(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:256-101
2連動引戸金物 EASY SYNC 2レンドウヒキドカナモノ EASY SYNC

2連動引戸金物 EASY SYNC 256-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,667円
税込単価
19,434円

本商品はレール、戸車などの金具セット品です。【特長】・建具を鴨居ガイド、敷居レ...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    樹脂
  • 枠材質:
    ステンレス
  • 車輪径(Φ):
    30

型番

256-101 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

256-101 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

2連動引戸金物 EASY SYNC 外形図02

製品仕様

  • 建具重量20kg/枚、20万回走行テストクリアーしています。
  • レールはアルミ押出形材です。仕上げはアルマイトシルバーとアルマイトブロンズの2色あります。
2連動引戸金物 EASY SYNC 仕様02

セット内容

2連レール 33W
  • 鴨居ガイド:1本
  • 鴨居ガイド戸車:4個
  • 下部埋込(面付)レール:1本
  • 調整戸車:4個
  • 連動車(K-50又はK-80):1個
3連レール 33T
  • 鴨居ガイド:1本
  • 鴨居ガイド戸車:6個
  • 下部埋込(面付)レール:1本
  • 調整戸車:6個
  • 連動車(K-50又はK-80):1個
2連動引戸金物 EASY SYNC 製品仕様01

注意・禁止事項

  • 本商品は、レールと戸車のセット品です。建具扉は別途となります。
  • 適用扉厚は、30mmか33mmです。
  • レールは、2連(W)と3連(T)のどちらか選んでください。
    色は、シルバー(SV)とアンバー(UM)のどちらか選んでください。
    長さは、2mと3mのどちらか選んでください。
  • 敷居レールは、埋込レール(US)と面付レール(MS)のどちらか選んでください。
  • 建具1と建具2の重なりは、50mmか80mmのどちらか選んでください。
    その重なりにより連動車K-50かK-80かを選びます。(50mm=K-50、80mm=K-80)
    扉幅が広い場合は、K-80をご使用ください。
  • 建具3は連動にはなりません。
  • 建具1の下部化粧カバーは別売です。長さと色を選んでセット品と一緒にお求めください。

型番リスト

型番
種類
車輪形状
車輪材質
全長(mm)
仕上げ
サイズ(φ)
全長(mm)
仕様
扉重なり(連動車)
レールの長(m)
レールの仕様
レールの連数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

256-101

調整戸車
平型
樹脂
43
シルバー
-
-
戸車 4個
50
2
埋込レール
2

1個

17,667( 19,434円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本商品はレール、戸車などの金具セット品です。【特長】
・建具を鴨居ガイド、敷居レールにセットするだけで、簡単にシンクロ2連動になります。シンクロ動作は、建具1と建具2で作動します。2:1の動きで建具が連動し、スムーズに開閉します
・建具扉の幅は自由です
・施工前の煩わしい寸法出しが不要です
・引き残しがなく、方立(建具3)の幅に対し、ぴったりな幅で納めることが可能です
・下荷重式の安定走行で、建具の振れがありません

カタログ

 

256-101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2連動引戸金物 EASY SYNCの型番256-101のページです。
型番256-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2連動引戸金物 EASY SYNC

2連動引戸金物 EASY SYNC

    LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型

    LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型

      LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型 枠無コ型

      LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型 枠無コ型

        LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型 枠無平型

        LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型 枠無平型

          LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 枠無L型

          LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 枠無L型

            LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型 枠無V型

            LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型 枠無V型

              トック戸車

              トック戸車

                LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型

                LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型

                  LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 枠付V型

                  LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 枠付V型

                    LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型

                    LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型

                      LAMP 重量用戸車 JC100型 枠付V型

                      LAMP 重量用戸車 JC100型 枠付V型

                        メーカー 杉田エース スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 TOK スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                        通常価格 17,667円 3,839円 12,100円 12,700円 49,547円 8,116円 113円 10,626円 11,803円 11,978円 4,000円
                        通常出荷日 4日目~   3日目~   5日目   5日目   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目~   3日目~   1日目~   当日出荷可能
                        車材質 樹脂 鋳鉄 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂 ステンレス ステンレス ステンレス 鋳鉄
                        枠材質 ステンレス - - - - - 樹脂 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                        車輪径(Φ) 30 - - - - - - - - - -

                        2連動引戸金物 EASY SYNCのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        256-102
                        256-103
                        256-104
                        256-105
                        256-106
                        256-107
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        種類 車輪形状 車輪材質 全長
                        (mm)
                        仕上げ サイズ
                        (φ)
                        全長
                        (mm)
                        仕様 扉重なり(連動車) レールの長
                        (m)
                        レールの仕様 レールの連数

                        17,800円

                        ( 19,580円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        調整戸車平型樹脂73シルバー--戸車 4個802埋込レール2

                        18,533円

                        ( 20,386円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        調整戸車平型樹脂43アンバー--戸車 4個502埋込レール2

                        18,667円

                        ( 20,534円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        調整戸車平型樹脂73アンバー--戸車 4個802埋込レール2

                        22,200円

                        ( 24,420円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        調整戸車平型樹脂43シルバー--戸車 4個503埋込レール2

                        22,333円

                        ( 24,566円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        調整戸車平型樹脂73シルバー--戸車 4個803埋込レール2

                        23,467円

                        ( 25,814円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        調整戸車平型樹脂43アンバー--戸車 4個503埋込レール2

                        戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました