(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:242-470
SUS304製回転ナスカン SUS304セイカイテンナスカン

SUS304製回転ナスカン 242-470

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,493円
税込単価
1,642円

光沢バレル研磨仕上げの連結金具。【特長】・材質はSUS304。・3サイズの用意...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイベル・スナップ
  • 材質:
    SUS304
  • 仕上げ:
    光沢バレル研磨
  • 入数:
    1個
  • 仕様:
    回転ナスカン

型番

242-470 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

242-470 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

回転ナスカンの寸法図

規格表

型番サイズ耐荷重重量
DLWSHdt
242-4703.063186910420kgf22g
242-4714.0792071214530kgf34g
242-4724.5882481516740kgf50g

型番リスト

型番
耐荷重(kgf)
サイズ W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

242-470

20
18

1個

1,493( 1,642円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光沢バレル研磨仕上げの連結金具。
【特長】
・材質はSUS304。
・3サイズの用意があり、用途に合わせて選択可能。

カタログ

 

Loading...

242-470で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS304製回転ナスカンの型番242-470のページです。
型番242-470に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304製回転ナスカン

SUS304製回転ナスカン

    ステンレス スイベルスナップ  1122シリーズ

    ステンレス スイベルスナップ 1122シリーズ

      ヘビーナスカン

      ヘビーナスカン

        スイベルスナップ(ステンレス製)

        スイベルスナップ(ステンレス製)

          ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)

          ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)

            水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径8mm長さ80mm 1個入

            水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径8mm長さ80mm 1個入

              水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入

              水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入

                ハングフック GH-12/GH-16

                ハングフック GH-12/GH-16

                  メーカー 杉田エース ハイロジック フジワラ トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ
                  通常価格 1,493円 989円 2,475円 2,428円 910円 1,446円 701円 2,582円
                  通常出荷日 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   1日目   9日目  
                  種類 スイベル・スナップ スイベル・スナップ 重量フック スイベル・スナップ カラビナ・スナップフック - カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック
                  材質 SUS304 - - - - - - -
                  仕上げ 光沢バレル研磨 - - - - - - -
                  入数 1個 - - - - - - -
                  仕様 回転ナスカン - - - - - - -

                  SUS304製回転ナスカンのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  242-471
                  242-472
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  耐荷重
                  (kgf)
                  サイズ W
                  (mm)

                  1,547円

                  ( 1,702円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  3020

                  1,654円

                  ( 1,819円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  4024

                  吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました