(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:242-307
スイベルスナップ SUS304 スイベルスナップ

スイベルスナップ SUS304 242-307

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,720円
税込単価
1,892円

SUS304、光沢バレル研磨仕上げの連結金具。【特長】・3サイズあり、用途に合...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイベル・スナップ
  • 材質:
    SUS304
  • 仕上げ:
    光沢バレル研磨
  • 入数:
    1個
  • 仕様:
    スイベルスナップ

型番

242-307 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

242-307 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

規格表

型番サイズ耐荷重重量
DLWSd
242-3065.08529102030kgf60g
242-3076.010038122140kgf95g
242-3087.012042142150kgf148g

型番リスト

型番
耐荷重(kgf)
サイズ W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

242-307

40
38

1個

1,720( 1,892円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS304、光沢バレル研磨仕上げの連結金具。
【特長】
・3サイズあり、用途に合わせて使用可能。

カタログ

 

Loading...

242-307で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルスナップ SUS304の型番242-307のページです。
型番242-307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベルスナップ SUS304

スイベルスナップ SUS304

    SUS304製回転ナスカン

    SUS304製回転ナスカン

      スイベルスナップ(ステンレス製)

      スイベルスナップ(ステンレス製)

        ステンレス ナスカン Nタイプ

        ステンレス ナスカン Nタイプ

          ステンレス ねじ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付) 水本機械製作所

          ステンレス ねじ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付) 水本機械製作所

            ステンレス(SUS304) スイベルスナップ

            ステンレス(SUS304) スイベルスナップ

              ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)

              ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)

                メーカー 杉田エース 杉田エース トラスコ中山 水本機械製作所 SUNCO 水本機械製作所 水本機械製作所
                通常価格 1,254円 1,493円 2,428円 1,348円 3,046円 896円 910円
                通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                種類 スイベル・スナップ スイベル・スナップ スイベル・スナップ スイベル・スナップ 座付き金具・アイプレート スイベル・スナップ カラビナ・スナップフック
                材質 SUS304 SUS304 - - - - -
                仕上げ 光沢バレル研磨 光沢バレル研磨 - - - - -
                入数 1個 1個 - - - - -
                仕様 スイベルスナップ 回転ナスカン - - - - -

                スイベルスナップ SUS304のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                242-306
                242-308
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                耐荷重
                (kgf)
                サイズ W
                (mm)

                1,254円

                ( 1,379円 )
                1個 あり

                5日目

                3029

                2,174円

                ( 2,391円 )
                1個 あり

                5日目

                5042

                吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました