(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS梁付け吊環

SUS梁付け吊環

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,120円
税込単価
14,432円

機構( 公団)住宅AE-135-C、公共住宅E-115-C該当品です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    吊りカン
  • 材質:
    SUS304
  • 仕上げ:
    ピーリング
  • サイズ:
    450×806
  • 耐荷重(kgf):
    3000
  • 入数:
    1本

型番

242-191 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS梁付け吊環 外形図01

規格表

SUS梁付け吊環 規格表01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

242-191

1個

13,120( 14,432円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機構( 公団)住宅AE-135-C、公共住宅E-115-C該当品です。

カタログ

 

Loading...

242-191で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS梁付け吊環の型番242-191のページです。
型番242-191に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS梁付け吊環

SUS梁付け吊環

    ステンレス アンカーAQタイプ 水本機械製作所製

    ステンレス アンカーAQタイプ 水本機械製作所製

      ステンレス 係船環 MJ型

      ステンレス 係船環 MJ型

        ステンレス 係船環 MR型

        ステンレス 係船環 MR型

          ステンレス 係船環 MW型

          ステンレス 係船環 MW型

            ステンレス 係船環 MT型

            ステンレス 係船環 MT型

              ステンレス 係船環MM型

              ステンレス 係船環MM型

                ステンレス 係船環 MI型

                ステンレス 係船環 MI型

                  ステンレス 係船環 MG型

                  ステンレス 係船環 MG型

                    ステンレス 係船環 MSL型

                    ステンレス 係船環 MSL型

                      ロングエスフック 鉄

                      ロングエスフック 鉄

                        アイストラップL型

                        アイストラップL型

                          ステンレス 係船環 ML型

                          ステンレス 係船環 ML型

                            メーカー 杉田エース SUNCO 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 ニッサチェイン 和気産業 水本機械製作所
                            通常価格 13,120円 957円 11,205円 11,205円 12,607円 11,205円 11,917円 11,917円 12,140円 12,139円 580円 416円 13,073円
                            通常出荷日 3日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   3日目~   7日目  
                            種類 吊りカン フック 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 Sカン アイストラップ 係船環・マリン金具
                            材質 SUS304 - - - - - - - - - - - -
                            仕上げ ピーリング - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 450×806 - - - - - - - - - - - -
                            耐荷重(kgf) 3000 - - - - - - - - - - - -

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました