(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

南京錠 001シリーズ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,420円
税込単価
2,662円

【特長】・スタンダードタイプ・吊長タイプ共通・錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

001-216 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

南京錠 001シリーズ 外形図

製品仕様

鍵違い同一キー 東京No.同一キー 大阪No.商品名サイズ材質吊寸法
型番型番キーNo.型番キーNo.本体ABC
001-200001-21010C12001-22010C11南京錠 #1000-2020真鍮3.5129.5
001-201001-21110C12001-22110C11南京錠 #1000-25254.51511.5
001-202001-21220E51001-22220E30南京錠 #1000-303051614
001-203001-21320E35東京No.(左記)と同様南京錠 #1000-353551718
001-204001-21430E073001-22430E040南京錠 #1000-404062121
001-205001-21530E069001-22530E045南京錠 #1000-454562424
001-206001-21640E0025001-22640E0050南京錠 #1000-505072225
001-207001-21740E0050001-22740E0060南京錠 #1000-606083032
001-208001-218FA5000001-228FA7000南京錠 #1000-7070真鍮スチール11.143.440.6
001-230001-24010C12001-28010C11南京錠 #1000-20 L/S吊長203.54714
001-231001-28110C12001-24110C11南京錠 #1000-25 L/S吊長254.55917
001-232001-28220E051001-24220E030南京錠 #1000-30 L/S吊長3057121
001-233001-24320E035東京No.(左記)と同様南京錠 #1000-35 L/S吊長3558425
001-238001-28330E073001-24430E040南京錠 #1000-40 L/S吊長M4065021
001-234001-28430E073001-24530E040南京錠 #1000-40 L/S吊長L4069628
001-235001-28630E069001-24630E045南京錠 #1000-45 L/S吊長45610831
001-236001-28740E0025001-24740E0050南京錠 #1000-50 L/S吊長50712033
001-800001-294AP033東京No.(左記)と同様南京錠 #2740-3030ステンレス5.617.516.2
001-801001-295BP0044東京No.(左記)と同様南京錠 #2740-40407.123.418.9
001-802001-296CP0055東京No.(左記)と同様南京錠 #2740-50509.532.123.4
南京錠 001シリーズ 製品仕様
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体材質
吊材質
キーNo.
仕様
南京錠タイプ
商品名
サイズ
吊寸法A(mm)
吊寸法B(mm)
吊寸法C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

001-216

真鍮
真鍮
40E0025
同一キー 東京No.
スタンダード
南京錠#1000-50
50
7
22
25

1個

2,420( 2,662円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプ・吊長タイプ共通
・錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮製です
・同一キー、指定番号、マスターキーも可能(サイズが50mm以上のみ)の高精度品です
・南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです
・キーは3本付属しています
・スタンダードタイプ
・カバンから倉庫まで幅広く使え、サイズバリエーションが豊富です
・吊長タイプ
・倉庫、門扉などの特殊な場所にも幅広く使えるサイズバリエーションです
・ストロングタイプ
・錆に強く優れた耐久性を備えたオールステンレス製です
・吊は切断されにくい特殊鋼焼き入れです
・確実にロックできる両止め式です
・キーは3本付属しています

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

南京錠 001シリーズの型番001-216のページです。
型番001-216に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

南京錠 001シリーズ

南京錠 001シリーズ

    シリンダー錠 ステン弦Wロック南京錠(鍵番号違い)

    シリンダー錠 ステン弦Wロック南京錠(鍵番号違い)

      シリンダー弦長錠 鍵番号違い

      シリンダー弦長錠 鍵番号違い

        シリンダー倉庫錠

        シリンダー倉庫錠

          ハイセキュリティパドロック

          ハイセキュリティパドロック

            シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)

            シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)

              シリンダー錠 バーロック

              シリンダー錠 バーロック

                南京錠 IBシリーズ

                南京錠 IBシリーズ

                  8500 パーフェクトロック 50

                  8500 パーフェクトロック 50

                    シリンダー錠 ステンWロック南京錠 同一鍵

                    シリンダー錠 ステンWロック南京錠 同一鍵

                      2500 ステンロック

                      2500 ステンロック

                        シリンダー錠 ディンプル南京錠(同一鍵番号)

                        シリンダー錠 ディンプル南京錠(同一鍵番号)

                          ダイヤル南京錠 C-542

                          ダイヤル南京錠 C-542

                            メーカー 杉田エース ハイロジック ハイロジック ハイロジック パンドウイット ハイロジック ハイロジック アイアイ 清水 ハイロジック 清水 ハイロジック タキゲン製造
                            通常価格 2,420円 3,267円 1,055円 3,899円 7,289円 1,787円 4,578円 447円 7,568円 1,401円 999円 6,469円 1,958円
                            通常出荷日 7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 南京錠 南京錠 南京錠 バーロック 南京錠 南京錠 バーロック 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 文字(数字)合わせ錠
                            入数(個) 1 - - - - - - - - - - - -

                            南京錠 001シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品付属用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/20
                            客先からの指定品でしたが、安く購入することが出来ました。
                            大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました