(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:001-515
Wロック D36シリーズ Wロック D36シリーズ

Wロック D36シリーズ 001-515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,154円
税込単価
4,569円

【特長】・キーインノブタイプに堅牢なインテグラル錠をセットしました。・6本ピン...

詳細情報を確認する

型番

001-515 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

001-515 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Wロック D36シリーズ

Wロック D36シリーズ 外形図01

001-510

Wロック D36シリーズ 外形図02

001-513

取替え用ノブ

Wロック D36シリーズ 外形図03

001-515
※001-510~514に使用

Wロック D36シリーズ 外形図04

001-516

製品仕様

仕様

  • バックセット:60mm、64mm、100mm
  • 材質・仕上げ:ステンレスサテン(US32D)
  • ノブ:TR(チューリップ)ステンレス製
  • ローズ:70mmφW型(ワイド)ステンレス製
  • ラッチボルト:真鍮棒製
  • デッドボルト:真鍮棒製(突出15mm)
  • ケース:磨鋼板製、完全防錆処理
 

001-510~001-512

  • 一般扉(勝手口等)用として
 

001-513~001-514

  • 勝手口等の細框用として
 

001-515~001-516 取替え用ノブ

  • ティンブルキー仕様の取替え用ノブです、
  • 錠ケースの形状を確認してください。I型は錠ケースの半月溝が1つ、II型は半月溝が2つです。
  • スクリューガイドが取外しできます。42、44、50mmに対応できます。

規格表

Wロック D36シリーズ 規格表01

型番リスト

型番
種類(詳細)
対応段差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

001-515

ノブ
D36KN-TRW-Ⅰ型 取替えノブ

1個

4,154( 4,569円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーインノブタイプに堅牢なインテグラル錠をセットしました。
・6本ピンのディンプルキーで、鍵違いも豊富です。

カタログ

 

001-515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wロック D36シリーズの型番001-515のページです。
型番001-515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wロック D36シリーズ

Wロック D36シリーズ

    GOAL特殊錠玄関 豊和工業

    GOAL特殊錠玄関 豊和工業

      インテグラル取替錠 GMD-3000/3100

      インテグラル取替錠 GMD-3000/3100

        GOAL特殊錠表示浴室 YKK

        GOAL特殊錠表示浴室 YKK

          ミワ特殊錠玄関 日本アルミ

          ミワ特殊錠玄関 日本アルミ

            ミワ特殊錠玄関 近畿工業

            ミワ特殊錠玄関 近畿工業

              昭和特殊錠玄関 トステム

              昭和特殊錠玄関 トステム

                GOAL特殊錠玄関栗山アルミ

                GOAL特殊錠玄関栗山アルミ

                  AGE特殊錠玄関

                  AGE特殊錠玄関

                    特殊錠玄関 立山他

                    特殊錠玄関 立山他

                      ミワ特殊錠玄関 三協アルミ

                      ミワ特殊錠玄関 三協アルミ

                        AGE特殊錠玄関 HA545

                        AGE特殊錠玄関 HA545

                          GOAL特殊錠玄関 吉田工業

                          GOAL特殊錠玄関 吉田工業

                            メーカー 杉田エース ミズタニ AGENT(大黒製作所) ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 4,154円 10,109円 5,538円 7,818円 11,123円 12,621円 11,566円 10,109円 15,714円 10,067円 11,351円 18,965円 9,906円
                            通常出荷日 5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 ディンブル錠 ノーマルキー ディンブル錠 コイン・ドライバー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける - キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける
                            材質 SUS・スチール・真鍮 - - - - - - - - - - - -
                            シルバー - - - - - - - - - - - -

                            Wロック D36シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            001-510
                            001-511
                            001-512
                            001-514
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類(詳細) 対応段差
                            (mm)

                            8,173円

                            ( 8,990円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ペコ錠D36S05-TRW-32D-100ALU

                            7,107円

                            ( 7,818円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ペコ錠D36S05-TRW-32D-60

                            7,227円

                            ( 7,950円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ペコ錠D36S05-TRW-32D-64

                            5,433円

                            ( 5,976円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ペコ錠D36M05-TRW-32D-100TO

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました