(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:163-219
プッシュ式シリンダー召し合せ錠 プッシュシキシリンダーメシアワセジョウ

プッシュ式シリンダー召し合せ錠 163-219

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・シリンダーでの施錠解錠が可能です。・キーの施解錠は、プッシュ式ですの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    ZDC
  • 鍵:
    あり
  • 入数:
    20
  • キー:
    キー5本付

型番

163-219 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

163-219 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プッシュ式シリンダー召し合せ錠 外形図01

製品仕様

プッシュ式シリンダー召し合せ錠 仕様01

シルバー(SV)

プッシュ式シリンダー召し合せ錠 仕様02

ゴールド(GD)

プッシュ式シリンダー召し合せ錠 仕様03

ブラック(BK)

プッシュ式シリンダー召し合せ錠 仕様04

サテンゴールド(SG)

 
 
プッシュ式シリンダー召し合せ錠 仕様05
プッシュ式シリンダー召し合せ錠 仕様06

規格表

プッシュ式シリンダー召し合せ錠 規格表01

注意・禁止事項

・キーを差し込み、プッシュしないでキーを回すと誤作動になりますのでご注意ください。
・エスカッションには、表側用と裏側用がございます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

163-219

シルバー

1個

12,000( 13,200円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダーでの施錠解錠が可能です。
・キーの施解錠は、プッシュ式ですので防犯性に優れています。

カタログ

 

163-219で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュ式シリンダー召し合せ錠の型番163-219のページです。
型番163-219に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プッシュ式シリンダー召し合せ錠

プッシュ式シリンダー召し合せ錠

    ナックルロック

    ナックルロック

      リフトアップハンドル A-868

      リフトアップハンドル A-868

        ラッチ式ハンドル A-195

        ラッチ式ハンドル A-195

          ボタンラッチ C-216

          ボタンラッチ C-216

            プラスチックプッシュラッチ CP-882

            プラスチックプッシュラッチ CP-882

              プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883

              プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883

                フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C

                フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C

                  プラスチックワイヤー用ラッチ錠 CP-626

                  プラスチックワイヤー用ラッチ錠 CP-626

                    フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-1C

                    フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-1C

                      手掛付鎌錠 248

                      手掛付鎌錠 248

                        ストライカー A-151-ST-4

                        ストライカー A-151-ST-4

                          フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付

                          フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付

                            メーカー 杉田エース ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ベスト タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 12,000円 879円 6,038円 1,907円 1,190円 2,220円 4,328円 10,500円 547円 12,285円 11,001円 541円 8,844円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 33日目   3日目~   5日目   4日目  
                            種類 平面ラッチ - 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 角落し 平面ラッチ 打掛け・掛金 受座 平面ラッチ
                            材質 ZDC - アルミニウム合金(ADC) 亜鉛合金(ZDC) アルミニウム板(A1080P) ポリアセタール(POM) ポリアセタール樹脂(POM) 亜鉛合金(ZDC) AES樹脂 亜鉛合金(ZDC) 黄銅 ステンレス鋼鋳物(SUS304) ポリアミド(PA)
                            あり - あり あり なし なし あり あり なし あり なし なし あり
                            入数 20 - - - - - - - - - - - -
                            キー キー5本付 - - - - - - - - - - - -

                            プッシュ式シリンダー召し合せ錠のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            163-220
                            163-221
                            163-222
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            12,000円

                            ( 13,200円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ゴールド

                            12,000円

                            ( 13,200円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブラック

                            12,000円

                            ( 13,200円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            サテンゴールド

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました