(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:163-201
召し合せ錠・簡易錠付召し合せ錠(扉厚30以上用) メシアワセジョウ・カンイジョウツキ

召し合せ錠・簡易錠付召し合せ錠(扉厚30以上用) 163-201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,600円
税込単価
10,560円

【特長】・片面からだけの施錠・解錠タイプです・施錠時にキーを回し解錠できなくな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

163-201 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

163-201 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

召し合せ錠・簡易錠付召し合せ錠(扉厚30以上用) 外形図

製品仕様

型番商品名材質備考重量(g)
163-200召し合せ錠 AS2733SV オールシルバーZDCシルバー-400
163-201召し合せ錠 A52733GD オールゴールドZDCゴールド-400
163-202召し合せ錠 AS2733BK オールブラックZDCブラック-400
163-203召し合せ錠 AS2733SG オールサテンゴールドZDCサテンゴールド-400
163-204召し合せ錠 AS2733SV 簡易錠付ZDCシルバーキー3本付450
163-205召し合せ錠 AS2733GD 簡易錠付ZDCゴールドキー3本付450
163-206召し合せ錠 AS2733BK 簡易錠付ZDCブラックキー3本付450
163-207召し合せ錠 AS2733SG 簡易錠付ZDCサテンゴールドキー3本付450

取付参考図

召し合せ錠・簡易錠付召し合せ錠(扉厚30以上用) 取付参考図

注意・禁止事項

  • 簡易錠付は、ツマミがグレー(従来)色です。
  • 勝手違いがあります、右前タイプが標準です。
  • 左前使用時は上下逆に取付けてください。
  • 扉加工時には、必ず実物でご確認ください。

型番リスト

型番
備考
キー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

163-201

なし
オールゴールド
ゴールド
-

1個

9,600( 10,560円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面からだけの施錠・解錠タイプです
・施錠時にキーを回し解錠できなくなります(簡易錠付)
・建具チリ寸法を3.0~4.2mm確保してください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

163-201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

召し合せ錠・簡易錠付召し合せ錠(扉厚30以上用)の型番163-201のページです。
型番163-201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

召し合せ錠・簡易錠付召し合せ錠(扉厚30以上用)

召し合せ錠・簡易錠付召し合せ錠(扉厚30以上用)

    インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用)

    インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用)

      ステンレス平面ラッチ C-1205

      ステンレス平面ラッチ C-1205

        引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用)

        引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用)

          プッシュ式シリンダー召し合せ錠

          プッシュ式シリンダー召し合せ錠

            手掛付鎌錠 248

            手掛付鎌錠 248

              プラスチック平面スライドラッチ CP-875-2

              プラスチック平面スライドラッチ CP-875-2

                ステンレス小型ラッチ C-1011

                ステンレス小型ラッチ C-1011

                  ドアロック ハンドル(DLH)

                  ドアロック ハンドル(DLH)

                    スライドボタンラッチ C-214

                    スライドボタンラッチ C-214

                      鍵付平面ラッチ錠 C-312

                      鍵付平面ラッチ錠 C-312

                        フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C

                        フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C

                          リフトアップハンドル A-868

                          リフトアップハンドル A-868

                            メーカー 杉田エース 杉田エース タキゲン製造 杉田エース 杉田エース ベスト タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 9,600円 14,801円 3,311円 10,640円 12,000円 11,001円 313円 1,087円 2,088円 1,528円 2,219円 10,500円 6,038円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 打掛け・掛金 平面ラッチ リングラッチ・パチン錠 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ
                            材質 ZDC ZDC 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ZDC ZDC 黄銅 PC-PET アロイ ステンレス鋼板(SUS304) ポリアミド(ガラス繊維強化) アルミニウム板(A1080P) 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金(ZDC) アルミニウム合金(ADC)
                            扉厚(mm) 30以上 DT30~33 - - - - - - - - - - -
                            入数 バラ販売 12 - 12 20 - - - - - - - -

                            召し合せ錠・簡易錠付召し合せ錠(扉厚30以上用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            163-200
                            163-202
                            163-203
                            163-204
                            163-205
                            163-206
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            備考 キー

                            9,600円

                            ( 10,560円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            なしオールシルバーシルバー-

                            9,600円

                            ( 10,560円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            なしオールブラックブラック-

                            9,600円

                            ( 10,560円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            なしオールサテンゴールドサテンゴールド-

                            9,600円

                            ( 10,560円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            あり簡易錠付シルバーキー3本付

                            9,600円

                            ( 10,560円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            あり簡易錠付ゴールドキー3本付

                            9,600円

                            ( 10,560円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            あり簡易錠付ブラックキー3本付

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました