(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:163-239
インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用) インセットプッシュジョウ カイジョウソウチツキ

インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用) 163-239

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,801円
税込単価
16,281円

【特長】・ワンプッシュ施錠・解錠タイプです。・非常解錠装置付きです。・建具チリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    ZDC
  • 鍵:
    なし
  • 扉厚(mm):
    DT30~33
  • 入数:
    12

型番

163-239 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

163-239 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用) 外形図01

本体

インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用) 外形図02

表示器+ブラケット

インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用) 外形図03

閉じ時

インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用) 外形図04

開き時

製品仕様

インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用) 仕様01

規格表

インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用) 規格表01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

163-239

ゴールド

1個

14,801( 16,281円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンプッシュ施錠・解錠タイプです。
・非常解錠装置付きです。
・建具チリ寸法を3 ~ 5mm確保ください。

カタログ

 

163-239で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用)の型番163-239のページです。
型番163-239に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用)

インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用)

    引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用)

    引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用)

      プッシュ式シリンダー召し合せ錠

      プッシュ式シリンダー召し合せ錠

        召し合せ錠・簡易錠付召し合せ錠(扉厚30以上用)

        召し合せ錠・簡易錠付召し合せ錠(扉厚30以上用)

          引戸用平面ハンドル A-154-N-C

          引戸用平面ハンドル A-154-N-C

            ラッチ式ハンドル A-195

            ラッチ式ハンドル A-195

              プッシュプルハンドル錠 Z(ゼット) BEZT

              プッシュプルハンドル錠 Z(ゼット) BEZT

                インナーハンドル A-866

                インナーハンドル A-866

                  ステンレス埋込みハンドル A-1860

                  ステンレス埋込みハンドル A-1860

                    手掛付鎌錠 248

                    手掛付鎌錠 248

                      ステンレス縦型平面ラッチ錠 C-1401

                      ステンレス縦型平面ラッチ錠 C-1401

                        引き寄せ締り 250

                        引き寄せ締り 250

                          ワンタッチラッチハンドル A-123

                          ワンタッチラッチハンドル A-123

                            メーカー 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース タキゲン製造 タキゲン製造 ベスト タキゲン製造 タキゲン製造 ベスト タキゲン製造 ベスト タキゲン製造
                            通常価格 14,801円 10,640円 12,000円 9,600円 4,883円 1,907円 7,819円 2,381円 8,085円 11,001円 1,065円 36,995円 2,417円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目  
                            種類 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ - 打掛け・掛金 平面ラッチ 打掛け・掛金 平面ラッチ
                            材質 ZDC ZDC ZDC ZDC 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) アルミニウム - - 黄銅 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 黄銅 亜鉛合金(ZDC)
                            なし なし あり - あり あり - なし - なし なし なし あり
                            扉厚(mm) DT30~33 - - 30以上 - - - - - - - - -
                            入数 12 12 20 バラ販売 - - - - - - - - -

                            インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            163-237
                            163-238
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            14,802円

                            ( 16,282円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            アンバー

                            14,802円

                            ( 16,282円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            シルバー

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました