(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:163-223
引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用) ヒキチガイリョウメンプッシュジョウ

引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用) 163-223

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,640円
税込単価
11,704円

【特長】・ワンプッシュ両面施錠・解錠タイプです・建具表面より出っ張らない引違い...

詳細情報を確認する

型番

163-223 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

163-223 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用) 外形図1

DT30~33

引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用) 外形図2

DT36

製品仕様

型番商品名材質重量(g)
163-223引違両面プッシュ錠 ASRP-210SV DT30~33ZDCシルバー550
163-224引違両面プッシュ錠 ASRP-200AB DT30~33ZDCアンバー550
163-225引違両面プッシュ錠 ASRP-260GD DT30~33ZDCゴールド550
163-226引違両面プッシュ錠 ASRP-210SV DT36ZDCシルバー700
163-227引違両面プッシュ錠 ASRP-200AB DT36ZDCアンバー700
163-228引違両面プッシュ錠 ASRP-260GD DT36ZDCゴールド700

納まり図

引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用) 納まり図・斜視

斜視

引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用) 納まり図・平面

平面

注意・禁止事項

  • 引き違い1枚目の建具側を先に取付け、建て付け調整後片側にも同じ加工をしてください。
  • ロット棒の出入り穴の位置は、必ず合わせてください。
  • 扉加工時には、必ず実物でご確認ください。

型番リスト

型番
扉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

163-223

DT30~33
シルバー

1個

10,640( 11,704円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンプッシュ両面施錠・解錠タイプです
・建具表面より出っ張らない引違い錠です(1.5mmのツバ部は出ます)
・建具チリ寸法を3~5mm確保ください

カタログ

 

163-223で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用)の型番163-223のページです。
型番163-223に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用)

引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用)

    インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用)

    インセットプッシュ錠 表示・非常解錠装置付(扉厚30~33用)

      召し合せ錠・簡易錠付召し合せ錠(扉厚30以上用)

      召し合せ錠・簡易錠付召し合せ錠(扉厚30以上用)

        プッシュ式シリンダー召し合せ錠

        プッシュ式シリンダー召し合せ錠

          ラッチ錠 C-625-2

          ラッチ錠 C-625-2

            プッシュプルハンドル錠 Z(ゼット) BEZT

            プッシュプルハンドル錠 Z(ゼット) BEZT

              ラッチ式ハンドル A-195

              ラッチ式ハンドル A-195

                インナーハンドル A-866

                インナーハンドル A-866

                  引戸用平面ハンドル A-154-N-C

                  引戸用平面ハンドル A-154-N-C

                    引き寄せ締り 250

                    引き寄せ締り 250

                      手掛付鎌錠 248

                      手掛付鎌錠 248

                        ワンタッチラッチハンドル A-123

                        ワンタッチラッチハンドル A-123

                          ステンレスラッチ錠 C-1625-6

                          ステンレスラッチ錠 C-1625-6

                            メーカー 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース タキゲン製造 ベスト タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ベスト ベスト タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 10,640円 14,801円 9,600円 12,000円 3,847円 7,819円 1,907円 2,381円 4,883円 36,995円 11,001円 2,417円 3,946円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 打掛け・掛金 打掛け・掛金 平面ラッチ 平面ラッチ
                            材質 ZDC ZDC ZDC ZDC 冷間圧延鋼板(SPCC) アルミニウム 亜鉛合金(ZDC) - 亜鉛合金(ZDC) 黄銅 黄銅 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼板(SUS304)
                            なし なし - あり なし - あり なし あり なし なし あり なし
                            入数 12 12 バラ販売 20 - - - - - - - - -

                            引違両面プッシュ錠(扉厚30~33用・36用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            163-224
                            163-225
                            163-226
                            163-227
                            163-228
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            扉厚
                            (mm)

                            10,640円

                            ( 11,704円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            DT30~33アンバー

                            10,640円

                            ( 11,704円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            DT30~33ゴールド

                            11,440円

                            ( 12,584円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            DT36シルバー

                            11,440円

                            ( 12,584円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            DT36アンバー

                            11,440円

                            ( 12,584円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            DT36ゴールド

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました