(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RVシェルフ バネ式/マグネット式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:531-300
RVシェルフ バネ式/マグネット式 RVシェルフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,800円
税込単価
9,680円

SUS304製の小物棚。【特長】・バネ式とマグネット式の2種類。・通常は棚が跳...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    SUS304
  • 仕上げ:
    ヘアーライン

型番

531-300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

バネ式

RVシェルフ バネ式/マグネット式 外形図1

マグネット式

RVシェルフ バネ式/マグネット式 外形図2

製品仕様

型番商品名仕上げサイズ(開いた時)耐荷重
531-300RVシェルフ RV-200-SP-S バネ式 ビス止ヘアーライン120×350×211.510kgf
531-301RVシェルフ RV-200-SP-P バネ式 座付ヘアーライン120×350×213.510kgf
531-302RVシェルフ RV-200-MG-S マグネット式 ビス止ヘアーライン120×350×211.510kgf
531-303RVシェルフ RV-200-MG-P マグネット式 座付ヘアーライン120×350×213.510kgf
 

■付属部品

SP-S/MG-S
  • SUS十字穴付皿タッピンネジ 4×30:6本
  • 鉛プラグ:6本
SP-P/MG-P
  • SUS十字穴付皿タッピンネジ 4×25:6本
  • 鉛プラグ:6本
  • ベースプレート:2個
  • すりわり付ネジ:2本

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • RV-200-SP-Pバネ式座付(型番531-301)は、 ベースプレート座付です。(ブラケットに穴なし)
  • RV-200-MG-Sマグネット式ビス止(型番531-302)は、ブラケットにビス穴が開いています。(ベースプレート座なし)
 
商品情報を表示

531-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
アジャスト範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

531-300

120×350×211.5
バネ式ビス止

1個

8,800( 9,680円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS304製の小物棚。
【特長】
・バネ式とマグネット式の2種類。
・通常は棚が跳ね上がった状態で、棚の中央部に約200g以上の物を載せると棚が水平になるバネ式。
・通常は棚が下がっており、手で棚を上げるマグネット式。
【用途】
・洗面所などの小物置きの棚として最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RVシェルフ バネ式/マグネット式の型番531-300のページです。
型番531-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RVシェルフ バネ式/マグネット式

RVシェルフ バネ式/マグネット式

    ステンレス面付型ラバトリーロック C-1474

    ステンレス面付型ラバトリーロック C-1474

      ベビーホールディングベッド KV-TL200

      ベビーホールディングベッド KV-TL200

        ACE面付ラバトリヒンジ

        ACE面付ラバトリヒンジ

          メーカー 杉田エース タキゲン製造 スガツネ工業 杉田エース
          通常価格 8,800円 2,573円 3,395円 6,333円
          通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目  
          種類 - - -
          材質 ステンレス - - -
          材質詳細 SUS304 - - -
          仕上げ ヘアーライン - - -

          RVシェルフ バネ式/マグネット式のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          531-301
          531-302
          531-303
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ アジャスト範囲
          (mm)

          9,680円

          ( 10,648円 )
          1個 あり

          5日目

          120×350×213.5バネ式座付

          9,240円

          ( 10,164円 )
          1個 -

          5日目

          120×350×211.5マグネット式ビス止

          10,267円

          ( 11,294円 )
          1個 あり

          5日目

          120×350×213.5マグネット座付

          棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました