(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エースエコブロックガード(見切り・土留め・衝撃吸収材)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エースエコブロックガード(見切り・土留め・衝撃吸収材)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,853円 ~ 24,420円
税込価格
24,038円 ~ 26,862円

クッション性良好で万が一の転倒時の衝突によるケガを軽減するため、公園等の砂場の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

型番商品名材質サイズ重量
WLH
439-010エコブロックガード 60×1500 アンカー用穴あり グリーンリサイクルゴムチップ、EPDMソリッドカラー発泡ゴムグリーン1001,5006010kg
439-011エコブロックガード 60×1500 アンカー用穴あり ブラウンブラウン1001,5006010kg
439-012エコブロックガード 60×1500 アンカー用穴あり レンガレンガ1001,5006010kg
439-015エコブロックガード 100×1500 アンカー用穴あり グリーングリーン1001,50010012kg
439-016エコブロックガード 100×1500 アンカー用穴あり ブラウンブラウン1001,50010012kg
439-017エコブロックガード 100×1500 アンカー用穴あり レンガレンガ1001,50010012kg

カラーバリエーション

エースエコブロックガード(見切り・土留め・衝撃吸収材) グリーン

グリーン

エースエコブロックガード(見切り・土留め・衝撃吸収材) ブラウン

ブラウン

エースエコブロックガード(見切り・土留め・衝撃吸収材) レンガ

レンガ

使用例

エースエコブロックガード(見切り・土留め・衝撃吸収材) 使用例

実物にはアンカー施工用の穴キャップがつきます。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
グリーン

1個

21,853( 24,038円 )

5日目

60
ブラウン

1個

21,853( 24,038円 )

5日目

60
レンガ

1個

21,853( 24,038円 )

5日目

100
グリーン

1個

24,420( 26,862円 )

19日目

100
ブラウン

1個

24,420( 26,862円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性良好で万が一の転倒時の衝突によるケガを軽減するため、公園等の砂場の土留めに最適です。現場のレイアウトに合わせて自由に曲げることが可能です。(最小曲げ半径=R2000)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エースエコブロックガード(見切り・土留め・衝撃吸収材)

エースエコブロックガード(見切り・土留め・衝撃吸収材)

    スポンジ押し出し(粘着付)

    スポンジ押し出し(粘着付)

      溝スポンジドラム巻

      溝スポンジドラム巻

        カーストップ

        カーストップ

          溝ゴムドラム巻 KGV

          溝ゴムドラム巻 KGV

            エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW

            エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW

              マモールストッパーKD(反射剤付)

              マモールストッパーKD(反射剤付)

                駐車クッション テープ付き グレー(山型)

                駐車クッション テープ付き グレー(山型)

                  安全保護材 角カバー10ミリ幅タイプ

                  安全保護材 角カバー10ミリ幅タイプ

                    セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

                    セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

                      安全保護材 D型ゴムコーナー用

                      安全保護材 D型ゴムコーナー用

                        安全保護材 角カバー50ミリ幅タイプ

                        安全保護材 角カバー50ミリ幅タイプ

                          衝撃吸収材 ネオストッパー

                          衝撃吸収材 ネオストッパー

                            メーカー 杉田エース 杉田エース イノアック ミスミ イノアック ミスミ ミスミ 杉田エース
                            通常価格 21,853円 639円 10,951円 1,189円 13,657円 7,938円 26,667円 828円 320円 998円 900円 800円 16,500円
                            通常出荷日 5日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目  
                            種類 コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター - コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター テープ コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター
                            断面形状 D形 - U形 - U形 U形 D形 その他 L形 - D形 L形 D形
                            材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム 樹脂 ゴム 樹脂 ゴム 樹脂 ゴム ゴム 樹脂
                            サイズ L(mm) 1500 - - - - - - - - - - - 3000
                            サイズ W(mm) 100 - - - - - - - - - - - -

                            エースエコブロックガード(見切り・土留め・衝撃吸収材)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました