(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション トラ柄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:452-835
安心クッション トラ柄 アンシンクッション トラガラ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

【特長】・危険箇所の警告に目に付きやすいトラ柄で注意を喚起できます。・工場や作...

詳細情報を確認する

型番

452-835 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

安心クッション トラ柄 仕様01

L字型90cm
ブラック/イエロー

安心クッション トラ柄 仕様02

L字型90cm
グリーン/ホワイト

安心クッション トラ柄 仕様03

丸型
支柱、パイプ部材、手すりに

安心クッション トラ柄 仕様04

平型
壁面の保護に

安心クッション トラ柄 仕様05

半円型
ドアエッジ等に

安心クッション トラ柄 仕様06

かまぼこ型
衝撃緩和に

規格表

型番商品名材質サイズ重量
ブラック/
イエロー
グリーン/
ホワイト
WLHt
452-846452-847安心クッション L字型90cm 細 トラ柄NBR
(発泡ゴム)
2490022650g
452-838452-840安心クッション L字型90cm 小 トラ柄37900319100g
452-839452-841安心クッション L字型90cm 大 トラ柄559004818320g
452-850-安心クッション 丸型90cm 内径17mm トラ柄29900-6110g
452-851-安心クッション 丸型90cm 内径27mm トラ柄37900-5115g
452-844-安心クッション 丸型90cm 内径50mm トラ柄60900-5140g
452-837-安心クッション 平型 トラ柄55900-890g
452-835-安心クッション 半円型 トラ柄50400-2685g
452-836-安心クッション かまぼこ型 トラ柄66400-60250g

注意・禁止事項

・L字型90cm細・小・大のトラ柄は専用両面付テープです。その他は別売になります。
安心クッション用強力両面テープまたは、クッション専用接着剤くっつくぞをご使用ください。
・トラ柄を連結して使用する場合にトラ模様が均一にならない場合があります。
・合成ゴム用の接着剤、テープをご利用ください。

 
商品情報を表示

452-835 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ L(mm)
サイズ H(mm)
サイズ W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

452-835

400
-
50
ブラック/イエロー

1個

1,190( 1,309円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険箇所の警告に目に付きやすいトラ柄で注意を喚起できます。
・工場や作業所内の危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収材として最適です。
・優れた弾力性のNBR(発泡ゴム)製です。非常にやわらかくて弾力性のある素材です。
・L字型とコーナー用を組み合わせることで危険箇所をくまなくカバーします。
・抜群の摩擦磨耗性があります。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
・耐薬品性・耐油性に優れた素材です。
・ハサミやカッターで簡単にサイズの調整ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安心クッション トラ柄の型番452-835のページです。
型番452-835に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション トラ柄

安心クッション トラ柄

    安心クッション 452/接着剤

    安心クッション 452/接着剤

      セーフティクッション テープ付き(ロール)

      セーフティクッション テープ付き(ロール)

        コーナースポンジ

        コーナースポンジ

          スポンジ押し出し(粘着付)

          スポンジ押し出し(粘着付)

            緩衝材 スポンジアングル

            緩衝材 スポンジアングル

              シリコンチューブ溝ドラム巻

              シリコンチューブ溝ドラム巻

                セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

                セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

                  エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW

                  エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW

                    溝スポンジドラム巻

                    溝スポンジドラム巻

                      安全保護材 D型ゴム

                      安全保護材 D型ゴム

                        溝ゴムドラム巻 KGV

                        溝ゴムドラム巻 KGV

                          ウレタンクッションシール 丸型

                          ウレタンクッションシール 丸型

                            メーカー 杉田エース 杉田エース イノアック イノアック ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 1,190円 836円 554円 1,600円 639円 1,663円 21,230円 998円 7,938円 10,951円 - 13,657円 330円
                            通常出荷日 4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター テープ コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター テープ コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター テープ
                            断面形状 L形 L形 - L形 - L形 U形 - U形 U形 D形 U形 -
                            材質 ゴム ゴム 樹脂 ゴム ゴム ゴム 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム ゴム ゴム 樹脂
                            材質(詳細) NBR(発泡ゴム) - - - - - - - - - - - -

                            安心クッション トラ柄のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            危険予防対策として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/09/15
                            板金でL字曲げされている部分の危険予防対策として使用しています。L字の商品のつもりで丸型を購入しました。使ってみると接着剤などを使わなくてもしっかりとホールドしてはずれませんし、取り外しも簡単です。結果良いことばかりでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の危険個所の警告用
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/31
                            装置の危険個所に使用しています。非常に柔らかく黄色と黒でとても目立ち非常に助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            452-836
                            452-837
                            452-839
                            452-851
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ L
                            (mm)
                            サイズ H
                            (mm)
                            サイズ W
                            (mm)

                            1,623円

                            ( 1,785円 )
                            1個 -

                            4日目

                            400-66ブラック/イエロー

                            1,623円

                            ( 1,785円 )
                            1個 -

                            4日目

                            900-55ブラック/イエロー

                            1,882円

                            ( 2,070円 )
                            1個 -

                            4日目

                            9004855ブラック/イエロー

                            1,904円

                            ( 2,094円 )
                            1個 -

                            4日目

                            900-37ブラック/イエロー

                            保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました