(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マモールストッパー KE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マモールストッパー KE

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,867円 ~ 11,367円
税込価格
6,454円 ~ 12,504円

トラックターミナルや倉庫、工場などの車の出入りが激しい場所に設置することで、接...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ D(mm)
サイズ W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
120

1個

5,867( 6,454円 )

5日目

50
175

1個

11,367( 12,504円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラックターミナルや倉庫、工場などの車の出入りが激しい場所に設置することで、接触による衝撃や破損から建屋と車を保護することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マモールストッパー KE

マモールストッパー KE

    エスゴムマット

    エスゴムマット

      疲労軽減マット 450mm×900mm

      疲労軽減マット 450mm×900mm

        衝撃吸収材 ネオストッパー

        衝撃吸収材 ネオストッパー

          駐車クッション テープ付き グレー(山型)

          駐車クッション テープ付き グレー(山型)

            安全保護材 D型ゴムコーナー用

            安全保護材 D型ゴムコーナー用

              マモールストッパーKD(反射剤付)

              マモールストッパーKD(反射剤付)

                安全保護材 角カバー50ミリ幅タイプ

                安全保護材 角カバー50ミリ幅タイプ

                  セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

                  セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

                    安全保護材 角カバー20ミリ幅タイプ 

                    安全保護材 角カバー20ミリ幅タイプ 

                      マモールストッパー KKM・KDM

                      マモールストッパー KKM・KDM

                        エースエコブロックガード(見切り・土留め・衝撃吸収材)

                        エースエコブロックガード(見切り・土留め・衝撃吸収材)

                          溝スポンジドラム巻

                          溝スポンジドラム巻

                            メーカー 杉田エース 八幡ねじ 杉田エース イノアック ミスミ 杉田エース ミスミ イノアック ミスミ 杉田エース 杉田エース
                            通常価格 5,867円 1,606円 2,644円 16,500円 828円 900円 26,667円 800円 998円 250円 44,000円 21,853円 10,951円
                            通常出荷日 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マット マット マット コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター テープ コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター
                            材質 ゴム ゴム 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム ゴム ゴム 樹脂 ゴム ゴム ゴム ゴム
                            材質(詳細) NR - - 熱可塑性エラストマー・ポリプロピレン - - SBR - - - SBR リサイクルゴムチップ、EPDMソリッドカラー発泡ゴム -
                            - - - - - - - - - -

                            マモールストッパー KEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました