(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マモールストッパー KKM・KDM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マモールストッパー KKM・KDM

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,000円 ~ 49,867円
税込価格
48,400円 ~ 54,854円

トラックターミナルや倉庫、工場などの車の出入りが激しい場所に設置することで、接...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ H(mm)
サイズ W(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
100
KKM-100

1個

49,867( 54,854円 )

5日目

100
100
KDM-100

1個

44,000( 48,400円 )

5日目

130
150
KDM-150

1個

44,000( 48,400円 )

5日目

100
200
KKM-2017

1個

49,867( 54,854円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラックターミナルや倉庫、工場などの車の出入りが激しい場所に設置することで、接触による衝撃や破損から建屋と車を保護することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マモールストッパー KKM・KDM

マモールストッパー KKM・KDM

    安全保護材 角カバー20ミリ幅タイプ 

    安全保護材 角カバー20ミリ幅タイプ 

      安全保護材 角カバー10ミリ幅タイプ

      安全保護材 角カバー10ミリ幅タイプ

        駐車クッション テープ付き グレー(山型)

        駐車クッション テープ付き グレー(山型)

          疲労軽減マット 450mm×900mm

          疲労軽減マット 450mm×900mm

            安全保護材 D型ゴムコーナー用

            安全保護材 D型ゴムコーナー用

              マモールストッパー

              マモールストッパー

                マモールストッパー KE

                マモールストッパー KE

                  衝撃吸収材 ネオストッパー

                  衝撃吸収材 ネオストッパー

                    衝撃吸収フォーム

                    衝撃吸収フォーム

                      マモールストッパーKD(反射剤付)

                      マモールストッパーKD(反射剤付)

                        カーストップ

                        カーストップ

                          スポンジ押し出し(粘着付)

                          スポンジ押し出し(粘着付)

                            メーカー 杉田エース ミスミ ミスミ イノアック 八幡ねじ ミスミ 杉田エース 杉田エース 杉田エース ミスミ 杉田エース
                            通常価格 44,000円 250円 320円 828円 2,644円 900円 24,000円 5,867円 16,500円 - 26,667円 1,189円 639円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   10日目   3日目   5日目   1日目~   4日目  
                            種類 コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター マット コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター マット コーナー・エッジプロテクター マット コーナー・エッジプロテクター - コーナー・エッジプロテクター
                            断面形状 D形 L形 L形 その他 - D形 D形 - D形 - D形 - -
                            材質 ゴム ゴム ゴム 樹脂 樹脂 ゴム ゴム ゴム 樹脂 ゴム ゴム ゴム ゴム
                            材質(詳細) SBR - - - - - SBR NR 熱可塑性エラストマー・ポリプロピレン - SBR - -
                            - - - - - - - - -

                            マモールストッパー KKM・KDMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました