(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マモールストッパーKD(反射剤付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マモールストッパーKD(反射剤付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,667円 ~ 36,667円
税込価格
29,334円 ~ 40,334円

再帰反射シートを使用しているので夜間自動車のヘッドライトの方向(運転者)を正確...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

マモールストッパーKD(反射剤付) 外形図01

KD-150LT
※()内寸法は100LTを示す。

製品仕様

  • 押え金具付です。
  • ボルトは別途です。

規格表

型番商品名材質サイズ重量
HW長さボルトボルト
長さ
631-496マモールストッパー KD-100LTSBR1351002000M124519kg
631-497マモールストッパー KD-150LT1851302000M12~165028kg

使用例

マモールストッパーKD(反射剤付) 使用例01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ H(mm)
サイズ W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
135
100

1個

26,667( 29,334円 )

5日目

185
130

1個

36,667( 40,334円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

再帰反射シートを使用しているので夜間自動車のヘッドライトの方向(運転者)を正確に反射(再帰反射)します。明るく輝いて運転者に注意を促し、車輌のより安全な操作に役立ちます。カプセルレンズ型再帰反射シートであり、優れた反射性と長時間の屋外暴露に耐えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マモールストッパーKD(反射剤付)

マモールストッパーKD(反射剤付)

    シート

    シート

      セーフティクッション テープ付き(ロール)

      セーフティクッション テープ付き(ロール)

        カーストップ

        カーストップ

          ケーブルプロテクター

          ケーブルプロテクター

            コーナースポンジ

            コーナースポンジ

              H鋼セーフティーガード

              H鋼セーフティーガード

                マモールストッパー KE

                マモールストッパー KE

                  安全保護材 D型ゴム

                  安全保護材 D型ゴム

                    セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

                    セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

                      安全保護材 角カバー50ミリ幅タイプ

                      安全保護材 角カバー50ミリ幅タイプ

                        安全保護材 角カバー10ミリ幅タイプ

                        安全保護材 角カバー10ミリ幅タイプ

                          疲労軽減マット 450mm×900mm

                          疲労軽減マット 450mm×900mm

                            メーカー 杉田エース イノアック 杉田エース 杉田エース 杉田エース ミスミ イノアック ミスミ ミスミ 八幡ねじ
                            通常価格 26,667円 276円 554円 1,189円 30,840円 1,600円 2,047円 5,867円 - 998円 800円 320円 2,644円
                            通常出荷日 5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目~   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 コーナー・エッジプロテクター テープ テープ - コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター マット コーナー・エッジプロテクター テープ コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター マット
                            断面形状 D形 - - - その他 L形 U形 - D形 - L形 L形 -
                            材質 ゴム 樹脂 樹脂 ゴム ゴム ゴム 樹脂 ゴム ゴム 樹脂 ゴム ゴム 樹脂
                            材質(詳細) SBR - - - SBR - 軟質塩ビ NR - - - - -
                            - - - - - - - - - -

                            マモールストッパーKD(反射剤付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました