(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マモールストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マモールストッパー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,000円 ~ 83,333円
税込価格
26,400円 ~ 91,666円

トラックターミナルや倉庫、工場などの車の出入りが激しい場所に設置することで、接...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取付用ボルトは付属していません。別途ご用意ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

マモールストッパー 外形図

断面図

マモールストッパー KD-150断面図

KD-150
※( )はKD-150S

マモールストッパー KDY-150断面図

KDY-150

マモールストッパー KDW-120断面図

KDW-120

 
マモールストッパー KDW-150断面図

KDW-150

マモールストッパー KDW-200断面図

KDW-200

 
マモールストッパー KKW-150断面図

KKW-150

マモールストッパー KKW-200断面図

KKW-200

製品仕様

型番商品名材質サイズ重量単位
HW長さ適合ボルト適合ボルト長
631-493マモールストッパーKD-150SBR1301502,000M12~165027kg
631-489マモールストッパーKD-150SSBR1301502,000M12~165025kg
631-495マモールストッパーKDY-150SBR1301502,000M12~165022kg
631-451マモールストッパーKDW-120SBR1201202,000M12~165028kg
631-452マモールストッパーKDW-150SBR1501502,000M167040kg
631-453マモールストッパーKDW-200SBR2002001.000M16~208034kg
631-456マモールストッパーKKW-150SBR1501502,000M167040kg
631-457マモールストッパーKKW-200SBR1502001,000M16~207033kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
品名
サイズ H(mm)
サイズ W(mm)
形状
仕様
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マモールストッパー KDW-120
120
120
半円型
厚さ:30mm
2

1個

41,666( 45,833円 )

5日目

マモールストッパー KDW-150
150
150
半円型
厚さ:37.5mm
2

1個

71,666( 78,833円 )

5日目

マモールストッパー KDW-200
200
200
半円型
厚さ:50mm
1

1個

63,067( 69,374円 )

5日目

マモールストッパー KKW-150
150
150
角型
-
2

1個

83,333( 91,666円 )

5日目

マモールストッパー KKW-200
150
200
角型(片側ラウンド加工あり)
-
1

1個

55,000( 60,500円 )

5日目

マモールストッパー KD-150S
130
150
半円型
厚さ:17mm
2

1個

24,000( 26,400円 )

5日目

マモールストッパー KD-150
130
150
半円型
厚さ:20mm
2

1個

29,000( 31,900円 )

5日目

マモールストッパー KDY-150
130
150
半円型(黄ラインあり)
厚さ:20mm
2

1個

34,467( 37,914円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラックターミナルや倉庫、工場などの車の出入りが激しい場所に設置することで、接触による衝撃や破損から建屋と車を保護することができます。

(i)ご注意

  • 取付用ボルトは付属していません。別途ご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マモールストッパー

マモールストッパー

    マモールストッパー KKM・KDM

    マモールストッパー KKM・KDM

      安全保護材 D型ゴムコーナー用

      安全保護材 D型ゴムコーナー用

        安全保護材 D型ゴム

        安全保護材 D型ゴム

          エスゴムマット

          エスゴムマット

            ジャバラマット

            ジャバラマット

              ダイヤマウントシリーズ カーストッパー SD型

              ダイヤマウントシリーズ カーストッパー SD型

                安全保護材 角カバー50ミリ幅タイプ

                安全保護材 角カバー50ミリ幅タイプ

                  スポンジ押し出し(粘着付)

                  スポンジ押し出し(粘着付)

                    コーナープロテクター CPL

                    コーナープロテクター CPL

                      マモールストッパー KE

                      マモールストッパー KE

                        メーカー 杉田エース 杉田エース ミスミ ミスミ 杉田エース ニッタ化工品 ミスミ 杉田エース 杉田エース
                        通常価格 24,000円 44,000円 900円 - 1,606円 1,514円 11,891円 800円 639円 281円 5,867円
                        通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   5日目  
                        種類 コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター マット - コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター マット
                        断面形状 D形 D形 D形 D形 - - D形 L形 - L形 -
                        材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム 樹脂 - ゴム ゴム 樹脂 ゴム
                        材質(詳細) SBR SBR - - - - - - - 塩ビ NR
                        - - - - - - - -

                        マモールストッパーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました