(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
衝撃吸収材 ネオストッパー
  • 数量スライド割引

衝撃吸収材 ネオストッパー (レビュー)

通常価格(税別)
16,500円
税込価格
18,150円
通常出荷日
10日目
【特長】
・環境にやさしい熱可塑性エラストマーを採用、当て板要らずです。
・使用材質はゴムやPVC(塩化ビニール樹脂)に比べ比重が軽く、しかも金属当て板が不要のため、軽量で施工性が特に優れています。
・熱可塑性エラストマーはゴムと同等の弾性を示し、耐候性に優れたハロゲン等の有害物質を含まない地球環境にやさしい素材です。
・D型中空形状は柔軟性があり、衝撃をソフトに吸収するため、トラックターミナルや駐車場の衝撃吸収材として最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

衝撃吸収材 ネオストッパーのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    保護材
    評価 4.0満足度:4.02023/07/30
    金属当て板が不要のため、施工性が簡単に出来ました。
    経費にも優しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

衝撃吸収材 ネオストッパー

衝撃吸収材 ネオストッパー

    疲労軽減マット 450mm×900mm

    疲労軽減マット 450mm×900mm

      マモールストッパー KE

      マモールストッパー KE

        マモールストッパーKD(反射剤付)

        マモールストッパーKD(反射剤付)

          安全保護材 角カバー20ミリ幅タイプ 

          安全保護材 角カバー20ミリ幅タイプ 

            安全保護材 角カバー10ミリ幅タイプ

            安全保護材 角カバー10ミリ幅タイプ

              エスゴムマット

              エスゴムマット

                エースエコブロックガード(見切り・土留め・衝撃吸収材)

                エースエコブロックガード(見切り・土留め・衝撃吸収材)

                  マモールストッパー KKM・KDM

                  マモールストッパー KKM・KDM

                    カーストップ

                    カーストップ

                      駐車クッション テープ付き グレー(山型)

                      駐車クッション テープ付き グレー(山型)

                        溝スポンジドラム巻

                        溝スポンジドラム巻

                          安全保護材 D型ゴムコーナー用

                          安全保護材 D型ゴムコーナー用

                            メーカー 杉田エース 八幡ねじ 杉田エース 杉田エース ミスミ ミスミ 杉田エース 杉田エース イノアック ミスミ
                            通常価格 16,500円 2,637円 5,867円 26,667円 250円 320円 1,606円 21,853円 44,000円 1,189円 828円 10,951円 900円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目~   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コーナー・エッジプロテクター マット マット コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター マット コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター - コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター
                            断面形状 D形 - - D形 L形 L形 - D形 D形 - その他 U形 D形
                            材質 樹脂 樹脂 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム 樹脂 ゴム ゴム
                            サイズ L(mm) 3000 - - - - - - 1500 - - - - -
                            材質(詳細) 熱可塑性エラストマー・ポリプロピレン - NR SBR - - - リサイクルゴムチップ、EPDMソリッドカラー発泡ゴム SBR - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。