(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:451-230
メーター点検口 Bタイプ 自閉式 メーターテンケンコウ Bタイプ ジヘイシキ

メーター点検口 Bタイプ 自閉式 451-230

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,467円
税込単価
22,514円

【特長】・自閉式の扉です。・枠込み50mmタイプです。・ワンタッチ平面ハンドル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    点検口
  • 点検口・避難ハッチ種類:
    メータ点検口
  • 材質:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 仕上げ:
    サッシプライマー

型番

451-230 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

451-230 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

メーター点検口 Bタイプ 自閉式 外形図

製品仕様

型番商品名材質仕上げサイズ外寸法吊元重量
HWH2W2
451-230メーター点検口 Bタイプ 自閉式 400角溶融亜鉛メッキ鋼板サッシプライマー4004004644645kg
451-231メーター点検口 Bタイプ 自閉式 450角溶融亜鉛メッキ鋼板サッシプライマー4504505145146kg
451-232メーター点検口 Bタイプ 自閉式 600角溶融亜鉛メッキ鋼板サッシプライマー6006006646649kg
  • 左吊元使用の場合は点検口を上下逆にし、次に平面ハンドルをはずして反対に取り付けます。

商品特長詳細

  • ワンタッチ平面ハンドルMKS-05K小鍵のみ(型番:451-255)もお求めになれます。

注意・禁止事項

  • 壁点検口以外の使用は避けてください。(ストッパーや補強は付いておりません)
  • 雨掛かりについては、庇等を設けてください。

型番リスト

型番
サイズ H(mm)
サイズ W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

451-230

400
400

1個

20,467( 22,514円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自閉式の扉です。
・枠込み50mmタイプです。
・ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。

カタログ

 

451-230で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メーター点検口 Bタイプ 自閉式の型番451-230のページです。
型番451-230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メーター点検口 Bタイプ 自閉式

メーター点検口 Bタイプ 自閉式

    メーター点検口 Bタイプ

    メーター点検口 Bタイプ

      メーター点検口 ビス止め仕様

      メーター点検口 ビス止め仕様

        SUSメーター点検口

        SUSメーター点検口

          メーター点検口 AT型

          メーター点検口 AT型

            メーター点検口(埋込ハンドル)

            メーター点検口(埋込ハンドル)

              天井点検口(アルミ製)

              天井点検口(アルミ製)

                X-90階段床下点検口

                X-90階段床下点検口

                  メーター点検口(カムロック錠)

                  メーター点検口(カムロック錠)

                    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調

                    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調

                      鍵付らくらくハッチ(ステンレス製)

                      鍵付らくらくハッチ(ステンレス製)

                        メーカー 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) サヌキ 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) ダイケン サヌキ
                        通常価格 20,467円 16,800円 13,020円 39,600円 20,934円 34,284円 2,864円 18,747円 15,305円 10,666円 98,457円
                        通常出荷日 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   14日目   5日目   4日目   14日目   8日目   4日目  
                        種類 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 - 点検口 点検口 点検口 点検口
                        点検口・避難ハッチ種類 メータ点検口 メータ点検口 メータ点検口 メータ点検口 メータ点検口 メータ点検口 - 床下点検口 メータ点検口 壁・天井点検口 壁・天井点検口
                        材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 SUS304 溶融亜鉛メッキ鋼板 - - 溶融亜鉛メッキ鋼板 - - -
                        仕上げ サッシプライマー サッシプライマー サッシプライマー ヘアーライン サッシプライマー - - サッシプライマー - - -

                        メーター点検口 Bタイプ 自閉式のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        451-231
                        451-232
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ H
                        (mm)
                        サイズ W
                        (mm)

                        21,000円

                        ( 23,100円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        450450

                        24,800円

                        ( 27,280円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        600600

                        点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました