(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:456-893
上がりかまち用手すり K・KM アガリカマチヨウテスリ K・KM

上がりかまち用手すり K・KM 456-893

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,120円 21,675円
税込単価
25,432円 23,843円

昇降に不安がある方に最適な手すり。【特長】・段差の大きい玄関で昇降に不安がある...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 材質:
    スチール
  • 仕上げ:
    メラミン焼付塗装
  • サイズ W(mm):
    210

型番

456-893 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

456-893 の仕様・寸法情報

商品情報

上がりかまち用手すり K・KMの仕様

K-140L ベージュ イメージ

K-140L ベージュ イメージ

K-140F ベージュ イメージ

K-140F ベージュ イメージ

取付可能なかまち高さ

  • K-140L:60~450mm
  • K-140F:0~450mm
KM-300L ブラウン イメージ

KM-300L ブラウン イメージ

KM-300F ライトブラウン イメージ

KM-300F ライトブラウン イメージ

取付可能なかまち高さ

  • KM-300L:60~450mm
  • KM-300F:0~450mm

上がりかまち用手すり K・KMの寸法

 

(単位:mm)

 

上がりかまち用手すり K・KMの寸法図

上がりかまち用手すり K・KMの寸法図

商品番号商品名材質サイズ重量
ベージュライトブラウンブラウンHWD
456-893--上がりかまち用手すり K-140L本体:スチール
[メラミン焼付塗装]
手すり部:ラバーウッド集成材
(KM-300L・Fのみ)
スライド脚:アルミ
810~1,2002102103.7kg
456-894--上がりかまち用手すり K-140F750~1,2002102203.5kg
-456-895456-897上がりかまち用手すり KM-300L810~1,2002103704.5kg
-456-896456-898上がりかまち用手すり KM-300F750~1,2002103804.3kg

型番リスト

型番
サイズ D(mm)
サイズ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

456-893

ベージュ
210
810 ~ 1200

1個

23,120円

21,675

( 23,843円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

昇降に不安がある方に最適な手すり。
【特長】
・段差の大きい玄関で昇降に不安がある方に使用可能。
・かまちの高さに合わせてスライド脚をカットして高さを調節可能。(対応段差450mm)
・居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品。
【用途】
・玄関などの段差の大きい場所に最適。

カタログ

 

456-893で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上がりかまち用手すり K・KMの型番456-893のページです。
型番456-893に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上がりかまち用手すり K・KM

上がりかまち用手すり K・KM

    上がりかまち用手すり SM

    上がりかまち用手すり SM

      愛ぼうくん 26型

      愛ぼうくん 26型

        手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR

        手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR

          シャワーベンチ 入浴補助用品

          シャワーベンチ 入浴補助用品

            補助手摺(樹脂被覆付) SK-290RJ

            補助手摺(樹脂被覆付) SK-290RJ

              安寿アプローチ用手すり R34-4000

              安寿アプローチ用手すり R34-4000

                手すり用おたすけグリップ

                手すり用おたすけグリップ

                  メーカー 杉田エース 杉田エース 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アロン化成
                  通常価格 23,120円 45,360円 9,020円 12,516円 14,000円 15,239円 28,665円 483円
                  通常出荷日 5日目   5日目   4日目   6日目   5日目   14日目   1日目~   4日目  
                  パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 玄関用椅子 手摺・パイプ 手摺・パイプ ブラケット・アクセサリー
                  材質 スチール スチール - - - - - -
                  仕上げ メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 - - - - - -
                  サイズ W(mm) 210 210 - - - - - -

                  上がりかまち用手すり K・KMのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  456-894
                  456-895
                  456-896
                  456-897
                  456-898
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ D
                  (mm)
                  サイズ H
                  (mm)

                  23,120円

                  ( 25,432円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  ベージュ220750 ~ 1200

                  38,560円

                  ( 42,416円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  ライトブラウン370810 ~ 1200

                  38,560円

                  ( 42,416円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  ライトブラウン380750 ~ 1200

                  38,560円

                  ( 42,416円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  ブラウン370810 ~ 1200

                  38,560円

                  ( 42,416円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  ブラウン380750 ~ 1200

                  手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました