(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BL型パイプ手すり SK-1

BL型パイプ手すり SK-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,360円
税込単価
9,196円

BL認定品のパイプ手すりSK-1タイプです。【仕様】・材質:SUS304・仕上...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 材質:
    SUS304
  • 仕上げ:
    ヘアーライン
  • サイズ 径(φ):
    34

型番

453-368 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BL型パイプ手すり SK-1・2/パイプ手すり SKD-1・2 外形図

製品仕様

型番商品名材質仕上げサイズ重量(kg)
L
453-368BL型パイプ手すり SK1-60SUS304ヘアーラインφ346001.0
  • 耐荷重:60kgf

コンクリート取付図

BL型パイプ手すり SK-1・2/パイプ手すり SKD-1・2 取付図1
 

木壁取付図

BL型パイプ手すり SK-1・2/パイプ手すり SKD-1・2 取付図2

パネルはさみ込み取付図

BL型パイプ手すり SK-1・2/パイプ手すり SKD-1・2 取付図3

※ユニットバスでは新設に限ります。

注意・禁止事項

  • ユニットバスにご使用の際はパッキンが必要です。
  • 施工時に使用する接着剤・塗料など(仕上げ材及び下地材に使用する合板類)については、低ホルムアルデヒドのものか含まないものをお選びください。

型番リスト

型番
サイズ L(mm)
勝手違い
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

453-368

600
-
SK1

1個

8,360( 9,196円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

BL認定品のパイプ手すりSK-1タイプです。
【仕様】
・材質:SUS304
・仕上げ:ヘアーライン
・径:34mm
・耐荷重:60gkf

カタログ

 

453-368で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BL型パイプ手すり SK-1の型番453-368のページです。
型番453-368に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BL型パイプ手すり SK-1

BL型パイプ手すり SK-1

    平受 L型

    平受 L型

      手摺用半受

      手摺用半受

        セーフハンドボーI型・L型

        セーフハンドボーI型・L型

          補助手摺(樹脂被覆付) SK-295RJ・SK-297RJ

          補助手摺(樹脂被覆付) SK-295RJ・SK-297RJ

            セーフティーバー(ステンレス製)

            セーフティーバー(ステンレス製)

              メーカー 杉田エース 杉田エース 杉田エース 丸喜金属本社 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) エスコ
              通常価格 8,360円 5,841円 2,142円 14,500円 39,183円 12,070円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   3日目   14日目   1日目   当日出荷可能
              パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ
              材質 SUS304 SUS304 SUS304 - - -
              仕上げ ヘアーライン ヘアーライン ヘアーライン - - -
              サイズ 径(φ) 34 - - - - -

              BL型パイプ手すり SK-1のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました