(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウエザーカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:524-871
ウエザーカバー ウエザーカバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,260円
税込単価
7,986円

FD付のウエザーカバー。【特長】・アイボリーホワイト色・3サイズの用意あり

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    スチール
  • 仕上げ:
    粉体塗装
  • 色:
    アイボリーホワイト
  • 詳細タイプ:
    ウエザーカバー

型番

524-871 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

ウエザーカバー 外形図

製品仕様

型番商品名換気扇材質仕上げサイズ重量
ABCDEF
524-871ウエザーカバーP20 CVD420cm用スチール粉体塗装280280250300211.6443.6kg
524-872ウエザーカバーP25 CVD425cm用スチール粉体塗装330330300350271.6565.2kg
524-873ウエザーカバーP30 CVD430cm用スチール粉体塗装380380350400314.6497.0kg
 
商品情報を表示

524-871 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ A(mm)
サイズ B(mm)
サイズ C(mm)
サイズ D(mm)
サイズ E(mm)
サイズ F(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

524-871

280
280
250
300
211.6
44

1個

7,260( 7,986円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FD付のウエザーカバー。
【特長】
・アイボリーホワイト色
・3サイズの用意あり

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエザーカバーの型番524-871のページです。
型番524-871に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウエザーカバー

ウエザーカバー

    SUSフードカバーSF/SUS防虫フードSF/SUS防鳥フードSF

    SUSフードカバーSF/SUS防虫フードSF/SUS防鳥フードSF

      床下換気口 角型フード

      床下換気口 角型フード

        強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)

        強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)

          強制換気扇用フード(パンチングメタル付)

          強制換気扇用フード(パンチングメタル付)

            屋外換気口 ステンレス/木枠留め用/強制換気・深型タイプ KS-710SE

            屋外換気口 ステンレス/木枠留め用/強制換気・深型タイプ KS-710SE

              アルミドアガラリ50型

              アルミドアガラリ50型

                メーカー 杉田エース 杉田エース U.K(宇佐美工業) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) NASTA(キョーワナスタ) 杉田エース
                通常価格 7,260円 3,300円 3,189円 15,154円 11,815円 19,899円 11,334円
                通常出荷日 5日目   5日目   3日目   4日目   4日目   11日目   5日目  
                商品タイプ その他 換気フード - その他 その他 その他 -
                その他 オプション オプション - オプション オプション オプション オプション
                材質 スチール SUS304 - - - - アルミ
                仕上げ 粉体塗装 BA - - - - アルマイトシルバー
                アイボリーホワイト - - - - - -

                ウエザーカバーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                524-872
                524-873
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ A
                (mm)
                サイズ B
                (mm)
                サイズ C
                (mm)
                サイズ D
                (mm)
                サイズ E
                (mm)
                サイズ F
                (mm)

                9,093円

                ( 10,002円 )
                1個 あり

                5日目

                330330300350271.656

                11,440円

                ( 12,584円 )
                1個 あり

                5日目

                380380350400314.649

                換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました