(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ICS丸パイプ(鋼管にSUS304溶着)

ICS丸パイプ(鋼管にSUS304溶着)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
454円 ~ 6,014円
税込価格
499円 ~ 6,615円

研磨#400仕上げのICS丸パイプ。【特長】・ICSパイプは高周波溶接自動造管...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 材質:
    スチール・SUS304
  • 仕上げ:
    研磨 #400

型番

未確定33件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ICS丸パイプ(鋼管にSUS304溶着)の寸法図

製品仕様

ICS丸パイプ(鋼管にSUS304溶着)の寸法図

 

型番商品名サイズ重量
ABC
223-187ICS丸パイプ 38×1.2×4,0001.2384,0004.96kg
223-186ICS丸パイプ 32×1.2×4,0001.2324,0004.12kg
223-185ICS丸パイプ 25×1.0×4,0001.0254,0002.37kg
223-184ICS丸パイプ 19×1.0×4,0001.0194,0001.78kg
223-181ICS丸パイプ 9.5×0.8×4,0000.89.54,0000.628kg
223-177ICS丸パイプ 38×1.2×3,6501.2383,6504.53kg
223-176ICS丸パイプ 32×1.2×3,6501.2323,6503.76kg
223-175ICS丸パイプ 25×1.0×3,6501.0253,6502.16kg
223-174ICS丸パイプ 19×1.0×3,6501.0193,6501.62kg
223-173ICS丸パイプ 16×1.0×3,6501.0163,6501.35kg
223-172ICS丸パイプ 13×1.0×3,6501.0133,6501.03kg
223-171ICS丸パイプ 9.5×0.8×3,6500.89.53,6500.573kg
223-157ICS丸パイプ 38×1.2×1,8201.2381,8202.26kg
223-156ICS丸パイプ 32×1.2×1,8201.2321,8201.87kg
223-155ICS丸パイプ 25×1.0×1,8201.0251,8201.08kg
223-154ICS丸パイプ 19×1.0×1,8201.0191,8200.808kg
223-153ICS丸パイプ 16×1.0×1,8201.0161,8200.673kg
223-152ICS丸パイプ 13×1.0×1,8201.0131,8200.513kg
223-151ICS丸パイプ 9.5×0.8×1,8200.89.51,8200.286kg
223-146ICS丸パイプ 32×1.2×1,2101.2321,2101.25kg
223-145ICS丸パイプ 25×1.0×1,2101.0251,2100.717kg
223-144ICS丸パイプ 19×1.0×1,2101.0191,2100.537kg
223-143ICS丸パイプ 16×1.0×1,2101.0161,2100.448kg
223-142ICS丸パイプ 13×1.0×1,2101.0131,2100.341kg
223-141ICS丸パイプ 9.5×0.8×1,2100.89.51,2100.19kg
223-137ICS丸パイプ 38×1.2×9101.2389101.13kg
223-136ICS丸パイプ 32×1.2×9101.2329100.937kg
223-135ICS丸パイプ 25×1.0×9101.0259100.539kg
223-134ICS丸パイプ 19×1.0×9101.0199100.404kg
223-133ICS丸パイプ 16×1.0×9101.0169100.337kg
223-132ICS丸パイプ 13×1.0×9101.0139100.257kg
223-131ICS丸パイプ 9.5×0.8×9100.89.59100.143kg
223-126ICS丸パイプ 32×1.2×6001.2326000.618kg
223-125ICS丸パイプ 25×1.0×6001.0256000.353kg

型番リスト

型番
サイズ A(mm)
サイズ B(mm)
サイズ C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.0
25
600

1個

865( 952円 )

5日目

0.8
9.5
910

1個

454( 499円 )

5日目

1.0
13
910

1個

627( 690円 )

5日目

1.0
16
910

1個

692( 761円 )

5日目

1.0
19
910

1個

757( 833円 )

5日目

1.0
25
910

1個

909( 1,000円 )

5日目

1.2
32
910

1個

1,276( 1,404円 )

5日目

1.2
38
910

1個

1,925( 2,118円 )

5日目

0.8
9.5
1210

1個

865( 952円 )

5日目

1.0
13
1210

1個

887( 976円 )

5日目

1.0
16
1210

1個

1,038( 1,142円 )

5日目

1.0
19
1210

1個

1,168( 1,285円 )

5日目

1.0
25
1210

1個

1,536( 1,690円 )

5日目

1.2
32
1210

1個

1,925( 2,118円 )

5日目

0.8
9.5
1820

1個

887( 976円 )

5日目

1.0
13
1820

1個

1,190( 1,309円 )

5日目

1.0
16
1820

1個

1,298( 1,428円 )

5日目

1.0
19
1820

1個

1,450( 1,595円 )

5日目

1.0
25
1820

1個

1,688( 1,857円 )

5日目

1.2
32
1820

1個

2,445( 2,690円 )

5日目

1.2
38
1820

1個

3,332( 3,665円 )

5日目

0.8
9.5
3650

1個

1,666( 1,833円 )

5日目

1.0
13
3650

1個

1,925( 2,118円 )

5日目

1.0
16
3650

1個

2,185( 2,404円 )

5日目

1.0
19
3650

1個

2,315( 2,547円 )

5日目

1.0
25
3650

1個

2,834( 3,117円 )

5日目

1.2
32
3650

1個

4,067( 4,474円 )

5日目

1.2
38
3650

1個

5,279( 5,807円 )

5日目

0.8
9.5
4000

1個

1,925( 2,118円 )

5日目

1.0
19
4000

1個

2,683( 2,951円 )

5日目

1.0
25
4000

1個

3,310( 3,641円 )

5日目

1.2
32
4000

1個

4,781( 5,259円 )

5日目

1.2
38
4000

1個

6,014( 6,615円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

研磨#400仕上げのICS丸パイプ。
【特長】
・ICSパイプは高周波溶接自動造管機によりつくられた鋼管に極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたものです
・スチール・SUS304製

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICS丸パイプ(鋼管にSUS304溶着)

ICS丸パイプ(鋼管にSUS304溶着)

    IG丸パイプ(オールステンレスの薄肉管)

    IG丸パイプ(オールステンレスの薄肉管)

      セーフティーバー(ステンレス製)

      セーフティーバー(ステンレス製)

        窓手摺 SK-6075A

        窓手摺 SK-6075A

          スマートライン丸棒

          スマートライン丸棒

            ドレインパイプ(埋込型) SK-DP

            ドレインパイプ(埋込型) SK-DP

              愛ぼうくん 26型

              愛ぼうくん 26型

                メーカー 杉田エース 杉田エース エスコ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) シロクマ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース
                通常価格 454円 3,831円 12,070円 36,286円 15,893円 6,081円 9,020円
                通常出荷日 5日目   7日目   1日目   当日出荷可能 14日目   3日目   8日目   4日目  
                パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ
                材質 スチール・SUS304 SUS304 - - - - -
                仕上げ 研磨 #400 研磨 #400 - - - - -

                ICS丸パイプ(鋼管にSUS304溶着)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                廊下の手すり
                評価 5.0満足度:5.02018/02/04
                パイプ部品 横受(止)2個と横受(通)と共に介護用手すりとして使用しました。手摺としての強度は問題ありません。ただ冬は冷たいです。あたりまえですが。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました