(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ合せルーバー/アルミ合せレジスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ合せルーバー/アルミ合せレジスター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,173円 ~ 40,600円
税込価格
10,090円 ~ 44,660円

【特長】・2枚1組のルーバー/レジスター・アルミ製でさびにくい換気口。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気フード
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    アルミ
  • 仕上げ:
    アルマイトシルバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定19件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

アルミ合せルーバー

アルミ合せルーバー/アルミ合せレジスター 外形図1

アルミ合せレジスター

アルミ合せルーバー/アルミ合せレジスター 外形図2

製品仕様

型番商品名材質仕上げ有効換気面積付属部品
SUS十字穴付丸木ネジ
317-111アルミ合せルーバー 150×150アルミアルマイトシルバー39cm22.7×16:8本
317-112アルミ合せルーバー 150×300アルミアルマイトシルバー84cm2
317-113アルミ合せルーバー 178×430アルミアルマイトシルバー154cm2
317-114アルミ合せルーバー 200×300アルミアルマイトシルバー126cm2
317-115アルミ合せルーバー 200×400アルミアルマイトシルバー171cm2
317-116アルミ合せルーバー 200×500アルミアルマイトシルバー216cm2
317-117アルミ合せルーバー 200×600アルミアルマイトシルバー266cm22.7×16:10本
317-118アルミ合せルーバー 300×300アルミアルマイトシルバー210cm2-
317-121アルミ合せルーバー 300×600アルミアルマイトシルバー435cm22.7×16:10本
317-122アルミ合せルーバー 400×400アルミアルマイトシルバー399cm22.7×16:8本
317-131アルミ合せルーバー 700×150アルミアルマイトシルバー253cm22.7×16:12本
317-132アルミ合せルーバー 800×200アルミアルマイトシルバー405cm2
317-163アルミ合せルーバー 250×500アルミアルマイトシルバー288cm22.7×16:8本
317-164アルミ合せルーバー 500×500アルミアルマイトシルバー648cm2
317-165アルミ合せレジスター 200×400アルミアルマイトシルバー236cm2
317-166アルミ合せレジスター 300×600アルミアルマイトシルバー501cm22.7×16:10本
317-167アルミ合せレジスター 500×500アルミアルマイトシルバー702cm22.7×16:8本
317-168アルミ合せレジスター 250×500アルミアルマイトシルバー336cm2
317-169アルミ合せレジスター 700×150アルミアルマイトシルバー304cm22.7×16:12本

規格表

型番外寸法取付開口寸法重量
ABHW
317-111170170152152440g
317-112170320152302666g
317-1131984501804321,030g
317-114220320202302846g
317-1152204202024021,074g
317-1162205202025021,302g
317-1172206202026021,544g
317-1183203203023021,200g
317-1213206203026022,192g
317-1224204204024021,988g
317-1317201707021521,580g
317-1328202208022022,200g
317-1632705202525021,720g
317-1645205205025021,474g
317-165220420202402582g
317-1663206203026021,103g
317-1675205205025021,432g
317-168270520252502804g
317-169720170702152791g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ A(mm)
サイズ B(mm)
有効換気面積(排気)(c㎡)
取付開口寸法 H(mm)
取付開口寸法 W(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
170
170
39
152
152
ルーバー

1個

9,173( 10,090円 )

5日目

170
320
84
152
302
ルーバー

1個

10,667( 11,734円 )

5日目

198
450
154
180
432
ルーバー

1個

13,333( 14,666円 )

5日目

220
320
126
202
302
ルーバー

1個

12,000( 13,200円 )

5日目

220
420
171
202
402
ルーバー

1個

12,999( 14,299円 )

5日目

220
520
216
202
502
ルーバー

1個

14,840( 16,324円 )

5日目

220
620
266
202
602
ルーバー

1個

16,333( 17,966円 )

5日目

320
320
210
302
302
ルーバー

1個

15,840( 17,424円 )

5日目

320
620
435
302
602
ルーバー

1個

20,000( 22,000円 )

5日目

420
420
399
402
402
ルーバー

1個

22,507( 24,758円 )

5日目

720
170
253
702
152
ルーバー

1個

30,000( 33,000円 )

5日目

820
220
405
802
202
ルーバー

1個

35,334( 38,867円 )

5日目

270
520
288
252
502
ルーバー

1個

16,667( 18,334円 )

5日目

520
520
648
502
502
ルーバー

1個

32,000( 35,200円 )

5日目

220
420
236
202
402
レジスター

1個

19,200( 21,120円 )

5日目

320
620
501
302
602
レジスター

1個

25,507( 28,058円 )

5日目

520
520
702
502
502
レジスター

1個

40,600( 44,660円 )

5日目

270
520
336
252
502
レジスター

1個

20,667( 22,734円 )

5日目

720
170
304
702
152
レジスター

1個

19,174( 21,091円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚1組のルーバー/レジスター
・アルミ製でさびにくい換気口。
【用途】
・換気・通気用に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合せルーバー/アルミ合せレジスター

アルミ合せルーバー/アルミ合せレジスター

    アルミガラリ 水切付き・水切なし

    アルミガラリ 水切付き・水切なし

      アルミドアガラリ

      アルミドアガラリ

        SUSスライド床下換気孔 A型

        SUSスライド床下換気孔 A型

          扉用ガラリ

          扉用ガラリ

            床下換気口 スライド式

            床下換気口 スライド式

              メーカー 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) U.K(宇佐美工業)
              通常価格 9,173円 6,706円 4,679円 8,067円 2,414円 1,489円
              通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~   4日目  
              商品タイプ 換気フード 換気フード 換気フード 換気フード その他 その他
              その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション
              材質 アルミ アルミ アルミ SUS304 - -
              仕上げ アルマイトシルバー アルマイトシルバー・クリアー アルマイトシルバー 研磨 - -

              アルミ合せルーバー/アルミ合せレジスターのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました