(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミドアガラリ50型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミドアガラリ50型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,334円 ~ 22,667円
税込価格
12,467円 ~ 24,934円

アルマイトシルバー仕上げのアルミドアガラリ50型平均換気率は50%です。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質:
    アルミ
  • 仕上げ:
    アルマイトシルバー
  • 詳細タイプ:
    ドアガラリ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

アルミドアガラリ50型 外形図

製品仕様

型番商品名材質仕上げ有効換気面積
316-627アルミドアガラリ 50型 Aアルミアルマイトシルバー342cm2
316-628アルミドアガラリ 50型 Bアルミアルマイトシルバー523cm2
316-629アルミドアガラリ 50型 Cアルミアルマイトシルバー812cm2

規格表

型番外寸法取付開口寸法重量
ABH1W1
316-627200400202402940g
316-6282006002026021,382g
316-6293006003026022,064g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ A(mm)
サイズ B(mm)
有効換気面積(排気)(c㎡)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
200
400
342

1個

11,334( 12,467円 )

5日目

換気フード
200
600
523

1個

15,173( 16,690円 )

5日目

換気フード
300
600
812

1個

22,667( 24,934円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルマイトシルバー仕上げのアルミドアガラリ50型
平均換気率は50%です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミドアガラリ50型

アルミドアガラリ50型

    扉用ガラリ

    扉用ガラリ

      アルミドアガラリ

      アルミドアガラリ

        SUSスライド床下換気孔 A型

        SUSスライド床下換気孔 A型

          スリットルーバー

          スリットルーバー

            アルミ合せルーバー/アルミ合せレジスター

            アルミ合せルーバー/アルミ合せレジスター

              シックレジスター

              シックレジスター

                シックガラリ 水切付耐雨

                シックガラリ 水切付耐雨

                  角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし

                  角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし

                    プッシュ式レジスター(フィルター付)/交換フィルター SRK・FR-K

                    プッシュ式レジスター(フィルター付)/交換フィルター SRK・FR-K

                      SUSシックガラリ 水切なし

                      SUSシックガラリ 水切なし

                        メーカー 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース
                        通常価格 11,334円 2,414円 4,679円 8,067円 19,173円 9,173円 9,000円 9,507円 4,426円 735円 10,333円
                        通常出荷日 5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目~  
                        その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                        材質 アルミ - アルミ SUS304 アルミ アルミ アルミ アルミ - - SUS304
                        仕上げ アルマイトシルバー - アルマイトシルバー 研磨 アルマイトシルバー アルマイトシルバー アルマイトシルバー アルマイトシルバー - - ヘアーライン
                        詳細タイプ ドアガラリ - ドア用換気口 床下換気孔 スリットルーバー - シックレジスター シックガラリ 水切付耐雨 - - -

                        アルミドアガラリ50型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました