(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,000円 ~ 81,200円
税込価格
11,000円 ~ 89,320円

ステンレス(SUS304)製のガラリ、レジスターです。ガラリ、レジスターの温度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    SUS304
  • 仕上げ:
    ヘアーライン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

SUS防火ガラリFD付

SUS防火レジスターFD付

SUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付 外形図1

※正面に取付穴があいているのは317-151、152、153、154のみです。

SUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付 外形図2

※ツマミを動かすことで全開、半開、全閉にすることが可能です。

製品仕様

型番付属部品
317-151
317-152
317-153
317-154
SUS十字穴付バインドタッピンネジ 4×25:4本
317-155
317-156
317-157
SUS十字穴付タッピンナベネジ 3.5×20:4本
317-158SUS十字穴付タッピンナベネジ 3.5×20:6本

製品仕様

型番商品名材質外寸法取付開口寸法有効換気面積重量
ABHW
317-151SUS防火ガラリ FD付 150×200SUS304210260160210112cm21,250g
317-152SUS防火ガラリ FD付 150×300SUS304210360160310174cm21,700g
317-153SUS防火ガラリ FD付 200×250SUS304260310210260205cm21,800g
317-154SUS防火ガラリ FD付 200×400SUS304260460210410338cm22,550g
317-160SUS防火ガラリ FD付 300×300SUS304360360310310400cm22,800g
317-161SUS防火ガラリ FD付 300×600SUS304360660310610829cm24,800g
317-162SUS防火ガラリ FD付 500×500SUS3045605605105101,204cm26,300g
317-155SUS防火レジスター FD付 150×200SUS30421025516021093cm2510g
317-156SUS防火レジスター FD付 150×300SUS304210350160300136cm2665g
317-157SUS防火レジスター FD付 200×250SUS304255305210260154cm2695g
317-158SUS防火レジスター FD付 200×400SUS304255455210410250cm21,050g

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • SUS防火ガラリは建設省告示の第1369号に、SUS防火レジスターは、第1360号に準じています。
  • 防火ダンパー:公称作動温度72℃
  • こちらの製品は強制換気には使用しないでください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ A(mm)
サイズ B(mm)
有効換気面積(排気)(c㎡)
取付開口寸法 H(mm)
取付開口寸法 W(mm)
詳細タイプ
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
210
260
112
160
210
防火ガラリFD付
十字穴付バインドタッピンネジ

1個

21,667( 23,834円 )

5日目

210
360
174
160
310
防火ガラリFD付
十字穴付バインドタッピンネジ

1個

23,667( 26,034円 )

5日目

260
310
205
210
260
防火ガラリFD付
十字穴付バインドタッピンネジ

1個

24,840( 27,324円 )

5日目

260
460
338
210
410
防火ガラリFD付
十字穴付バインドタッピンネジ

1個

27,000( 29,700円 )

5日目

210
255
93
160
210
防火レジスターFD付
十字穴付バインドタッピンナベネジ

1個

10,000( 11,000円 )

5日目

210
350
136
160
300
防火レジスターFD付
十字穴付バインドタッピンナベネジ

1個

12,000( 13,200円 )

5日目

255
305
154
210
260
防火レジスターFD付
十字穴付バインドタッピンナベネジ

1個

13,000( 14,300円 )

5日目

255
455
250
210
410
防火レジスターFD付
十字穴付バインドタッピンナベネジ

1個

17,667( 19,434円 )

5日目

360
360
400
310
310
防火ガラリFD付
-

1個

36,999( 40,699円 )

5日目

360
660
829
310
610
防火ガラリFD付
-

1個

53,000( 58,300円 )

5日目

560
560
1204
510
510
防火ガラリFD付
-

1個

81,200( 89,320円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS304)製のガラリ、レジスターです。
ガラリ、レジスターの温度ヒューズが72℃(公称作動温度)になると防火ダンパーが作動してガラリ、レジスターの穴を塞ぐことで火が外に出るのを防ぎます。
【仕様】
・仕上げ:ヘアーライン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付

SUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付

    暗室用ガラリ

    暗室用ガラリ

      角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし

      角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし

        スリットルーバー

        スリットルーバー

          アルミ合せルーバー/アルミ合せレジスター

          アルミ合せルーバー/アルミ合せレジスター

            防音パイプフード PFL-B3Mシリーズ

            防音パイプフード PFL-B3Mシリーズ

              換気扇取付小窓

              換気扇取付小窓

                アルミドアガラリ

                アルミドアガラリ

                  シックガラリ 水切なし耐雨

                  シックガラリ 水切なし耐雨

                    SUSシックガラリ 水切なし

                    SUSシックガラリ 水切なし

                      シックガラリ 水切付耐雨

                      シックガラリ 水切付耐雨

                        SUSスライド床下換気孔 A型

                        SUSスライド床下換気孔 A型

                          軒天換気口 萩/雅/匠

                          軒天換気口 萩/雅/匠

                            メーカー 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 杉田エース ユニックス 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース U.K(宇佐美工業)
                            通常価格 10,000円 26,816円 4,426円 19,173円 9,173円 16,500円 6,200円 4,679円 9,001円 10,333円 9,507円 8,067円 788円
                            通常出荷日 5日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   5日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 換気フード その他 換気フード 換気フード - その他 換気フード 換気フード -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            材質 SUS304 - - アルミ アルミ - - アルミ アルミ SUS304 アルミ SUS304 -
                            仕上げ ヘアーライン - - アルマイトシルバー アルマイトシルバー - - アルマイトシルバー アルマイトシルバー ヘアーライン アルマイトシルバー 研磨 -

                            SUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました