(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:227-245
アルミ 等辺アングル アルミ トウヘンアングル

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,944円
税込単価
2,138円

【特長】・材質はアルミニウム、仕上げはアルマイトの型材です・定尺の長物となりま...

詳細情報を確認する

型番

227-245 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

227-245 の仕様・寸法情報

商品情報

アルミアングル 等辺アングルの仕様例

227-257/227-262/227-263/227-266/227-278の寸法

227-257/227-262/227-263/227-266/227-278の断面図

227-257/227-262/227-263/227-266/227-278の断面図

 

(単位:mm)

 

商品番号サイズ重量
厚×辺×長
227-2785×50×4,0005.15kg
227-2635×40×4,0004.07kg
227-2575×30×4,0002.97kg
227-2664×50×4,0004.16kg
227-2624×40×4,0003.30kg

型番リスト

型番
厚×辺×長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

227-245

2×15×4000
シルバー

1個

1,944( 2,138円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はアルミニウム、仕上げはアルマイトの型材です
・定尺の長物となります
・シルバーは艶消しとなります

カタログ

 

227-245で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ 等辺アングルの型番227-245のページです。
型番227-245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ 等辺アングル

アルミ 等辺アングル

    アルミ 不等辺アングル

    アルミ 不等辺アングル

      アルミ 不等辺アングル(アルミブロンズ仕上げ) MAシリーズ

      アルミ 不等辺アングル(アルミブロンズ仕上げ) MAシリーズ

        アルミ黒アルマイト(等辺アングル)

        アルミ黒アルマイト(等辺アングル)

          アルミ不等辺アングル

          アルミ不等辺アングル

            スチール アングル(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

            スチール アングル(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

              L型アングル 素材切断Rあり不等辺タイプ

              L型アングル 素材切断Rあり不等辺タイプ

                アルミ等辺アングル

                アルミ等辺アングル

                  2m アルミアングル(シルバー/5・10本)

                  2m アルミアングル(シルバー/5・10本)

                    メーカー 杉田エース 杉田エース 安田 ミスミ 安田 エスコ
                    通常価格 785円 1,190円 4,710円 1,154円 2,298円 2,868円 - 2,575円 4,260円
                    通常出荷日 7日目   5日目   4日目   1日目~   5日目   1日目~   3日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                    材質 アルミ アルミ A6063 A6063 A6063 SS400 - A6063 -
                    仕上げ アルマイト アルマイト 着色アルマイト 黒アルマイト - ユニクロメッキ なし - あり

                    アルミ 等辺アングルのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    ラックの固定
                    評価 5.0満足度:5.02016/07/29
                    3×5×4000でこの価格に満足です。ラックの固定に使いましたが、アルミなので穴あけ、切断も加工が簡単でした。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    227-241
                    227-242
                    227-244
                    227-246
                    227-248
                    227-249
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    厚×辺×長
                    (mm)

                    785円

                    ( 864円 )
                    1個 -

                    7日目

                    1.2×10×4000シルバー

                    1,042円

                    ( 1,146円 )
                    1個 -

                    7日目

                    1.2×12×4000シルバー

                    1,505円

                    ( 1,656円 )
                    1個 -

                    7日目

                    1.5×15×4000シルバー

                    2,816円

                    ( 3,098円 )
                    1個 -

                    7日目

                    3×15×4000シルバー

                    2,627円

                    ( 2,890円 )
                    1個 -

                    7日目

                    2×20×4000シルバー

                    3,858円

                    ( 4,244円 )
                    1個 -

                    7日目

                    3×20×4000シルバー

                    金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました