(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水取りバルブMTVシリーズ

水取りバルブMTVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円

小形シリンダの結露対策防止の水取りバルブ。【特長】・小形シリンダ・エアハンド等...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

水取りバルブの寸法図

寸法図
注1:給気口(ジャック)への配管にはクイック継手ミニタイプφ4(直径4mm)用を使用。
注2:排気口は大気開放状態で使用。

製品仕様

項目形式
MTV4
取付形式クイック継手ミニタイプφ4直接挿し込み
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0.2~0.7
保証耐圧力 MPa1.05
使用温度範囲 ℃0~+60
給油不要
配管接続口φ4(クイック継手ミニタイプ専用)
質量 g4.5

注1:給気口(ジャック)への配管にはクイック継手ミニタイプφ4(直径4mm)用を使用。
注2:排気口は大気開放状態で使用。

構造図(M5×0.8(排気口)、スプリング、リップパッキン、ウェアリング、主軸、本体、ジャック、給気口)

構造図(M5×0.8(排気口)、スプリング、リップパッキン、ウェアリング、主軸、本体、ジャック、給気口)

主要部材質

名称材質
本体アルミ合金(アルマイト処理)
主軸アルミ合金(アルマイト処理)
ジャックアルミ合金(アルマイト処理)
ウェアリング樹脂(ポリアセタール)
リップパッキン合成ゴム(HNBR)
スプリングステンレス

注意・禁止事項

取り扱い要領と注意事項

配管

水取りバルブを設置する前に必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹き流し)を十分に行う。配管作業中に発生した切屑やシールテープ、錆などが混入すると空気漏れなどの作動不良の原因となる。

空気源

  1. 1.使用流体は空気を使用する必要がある。
  2. 2.水取りバルブに使用する空気は劣化したコンプレッサ油などを含まない清浄な空気を使用する・空気圧管路の適切な位置にエアフィルタ(ろ過度40μm以下)を取り付けて、ドレンやゴミを取り除く。またエアフィルタのドレン抜きは定期的に行う。ドレンやゴミなどが水取バルブ内に入ると作動不良の原因となる。

潤滑

無給油で使用可能。給油はできるだけ避ける。もし、ルブリケータなどで給油する場合には、タービン油1種(ISOVG32)相当品を使用する。スピンドル油、マシン油の使用は避ける。

環境

  1. 1.水滴、油滴などかかる場所や粉塵が多い場所で使用する場合はカバーなどで保護。
  2. 2.水取りバルブは腐食の恐れがある雰囲気で使用しない。このような環境での使用は損傷、作動不良の原因となる。
  3. 3.極度の乾燥状態での使用は不可。
  4. 4.周囲温度が60℃を超える場合は損傷、作動不良の原因となるので使用しない。5℃以下の場合も凍結防止を配慮。
  5. 5.配管が揺れるような環境の場合は水取りバルブを固定する。

使用時

メンテナンス時、配管内に残圧がないことを確認してから作業。

取付

1. 取付姿勢は自由だが、水取りバルブに強い衝撃や振動が直接かからないようする。
2. 水取りバルブの排気は必ず大気開放する。
3. 排気口への継手取付時の注意
(1)継手の取り付けは水取りバルブの二面幅を利用し、適正な工具を使用して締め付ける。
(2)継手取付時、推奨締付トルクを参考に締め付ける。
※継手
ねじサイズ:M5×0.8N・m、締付トルク:1.0~1.5N・m

4. 給気口への配管時の注意
(1)給気口への配管は、クイック継手ミニタイプφ4(直径4mm)用を使用。
(2)装着後水取りバルブを引いて抜けないことを確認
5. 水取りバルブはできるだけ結露が発生している場所の近くに取り付ける(100mm以内推奨)。取り付ける場所が結露が発生している場所から離れると、除湿能力が低下する。
6. 水取りバルブをスピードコントローラの付近に取り付ける場合、上流側に取り付けても、下流側に取り付けても、除湿能力は変わらない(結露が発生している場所からの距離の影響は受ける)。
7. エアシリンダなどの機器の注意事項は必ず確認。

空気圧シリンダ、エアハンドなど、スピードコントローラ、クイック継手、水取りバルブ(スピードコントローラの、上流、下流どちらにも取り付け可能)、エア配管

空気圧シリンダ、エアハンドなど、スピードコントローラ、クイック継手、水取りバルブ(スピードコントローラの、上流、下流どちらにも取り付け可能)、エア配管

開発秘話

 

結露でお悩みのユーザに対して解決できる製品を目的に開発しました。
エアハンド配管内の結露を毎朝掃除していたが、装着後不要になった!今まで色々試したが、水取りバルブを装着後配管内の水が取れた!とありがたいユーザの声を多々もらっております。是非一度お試し下さい。

型番リスト

型番
排気側 ポート種類 R
シリンダ側接続
排気側接続
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTV4

めねじ
継手なし
継手なし

1個

2,797( 3,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小形シリンダの結露対策防止の水取りバルブ。
【特長】
・小形シリンダ・エアハンド等の配管内に発生する結露(水滴)防止
・配管途中に接続するだけで結露対策防止が可能
・簡単に取り付けることができる
【用途】
・小形シリンダ、エアハンド使用の配管内結露対策に対応

カタログ

MTV4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水取りバルブMTVシリーズの型番MTV4のページです。
型番MTV4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水取りバルブMTVシリーズ

水取りバルブMTVシリーズ

    リリーフバルブ(逃し弁)RHLシリーズ 高圧インライン型

    リリーフバルブ(逃し弁)RHLシリーズ 高圧インライン型

      急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型

      急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型

        リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型

        リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型

          リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型

          リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型

            リリーフバルブ(逃し弁)RHAシリーズ 高圧大気開放型

            リリーフバルブ(逃し弁)RHAシリーズ 高圧大気開放型

              急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型

              急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型

                急速排気弁 トリプルユニオン 集中排気型

                急速排気弁 トリプルユニオン 集中排気型

                  リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型

                  リリーフバルブ(逃し弁)RM1シリーズ 外部クラッキング圧力調整型

                    制御機器シャトル弁Sシリーズ

                    制御機器シャトル弁Sシリーズ

                      急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型

                      急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型

                        リリーフバルブ(逃し弁)RM2シリーズ 外部クラッキング圧力調整型(溶剤対応)

                        リリーフバルブ(逃し弁)RM2シリーズ 外部クラッキング圧力調整型(溶剤対応)

                          急速排気弁 スタンダードタイプ(排気絞り付)

                          急速排気弁 スタンダードタイプ(排気絞り付)

                            メーカー コガネイ IBS 日本ピスコ IBS IBS IBS 日本ピスコ 日本ピスコ IBS コガネイ 日本ピスコ IBS ミスミ
                            通常価格 2,797円 18,359円 880円 9,552円 6,568円 11,641円 2,897円 990円 18,807円 3,628円 1,897円 18,807円 2,610円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 水取りバルブ 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 シャトルバルブ 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁
                            本体材質 アルミニウム - 樹脂 - - ブラス(真鍮) アルミニウム 樹脂 - アルミニウム アルミニウム - アルミニウム
                            シール材質 合成ゴム - NBR - - - NBR NBR - ニトリルゴム NBR - -
                            使用圧力範囲(MPa) 0.2::0.7 - 0.1::0.7 - - - 0.1::0.7 0.1::0.7 - 0.07::0.9 0.1::0.7 - 0.1::0.7

                            水取りバルブMTVシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q なぜ結露は発生するのですか?
                            A
                            小形シリンダやエアハンドの排気時に断熱膨張が起き配管内の温度が瞬間的に低下、霧が発生し排気時に完全に排出できず残留してしまうため結露は発生します。

                            急速排気弁・シャトル弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました