火気を使用せず差し込むだけで施工できる給水・給湯用銅管継手。【特長】・カチッと...
TFテクタッチフィッティグレジューザをTFテクタッチ3/4に接続することにより、T・90°エルボ・ソケットの3/4×1/2、おねじ付アダプタ・めねじ付アダプタの1/2×3/4ができます。
★寸法は参考値であり、予告なく変更することがあります。
呼び径 | 1/2 | 3/4 |
---|---|---|
基準値 | 1000N | 1900N |
結果 | 2600N | 4100N |
方法 管継手両端に適当な長さの管を接合した後に引っ張り、接合部抜け荷重を測定し、基準値以上でなければならない。
呼び径 | 1/2 | 3/4 |
---|---|---|
圧力 | 2.5MPa | |
保持時間 | 2分間 | |
結果 | 漏れ、破壊、その他の異常なし |
方法 管継手に2.5MPaの水圧を加え、漏れ・破壊その他の異常の有無を調べる。
保持時間は2分間とする。
温度 | 使用圧力上限 |
---|---|
~30℃ | 1.6MPa |
~65℃ | 1.0MPa |
~95℃ | 0.6MPa |
方法 使用圧力は管継手の基本性能を確認したデータですので、実使用においては右表を参考にして下さい。
切断
パイプカッターで銅管を直角に切断してください。
マーキング
銅管外面に呼び径毎の接合深さをマークして下さい。
呼び径 | 1/2 | 3/4 | 単位 |
---|---|---|---|
接合深さ | 23 | 27 | mm |
端面面取
リーマなどでない外面の面取りを行って下さい。
※バリはOリング損傷の原因になるので必ず取り除いて下さい。
接続
カチッと当たるまで銅管を差し込み、銅管を引っ張ってもマーキング部分が継手端部から変わらないことを確認して下さい。
管路の施工終了後、水圧検査を実施し、漏水のないことを確認して下さい。
だ円修正
管端のだ円を修正して下さい。
※だ円の場合テクマーキングに入りません。
型番 |
適用管外径1 (inch) |
接続ねじの種類 1 |
ねじの呼び 1 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
15.88
|
G(管用平行おねじ)
|
1/2B(15A)
| 1個 | 1,846円(
2,031円
) | - |
|
15.88
|
R(管用テーパおねじ)
|
1/2B(15A)
| 1個 | 1,846円(
2,031円
) | - |
|
22.22
|
G(管用平行おねじ)
|
3/4B(20A)
| 1個 | 2,074円(
2,281円
) | - |
22.22
|
R(管用テーパおねじ)
|
3/4B(20A)
| 1個 | 2,074円(
2,281円
) | 6日目 |
Loading...
火気を使用せず差し込むだけで施工できる給水・給湯用銅管継手。
【特長】
・カチッと当たるまで差し込むだけで接続できます。
・施工時間が短縮できます。
・工具不要なので狭いところでも施工できます。
・施工時の角度調整が容易です。
・火も電気も不要です。
・接続銅管の質別は問いません(ガス配管・灯油配管へは使用不可)。
・差し込み確認具ほか周辺部材が充実しています。