(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCH-90L-1/2
TFテクタッチ 90°エルボ ハイカンシジグ

TFテクタッチ 90°エルボ TCH-90L-1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,730円 ~ 2,036円
税込価格
1,903円 ~ 2,240円

【特長】・"カチッ"当たるまで差し込むだけで接続できます。・施工時間が短縮でき...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エルボ
  • 接続種類:
    管⇔管 差し込み式
  • 適用管サイズ 規格:
    インチ 同径
  • 材質:
  • 最高使用圧力区分(MPa):
    2.0MPa以下
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    ::95
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.6
  • 継手種類:
    メカニカル継手
  • 適用管種類:
    銅管(建築用)
  • 適用管材質:

型番

TCH-90L-1/2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

TFテクタッチ 90°エルボ 外形図01

規格表

TFテクタッチ 90°エルボ 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径1 (inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TCH-90L-1/2

15.88

1個

1,730( 1,903円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・"カチッ"当たるまで差し込むだけで接続できます。
・施工時間が短縮できます。
・工具不要なので狭い所でも施工できます。
・施工時の角度調整が容易です。
・火も電気も不要です。
・接続銅管の質別は問いません。(ガス配管・灯油配管へは使用不可)
・差し込み確認具ほか周辺部材が充実しています。

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TFテクタッチ 90°エルボ

TFテクタッチ 90°エルボ

    TFテクタッチ フィッティングレジューサ

    TFテクタッチ フィッティングレジューサ

      TFテクタッチ 異径パイプ

      TFテクタッチ 異径パイプ

        TFテクタッチ おねじ付アダプタ

        TFテクタッチ おねじ付アダプタ

          TFテクタッチ T管

          TFテクタッチ T管

            TFテクタッチ ソケット

            TFテクタッチ ソケット

              TFテクタッチ めねじ付アダプタ

              TFテクタッチ めねじ付アダプタ

                給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(45°)

                給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(45°)

                  給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(90°)

                  給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(90°)

                    スリーブコネクター エルボ

                    スリーブコネクター エルボ

                      フレアー式継手 フレアーエルボ FL

                      フレアー式継手 フレアーエルボ FL

                        給湯用銅管継手 用火なし継手

                        給湯用銅管継手 用火なし継手

                          銅管継手 給湯用銅管継手 銅管エルボアダプタ

                          銅管継手 給湯用銅管継手 銅管エルボアダプタ

                            メーカー 東洋フィッティング 東洋フィッティング 東洋フィッティング 東洋フィッティング 東洋フィッティング 東洋フィッティング 東洋フィッティング ミヤコ ミヤコ 千代田通商 アソー ミヤコ ミヤコ
                            通常価格 1,730円 1,425円 1,425円 1,846円 817円 1,527円 1,637円 267円 751円 348円 488円 1,335円 636円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   6日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 エルボ ストレート ストレート ストレート ティー ストレート ストレート エルボ エルボ エルボ エルボ ストレート エルボ
                            接続種類 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 溶接式 管⇔管 溶接式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 溶接式 管⇔ねじ 溶接式
                            適用管サイズ 規格 インチ 同径 インチ 異径 インチ 異径 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 - メートル 同径 - インチ 同径 インチ 同径
                            材質 青銅 リン脱酸銅 リン脱酸銅 C3604(黄銅) C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅) 黄銅 リン脱酸銅
                            最高使用圧力区分(MPa) 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0~7.0MPa 2.0MPa以下 2.0MPa以下

                            TFテクタッチ 90°エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました