(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベアリングヒーター SRシリーズ

ベアリングヒーター SRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,983円 ~ 22,342円
税込価格
2,181円 ~ 24,576円

均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼ばめ装置。【特長】・むらなく均一に...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

SRシリーズ 101SR/151SR/201SR/202SR/402SRの詳細

SRシリーズ 101SR/151SR/201SR/202SR/402SR:関連画像

SRシリーズ 101SR/151SR/201SR/202SR/402SR 商品イメージ

101SR/151SR/201SR/202SR

SRシリーズ 101SR/151SR/201SR/202SR/402SR:関連画像

101SR/151SR/201SR/202SR 特長

402SR

SRシリーズ 101SR/151SR/201SR/202SR/402SR:関連画像

402SR 特長

SRシリーズ 101SR/151SR/201SR/202SR/402SRの寸法と部位説明

SRシリーズ 101SR/151SR/201SR/202SR/402SR:関連画像

SRシリーズ 101SR/151SR/201SR/202SR/402SR 寸法図と部位説明図

101SR 各寸法

  • H(高さ):236mm
  • W(幅):158mm
  • L(長さ):320mm
  • L'(ガイド伸ばし時):480mm
  • A寸法:70mm
  • B寸法:70mm
  • 重さ:11.7kg(3.7)

201SR 各寸法

  • H(高さ):236mm
  • W(幅):158mm
  • L(長さ):372mm
  • L'(ガイド伸ばし時):524mm
  • A寸法:110mm
  • B寸法:80mm
  • 重さ:16.0kg(3.7)

402SR 各寸法

  • H(高さ):236mm
  • W(幅):158mm
  • L(長さ):472mm
  • L'(ガイド伸ばし時):624mm
  • A寸法:110mm
  • B寸法:80mm
  • 重さ:18.5kg(3.7)

151SR 各寸法

  • H(高さ):236mm
  • W(幅):158mm
  • L(長さ):353mm
  • L'(ガイド伸ばし時):513mm
  • A寸法:100mm
  • B寸法:90mm
  • 重さ:13.2kg(3.7)

202SR 各寸法

  • H(高さ):236mm
  • W(幅):158mm
  • L(長さ):372mm
  • L'(ガイド伸ばし時):524mm
  • A寸法:110mm
  • B寸法:80mm
  • 重さ:16.5kg(3.7)

型番リスト

型番
分類
容量(kVA)
電圧(V)
種類
ベアリング最小内径(mm)
ベアリング最大外径(mm)
ベアリング最大高さ(mm)
ベアリング最大重量(kg)
高さH(mm)
幅W(mm)
長さL(mm)
コア空間A寸法(mm)
コア空間B寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オプション品
-
-
I型コア収納箱
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

8,111( 8,922円 )

7日目

オプション品
-
-
キャリングケース(402SRには対応しておりません)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

22,342( 24,576円 )

7日目

オプション品
-
-
I型コア(内径20~35φ)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

9,917( 10,909円 )

7日目

オプション品
-
-
I型コア(内径35~50φ)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

12,899( 14,189円 )

7日目

オプション品
-
-
I型コア(内径50φ以上)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

15,899( 17,489円 )

7日目

オプション品
-
-
小径用プレート
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

1,983( 2,181円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼ばめ装置。
【特長】
・むらなく均一に加熱する誘導加熱方式ですので、軸受に損傷を与えることなく熱膨張させることができます。
・軸受け作業におけるトラブルを無くし、作業効率の向上に効果があります。
・励磁コイルを内蔵しており、通電すると電磁誘導作用により被加熱体(軸受)に電流が流れ、それ自体の抵抗によって発熱しますのでエネルギーの浪費がなく、軸受だけをすばやく加熱することができます。
・この誘導加熱方式は火や油を使わないので安全性が高く、しかも焼ばめ作業に要する時間を大幅に短縮します。
・油による焼ばめは、たとえ新油を使用した場合でも挿入後の清掃が必要で余分な時間と経費を費やすことになります。
・油を使わないため、グリース封入形軸受もきれいに加熱でき油の保守管理も不要なため、作業環境の改善に効果があります。
・用途に応じて最高200℃まで任意に設定できます。
・加熱後、簡単に脱磁できます。
【用途】
・軸受のほか、ギアやカップリング等環状金属の焼ばめにも利用できます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベアリングヒーター SRシリーズ

ベアリングヒーター SRシリーズ

    ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0620G・IHE0640G

    ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0620G・IHE0640G

      ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0110A・IHE0120G

      ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0110A・IHE0120G

        ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0320G・IHE0340G

        ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0320G・IHE0340G

          コーツヒーター 反射傘

          コーツヒーター 反射傘

            コーツヒーター

            コーツヒーター

              ヒーター温度センサ N-CTCシリーズ

              ヒーター温度センサ N-CTCシリーズ

                AC100V/ 8.8kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)

                AC100V/ 8.8kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)

                  面型遠赤外線ヒーター

                  面型遠赤外線ヒーター

                    遠赤外線ヒータ

                    遠赤外線ヒータ

                      遠赤外線石英ガラス管ヒータ - 単品・反射ミラーセット品 -

                      遠赤外線石英ガラス管ヒータ - 単品・反射ミラーセット品 -

                        コーツヒーター スカート

                        コーツヒーター スカート

                          コーツヒーター ホルダー

                          コーツヒーター ホルダー

                            メーカー 江藤電機 江藤電機 江藤電機 江藤電機 坂口電熱 坂口電熱 江藤電機 エスコ 加島 ミスミ ミスミ 坂口電熱 坂口電熱
                            通常価格 1,983円 27,948円 11,720円 23,441円 3,592円 8,715円 36,899円 110,687円 4,400円 4,060円 - 2,038円 296円
                            通常出荷日 5日目~   7日目~   7日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            ベアリングヒーター SRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高周波装置ですか?
                            A
                            商用電源の周波数(50または60Hz)を使用しますので、高周波装置ではございません。
                            Q 加熱中、本体は熱くなりますか?
                            A
                            誘導電流が流れて発熱するのはベアリング等の加熱対象物だけですので、本体やその他の部品は発熱しません。但し、加熱物の熱が本体やI型コア、その他の部品に伝わることはあります。

                            非接触ヒータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました