(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 400W相当

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 400W相当 (レビュー)

通常価格(税別)
41,847円 ~ 214,787円
税込価格
46,032円 ~ 236,266円
通常出荷日
6日目
【特長】
・コンパクト高精度減速機APGタイプ
・遊星減速機400W相当

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 400W相当のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

キーエンス製のサーボモータに使用
評価 5.0満足度:5.02021/06/23
装置内のサーボモータ用の減速機に、このコンパクト高精度減速機(APGZ12K-5M400S1W)を使用しました。使用したサーボモータはキーエンス製です。問題なく希望通り使用できました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    キーエンス製のサーボモータに使用
    評価 5.0満足度:5.02021/06/23
    装置内のサーボモータ用の減速機に、このコンパクト高精度減速機(APGZ12K-5M400S1W)を使用しました。使用したサーボモータはキーエンス製です。問題なく希望通り使用できました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 400W相当

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 400W相当

    サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1000W相当

    サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1000W相当

      サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 3000W相当

      サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 3000W相当

        サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1500W相当

        サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1500W相当

          サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当

          サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当

            サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 2000W相当

            サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 2000W相当

              サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 200W相当

              サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 200W相当

                サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 750W相当

                サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 750W相当

                  GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 平行軸

                  GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 平行軸

                    SG-P1 両軸形減速機

                    SG-P1 両軸形減速機

                      GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 直交軸

                      GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 直交軸

                        サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)

                        サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)

                          サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ)

                          サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ)

                            メーカー ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ シグマー技研 ニッセイ ニデックドライブテクノロジー ニデックドライブテクノロジー
                            通常価格 41,847円 59,084円 72,616円 59,084円 36,995円 59,084円 40,557円 45,480円 38,068円 12,370円 38,068円 60,998円 59,688円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   6日目   3日目~   3日目~  
                            モータ容量(W) 400 1000 3000 1500 100 2000 200 750 - - - - -
                            適応モータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ その他 サーボモータ - -
                            軸方向 ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(偏心) 90度 - -
                            特性 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア その他 ベベルギア その他 遊星ギア 遊星ギア
                            本体取付 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ - - ベース取付 フランジ フランジ

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。