(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APGZ12K-3M100S3N
サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当 ギアモータG3

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当 APGZ12K-3M100S3N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,965円
税込単価
52,762円

【特長】・コンパクト高精度減速機APGタイプ・遊星減速機100W相当

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

APGZ12K-3M100S3N の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

枠番減速比定格入力
回転速度
最高入力
回転速度
定格出力トルク
(3,000r/min)
起動・停止時
許容ピークトルク
瞬間最大
許容トルク
出力軸許容
O.H.L.
出力軸許容
スラスト荷重
内部慣性モーメント
(入力軸換算)
(r/min)(r/min)(N・m)(kgf・m)(N・m)(kgf・m)(N・m)(kgf・m)(N)(kgf)(N)(kgf)(X10-4kg・m2
121/33,0006,0000.570.061.70.18262.642043210210.167
1/51.00.113.10.32343.551052255260.145
1/102.10.216.20.63222.365066325330.138
1/153.30.34101.0262.678480392400.132
1/204.50.45131.4313.184086420430.132
1/306.70.7202.0262.791093455460.131
181/408.30.8252.513313.61,860190930950.132
1/5010.31.1313.2949.61,860190930950.132
1/6012.41.3373.811411.61,860190930950.131
1/10020.72.1626.3949.61,860190930950.131

※定格出力トルクは常温時での暖機運転後の平均値です。低温時には、値が減少します。

  • 出力軸許容O.H.L.は、出力軸中央の位置の値です。
  • 出力軸の回転方向は、モータ入力回転方向と同方向です。
  • 連続定格入力トルクで0.32N・mを超えないようにしてください。
  • 注意・禁止事項を必ずお読みください。

使用例

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当 使用例1

ガントリーロボット

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当 使用例2

ディスペンサーロボット

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当 使用例3

包装機(横型ピロー)

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当 使用例4

全自動ブリスター包装機

組み付け手順

手順1. 入力軸継手を回して入力軸継手締結ボルトの頭をフランジ上部の入力軸継手締結用レンチ穴に合わせます。
手順2. 入力軸継手インロー部及びサーボモータ出力軸の防錆剤・油分等をふき取ります。
手順3. サーボモータを減速機本体に挿入します。
        ブッシュ付の場合は、ブッシュと入力締結部の切割り位置を図1のように合わせてください。
        また、キー溝が付く場合は、図2のようにブッシュの切割り位置とキー溝を合わせてください。
        ※IP65仕様の減速機をお使いの場合は、サーボモータを減速機本体に挿入する前に、入力フランジとサーボモータの間にシートパッキンを入れてください。
手順4. サーボモータと減速機のフランジ部をフランジ締結ボルトにて締結します。
手順5. 入力軸継手締結ボルトを規定のトルクにて締結します。
手順6. 入力軸継手締結用レンチ穴に、付属品のゴムキャップを取り付けます。

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当 組み付け手順1

図1 キー溝なし

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当 組み付け手順2

図2 キー溝あり

入力軸継手締結ボルトの締付けトルク

相当容量100W200W400W750W1,000W1,500W2,000W3,000W
締付けトルク(N・m)5.15.15.1935353535
締結ボルトサイズM4M4M4M5M8M8M8M8

商品特長詳細

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当 商品特長

選定サポート情報

注文例

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当 注文例
(1)シリーズ名A:GTR-AR
(2)取付区分PG:平行軸・遊星タイプ(コンパクトフランジ取付)
(3)モータ区分Z:サーボモータ用高精度減速機(Z型減速機)
(4)枠番及び出力軸径出力軸径
(5)軸区分K:出力軸キー有
(6)減速比3:1/3 20:1/20 100:1/100
(7)バックラッシ精度M:バックラッシ精度3分
(8)容量Q:バックラッシ精度15分
100:100W相当
200:200W相当
400:400W相当
750:750W相当
1,000:1,000W相当
1,500:1,500W相当
2,000:2,000W相当
3,000:3,000W相当
(9)サーボモータ取り付けフランジ種別S1、K13 等
(10)IP保護等級N:IP44相当
W:IP65相当
(11)補助記号空欄:標準仕様
X:特殊仕様追加認識記号

1、サーボモータと取付可能なフランジ種別と形状はデジタルカタログを参照ください。

注意・禁止事項

1.出力軸のキー寸法・公差はJIS B 1301-1996(普通形)に準じます。
2.内部慣性モーメント(入力軸換算)は、減速機のみの数値で、モータの慣性モーメントは含んでおりません。
3.定格出力トルクは、連続使用可能トルク値です。
4.性能は周囲温度20℃(入力回転速度3,000r/min)時の数値です。
5.加速時、減速時に、出力軸側慣性負荷が振動しないようにゲインを調整しご使用ください。
6.瞬間最大許容トルクは衝撃により瞬間的にかかる最大トルクの許容値です。1,000回程度の寿命を目安に設定されています。
7.定格入力モータ容量は、入力回転速度 3,000r/min 基準です。
8.定格出力トルクは周囲温度20℃での暖機運転後の平均値です。
    低温時には、値が減少します。詳細はお問合せください。
9.塗装はアニオン電着塗装、アクリル系塗料です。
    塗装色はグレー(マンセル値 : 9B6/0.5)です。
10.全機種にグリース潤滑を採用しており、工場出荷時には高級グリースを規定量封入してあります。使用グリースはNLGI-0号又は0号相当の極圧添加剤入りグリースです。

型番リスト

型番
減速比
軸径(mm)
バックラッシ精度
サーボモータ取付フランジ種別
IP保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APGZ12K-3M100S3N

1/3
12
バックラッシ精度3分
S3
IP44相当

1個

47,965( 52,762円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト高精度減速機APGタイプ
・遊星減速機100W相当

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

APGZ12K-3M100S3Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当の型番APGZ12K-3M100S3Nのページです。
型番APGZ12K-3M100S3Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当

サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当

    サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 3000W相当

    サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 3000W相当

      サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 750W相当

      サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 750W相当

        サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1000W相当

        サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1000W相当

          サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 2000W相当

          サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 2000W相当

            サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 400W相当

            サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 400W相当

              サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1500W相当

              サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1500W相当

                サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 200W相当

                サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 200W相当

                  フレックスウェーブ減速機 オープン型 ユニットタイプ(中空軸)

                  フレックスウェーブ減速機 オープン型 ユニットタイプ(中空軸)

                    フレックスウェーブ減速機 クローズ型 コンポネントタイプ

                    フレックスウェーブ減速機 クローズ型 コンポネントタイプ

                      フレックスウェーブ減速機 クローズ型 ユニットタイプ

                      フレックスウェーブ減速機 クローズ型 ユニットタイプ

                        GTR-AR サーボモータ用コンパクト高精度減速機AFC 同心中空軸/同心中実軸

                        GTR-AR サーボモータ用コンパクト高精度減速機AFC 同心中空軸/同心中実軸

                          GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 直交軸

                          GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 直交軸

                            メーカー ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニデックドライブテクノロジー ニデックドライブテクノロジー ニデックドライブテクノロジー ニッセイ ニッセイ
                            通常価格 36,995円 72,616円 45,480円 59,084円 59,084円 41,847円 59,084円 40,557円 86,328円 65,208円 68,024円 46,747円 38,068円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   19日目   19日目~   6日目   6日目  
                            モータ容量(W) 100 3000 750 1000 2000 400 1500 200 - - - - -
                            適応モータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ - - - サーボモータ サーボモータ
                            軸方向 ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心) - - - ストレート(同心) 90度
                            特性 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 波動歯車(フレックスギア) 波動歯車(フレックスギア) 波動歯車(フレックスギア) その他 その他
                            本体取付 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ ベース取付

                            サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APGZ12K-10M100S3W
                            APGZ12K-10Q100S1N
                            APGZ12K-10Q100S1W
                            APGZ12K-3M100S3W
                            APGZ12K-3Q100S1N
                            APGZ12K-3Q100S1W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            減速比 軸径
                            (mm)
                            バックラッシ精度 サーボモータ取付フランジ種別 IP保護等級

                            60,226円

                            ( 66,249円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1/1012バックラッシ精度3分S3IP65相当

                            43,907円

                            ( 48,298円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1/1012バックラッシ精度15分S1IP44相当

                            49,182円

                            ( 54,100円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1/1012バックラッシ精度15分S1IP65相当

                            55,383円

                            ( 60,921円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1/312バックラッシ精度3分S3IP65相当

                            36,995円

                            ( 40,695円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1/312バックラッシ精度15分S1IP44相当

                            49,267円

                            ( 54,194円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1/312バックラッシ精度15分S1IP65相当

                            変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました