(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロコンワイド導電

コロコンワイド導電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,638円
税込単価
15,002円

導電タイプのコロコンワイド。【特長】 ・材質 : フレーム部 : 鉄、ホイール...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    62
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    33
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    37
  • 搬送長さ L(mm):
    3000
  • 長さL(mm):
    3000
  • 仕様:
    導電

(i)ご注意

  • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コロコンワイド導電 外形図

製品仕様

型番長さ材質質量環境抵抗値のめやす対応コロコンフック
GFC-0353,000mmフレーム部:鉄
ホイール部:導電PP
ピン:鉄
2.15kg/mRoHS10対応品104~106Ω(導電レベル)コロコンワイド用フック導電A GFC-264
コロコンワイド用フック導電B GFC-265
  • 両端部のフックはコロコンワイドフック導電Aもしくは、コロコンワイドフック導電Bをご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-035

1個

13,638( 15,002円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電タイプのコロコンワイド。
【特長】
・材質 : フレーム部 : 鉄、ホイール部 : 導電ポリプロピレン、ピン : 鉄
・質量 : 2.15kg / m
・抵抗値のめやす : 10^4~10^6Ω(導電レベル)
【用途】
・搬送用部品として便利。

(i)ご注意

  • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。

カタログ

 

GFC-035で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコンワイド導電の型番GFC-035のページです。
型番GFC-035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロコンワイド導電

コロコンワイド導電

    コロコン3620P50

    コロコン3620P50

      コロコン3323P37

      コロコン3323P37

        コロコン3323P37導電(カット品)

        コロコン3323P37導電(カット品)

          コロコンフック導電A

          コロコンフック導電A

            コロコンフック導電B

            コロコンフック導電B

              ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電性樹脂製、ホイール径36mm)

              ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電性樹脂製、ホイール径36mm)

                コロコン3620P50導電(カット品)

                コロコン3620P50導電(カット品)

                  コロコンワイド

                  コロコンワイド

                    コロコンワイド(カット品)

                    コロコンワイド(カット品)

                      コロコンワイド導電(カット品)

                      コロコンワイド導電(カット品)

                        小ピッチコロコン

                        小ピッチコロコン

                          アルミコロコン1425P15

                          アルミコロコン1425P15

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS トラスコ中山 SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 13,638円 2,879円 3,801円 - 532円 546円 3,289円 - 7,794円 - - 4,818円 8,159円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 62 20 23 22.6 - - 20 20 62 62 62 14 25
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 33 36 33 33 - - 36 36 33 33 33 13 14

                            コロコンワイド導電のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました