(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GFJマルチコネクタインナー型

GFJマルチコネクタインナー型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
358円 ~ 526円
税込価格
394円 ~ 579円

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 【特長】 ・見た目を重視したい場合...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

GFJ-256G

材質:アルミダイカスト
         ボルト・ナット:ステンレス
塗装:ポリエステル粉体塗装
質量:52g

GFJ-200C

材質:アルミダイカスト
         ボルト:アルミ
塗装:ポリエステル粉体塗装
質量:44g

使用例

マルチコネクタインナー型の外形図

型番リスト

型番
表面処理
ボルト材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
なし
アルミ

1個

358( 394円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
ポリエステル粉体塗装
ステンレス

1個

526( 579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
【特長】
・見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています
・耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです(GFJ-256G)
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GFJマルチコネクタインナー型

GFJマルチコネクタインナー型

    マルチコネクタインナー型G

    マルチコネクタインナー型G

      マルチコネクタインナー型G-N

      マルチコネクタインナー型G-N

        マルチコネクタアウター型G-N

        マルチコネクタアウター型G-N

          アングルコネクタアウター型E

          アングルコネクタアウター型E

            マルチコネクタアウター型S

            マルチコネクタアウター型S

              アングルコネクタインナー型

              アングルコネクタインナー型

                マルチコネクタアウター型G

                マルチコネクタアウター型G

                  GFS-GFコネクタ

                  GFS-GFコネクタ

                    マルチコネクタロングインナー型

                    マルチコネクタロングインナー型

                      アングルコネクタアウター型G

                      アングルコネクタアウター型G

                        マルチコネクタアウター型GM

                        マルチコネクタアウター型GM

                          マルチコネクタインナー型S

                          マルチコネクタインナー型S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 358円 397円 574円 468円 525円 233円 636円 392円 372円 819円 626円 880円 214円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 43 43 43 28 19 28 43 19 28 43 43 19
                            ジョイント形状 T型 T型 T型 T型 L型 T型 L型 T型 T型 T型 L型 T型 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト -

                            GFJマルチコネクタインナー型のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 22件のレビュー

                            高評価レビュー

                            商品開発
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/19
                            カタログ通りの商品でした。今のところ、特に問題なく使用できております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台や台車の作成
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/26
                            インナー式なのでスタイリッシュな結合部となるため重宝しています。
                            たくさん使う部品なので数量スライド割引きがあれば尚うれしく思います。

                            もっと読む 閉じる

                            14が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            展示台の作成
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/22
                            急きょ製品展覧会のために展示台が必要になり、発注させていただきました。
                            グリーンフレームさえあれば自在に枠組みを作成できるため重宝しています。
                            納期も早くとても助かります。グリーンフレームとセットで値引きなどあればより助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            10が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台として
                            評価 2.0満足度:2.02018/04/04
                            作業台として組みましたが、□のアルミフレームと材料価格の比較をすると、□のミスミさんのアルミフレームのほうが安価になります。(NFSL1個+ブラケット1個+ナット2個+ボルト2個にて比較)。
                            アルミパイプが安価ですが、このコネクタが高い。
                            あとは組立安さでいえばSUSさんのほうがボルトとセットなので組立てはしやすいかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            展示什器
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/23
                            製品展示ブースの什器に使用しました。

                            インナー型は外観品質に優れていますので、デザイン性の高い製品展示の際も不満がありません。
                            また、フレーム上に板が載るような用途でも、フレームとコネクタに段差が生じませんので、スペーサーを噛ませずに組むことができます。

                            アウター型のほうがセットはしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全柵の製作
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/04
                            工場内での安全柵を製作する時に使用しました。
                            インナータイプの為、枠から飛び出ることもなく、
                            外形を綺麗な仕上がりにする事ができます。
                            使用方法もキャップボルト1本だけなので作業効率も抜群です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました