(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACアダプタ

ACアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,467円
税込単価
2,714円

アルミパイプ構造材 GF稼動パーツ(オプション)。入力AC100V⇒出力DC2...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 現行アイテムC1P-401Pは在庫がなくなり次第、新アイテムSUC-261に切替ります。左の商品画像は新アイテムSUC-261です。
  • 【変更点】ケーブル長が1.8mから1.2mになります。詳細については商品情報タブの「アイテム品廃番と後継製品のご案内」を参照願います。

型番

SUC-261 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番品名仕様
SUC-261ACアダプタAC100V→DC24V

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUC-261

入力AC100V⇒出力DC24V 1A コード長1.2m

1個

2,467( 2,714円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミパイプ構造材 GF稼動パーツ(オプション)。入力AC100V⇒出力DC24V 1A コード長1.2m。

(i)ご注意

  • 現行アイテムC1P-401Pは在庫がなくなり次第、新アイテムSUC-261に切替ります。左の商品画像は新アイテムSUC-261です。
  • 【変更点】ケーブル長が1.8mから1.2mになります。詳細については商品情報タブの「アイテム品廃番と後継製品のご案内」を参照願います。

カタログ

 

Loading...

SUC-261で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアダプタの型番SUC-261のページです。
型番SUC-261に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACアダプタ

ACアダプタ

    フットスイッチ

    フットスイッチ

      パワーユニット用スイッチ(2ボタン)

      パワーユニット用スイッチ(2ボタン)

        電動ストッパースイッチ(2ボタン)

        電動ストッパースイッチ(2ボタン)

          パワーユニット

          パワーユニット

            電動ストッパースイッチケーブル(3m)

            電動ストッパースイッチケーブル(3m)

              電動ストッパーキット

              電動ストッパーキット

                スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ

                スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ

                  スクリュージャッキ(ボールねじ)標準形 JBシリーズ

                  スクリュージャッキ(ボールねじ)標準形 JBシリーズ

                    パワーユニット用延長モータケーブル(2m)

                    パワーユニット用延長モータケーブル(2m)

                      ホイッスル No.21~25

                      ホイッスル No.21~25

                        GFLEDオプション ACアダプタ

                        GFLEDオプション ACアダプタ

                          ACアダプター

                          ACアダプター

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS マキシンコー マキシンコー SUS トーヨーセフティー SUS ミスミ
                            通常価格 2,467円 5,264円 4,198円 3,999円 58,539円 2,086円 26,387円 44,620円 89,834円 3,248円 170円 3,254円 2,888円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   15日目   8日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体/周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 本体 周辺部品 周辺部品 本体 本体 周辺部品 - - -

                            ACアダプタのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電源
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                            SiOを使った設備を構築したときの電源として使用しました。SiOキットとしてはミスミでの取り扱いがありませんでしたので、この商品を購入しています。使用感は普通です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パワーシリンダ・ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました