(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DP-40C-AC200V
VACUTRONICSコンプレッサー コンプレッサ

VACUTRONICSコンプレッサー DP-40C-AC200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
71,690円
税込単価
78,859円

低運転音・低振動・高耐久性。小型で高性能なコンプレッサーです。産業機械、医療器...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

型番

DP-40C-AC200V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DP-40C-AC200V の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DP-40

VACUTRONICSコンプレッサー DP-40外形図

DP-90/120

VACUTRONICSコンプレッサー DP-90/120外形図

製品仕様

MODEL排気量 L/min
50/60hz
常用圧力
MPa
最高圧力
MPa
消費電力
W
電圧(φ14p)
V
接続口径重量
kg
DP-40C27/310.350.7300AC100V/AC200VRC1/46.5
DP-90C56/660.350.735010.0
DP-120C73/810.35-40010.0

規格表

DP-40

DP-90/120

VACUTRONICSコンプレッサー DP-40規格表
VACUTRONICSコンプレッサー DP-90/120規格表

型番リスト

型番
最高圧力(MPa)
駆動源(定格電圧)
排気量(50Hz/60Hz)(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-40C-AC200V

0.7
200V
27/31

1個

71,690( 78,859円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低運転音・低振動・高耐久性。小型で高性能なコンプレッサーです。産業機械、医療器、食品機械、理化学機械など幅広い用途に対応します。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

(i)ご注意

カタログ

 

DP-40C-AC200Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VACUTRONICSコンプレッサーの型番DP-40C-AC200Vのページです。
型番DP-40C-AC200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VACUTRONICSコンプレッサー

VACUTRONICSコンプレッサー

    リニアコンプレッサ 低圧タイプ

    リニアコンプレッサ 低圧タイプ

      ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

      ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

        DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

        DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

          コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2

          コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2

            レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TFU,TFPシリーズ

            レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TFU,TFPシリーズ

              タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

              タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

                オイルフリーベビコン

                オイルフリーベビコン

                  給油式ベビコン

                  給油式ベビコン

                    DC駆動 リニアコンプレッサ DAH110

                    DC駆動 リニアコンプレッサ DAH110

                      オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-75A

                      オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-75A

                        レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮)

                        レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮)

                          キャリアブルエアサプライユニット

                          キャリアブルエアサプライユニット

                            メーカー VACTRONICS(バクトロニクス) 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 アネスト岩田 東芝(モータ・コンプレッサ) 日立産機システム 日立産機システム 日東工器 明治機械製作所 富士コンプレッサー製作所 CKD
                            通常価格 71,690円 23,802円 12,858円 18,859円 75,167円 151,348円 197,898円 178,999円 159,389円 24,122円 901,953円 548,125円 258,148円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   19日目   19日目   19日目   3日目~   3日目   6日目~   4日目~   19日目   5日目   1日目~   3日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 - 圧縮機本体 汎用コンプレッサー タンクマウントタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ
                            コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 10~100未満 - - ~10未満 10~100未満 - 10~100未満 - - ~10未満 800~900未満 - 10~100未満
                            潤滑方式 無給油式 オイルレス構造 - オイルレス構造 - オイルフリー 無給油式 無給油式 給油式 - 無給油式 給油式 無給油式

                            VACUTRONICSコンプレッサーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            エアブローで使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/27
                            値段が安く、納期が早いため購入。
                            騒音は付属のサイレンサーで消え、振動もほぼなし。
                            吐出流量は仕様書記載の流量よりも少ない気がする

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブローで使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/27
                            値段が安く、納期が早いため購入。
                            騒音は付属のサイレンサーで消え、振動もほぼなし。
                            吐出流量は仕様書記載の流量よりも少ない気がする

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DP
                            DP-120C-AC100V
                            DP-120C-AC200V
                            DP-40C-AC100V
                            DP-90C-AC100V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最高圧力
                            (MPa)
                            駆動源(定格電圧) 排気量(50Hz/60Hz)
                            (L/min)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            93,000円

                            ( 102,300円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -100V73/81

                            93,000円

                            ( 102,300円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -200V73/81

                            71,690円

                            ( 78,859円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.7100V27/31

                            90,000円

                            ( 99,000円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.7100V56/66

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました