(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,264円 ~ 3,090円
税込価格
1,390円 ~ 3,399円

【特長】・RCLカップリング、偏心、偏角、エンドプレイを許容しません・RCL ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズはクランプ用のボルトが付属しております。

型番

未確定637件の候補があります。

Loading...

商品情報

リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL:関連画像

Specifications

Series 外径 長さ 軸深さ 軸間隔 ボルト
D L L1 L2 E M
RCL 20 φ20 24 11 11 2 M2.6
RCL 25 φ25 36 17 17 2 M3
RCL 32 φ32 40 19 19 2 M4
RCL 42 φ42 52 25 25 2 M5
RCL 48 φ48 60 29 29 2 M6



Performance

Series 常用トルク 最大トルク 最高回転数 慣性モーメント 質量
(n,m) (n,m) (r,p,m) (kg,㎡) (g)
RCL 20 0.5 1 7,500 9.2×10-7 18
RCL 25 1 2 6,000 3.2×10-6 38
RCL 32 2 4 4,800 7.6×10-6 70
RCL 42 4.2 8.4 4,000 2.1×10-5 160
RCL 48 10 20 3,000 4.3×10-5 240



Stock Bores

Series 標準内径寸法
RCL 20 5 6 6.35 8 10              
RCL 25 6 6.35 8 10 12 13            
RCL 32 8 10 12 14 15 16            
RCL 42 10 12 14 15 16 18 19 20 22      
RCL 48 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28



 
 
 
 
 

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径(φ)
全長(mm)
最高回転数(r/min)
慣性モーメント(kg・m2)
キー溝有無
D1キー寸法(LK)(mm)
D2キー寸法(RK)(mm)
D1キー溝幅(b)(mm)
D1キー溝高さ(T)(mm)
D2キー溝幅(b)(mm)
D2キー溝高さ(T)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
5
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,264( 1,390円 )

4日目~

5
6
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,264( 1,390円 )

4日目~

5
6
20
24
7500
9.2x10-7
-
2
-
-
2
1.0

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

5
6.35
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,264( 1,390円 )

4日目~

5
8
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,327( 1,460円 )

4日目~

5
8
20
24
7500
9.2x10-7
-
3
-
-
3
1.8

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

5
10
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,264( 1,390円 )

4日目~

5
10
20
24
7500
9.2x10-7
-
3
-
-
3
1.8

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

6
6
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,264( 1,390円 )

4日目~

6
6
20
24
7500
9.2x10-7
2
-
2
1.0
-
-

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

6
6
20
24
7500
9.2x10-7
2
2
2
1.0
2
1.0

1個

1,575( 1,733円 )

4日目~

6
6
20
24
7500
9.2x10-7
-
2
-
-
2
1.0

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

6
6.35
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,264( 1,390円 )

4日目~

6
6.35
20
24
7500
9.2x10-7
2
-
2
1.0
-
-

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

6
8
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,327( 1,460円 )

4日目~

6
8
20
24
7500
9.2x10-7
2
-
2
1.0
-
-

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

6
8
20
24
7500
9.2x10-7
2
3
2
1.0
3
1.8

1個

1,575( 1,733円 )

4日目~

6
8
20
24
7500
9.2x10-7
-
3
-
-
3
1.8

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

6
10
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,327( 1,460円 )

4日目~

6
10
20
24
7500
9.2x10-7
2
-
2
1.0
-
-

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

6
10
20
24
7500
9.2x10-7
2
3
2
1.0
3
1.8

1個

1,575( 1,733円 )

4日目~

6
10
20
24
7500
9.2x10-7
-
3
-
-
3
1.8

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

6.35
6.35
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,264( 1,390円 )

4日目~

6.35
8
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,264( 1,390円 )

4日目~

6.35
8
20
24
7500
9.2x10-7
-
3
-
-
3
1.8

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

6.35
10
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,327( 1,460円 )

4日目~

6.35
10
20
24
7500
9.2x10-7
-
3
-
-
3
1.8

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

8
8
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,327( 1,460円 )

4日目~

8
8
20
24
7500
9.2x10-7
3
-
3
1.8
-
-

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

8
8
20
24
7500
9.2x10-7
3
3
3
1.8
3
1.8

1個

1,575( 1,733円 )

4日目~

8
8
20
24
7500
9.2x10-7
-
3
-
-
3
1.8

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

8
10
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,264( 1,390円 )

4日目~

8
10
20
24
7500
9.2x10-7
3
-
3
1.8
-
-

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

8
10
20
24
7500
9.2x10-7
3
3
3
1.8
3
1.8

1個

1,575( 1,733円 )

4日目~

8
10
20
24
7500
9.2x10-7
-
3
-
-
3
1.8

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

10
10
20
24
7500
9.2x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,327( 1,460円 )

4日目~

10
10
20
24
7500
9.2x10-7
3
-
3
1.8
-
-

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

10
10
20
24
7500
9.2x10-7
3
3
3
1.8
3
1.8

1個

1,575( 1,733円 )

4日目~

10
10
20
24
7500
9.2x10-7
-
3
-
-
3
1.8

1個

1,418( 1,560円 )

4日目~

6
6
25
36
6000
3.2x10-6
-
-
-
-
-
-

1個

1,535( 1,689円 )

4日目~

6
6
25
36
6000
3.2x10-6
2
-
2
1.0
-
-

1個

1,691( 1,860円 )

4日目~

6
6
25
36
6000
3.2x10-6
2
2
2
1.0
2
1.0

1個

1,848( 2,033円 )

4日目~

6
6
25
36
6000
3.2x10-6
-
2
-
-
2
1.0

1個

1,691( 1,860円 )

4日目~

6
6.35
25
36
6000
3.2x10-6
-
-
-
-
-
-

1個

1,535( 1,689円 )

4日目~

6
6.35
25
36
6000
3.2x10-6
2
-
2
1.0
-
-

1個

1,691( 1,860円 )

4日目~

6
8
25
36
6000
3.2x10-6
-
-
-
-
-
-

1個

1,535( 1,689円 )

4日目~

6
8
25
36
6000
3.2x10-6
2
-
2
1.0
-
-

1個

1,691( 1,860円 )

4日目~

6
8
25
36
6000
3.2x10-6
2
3
2
1.0
3
1.8

1個

1,848( 2,033円 )

4日目~

6
8
25
36
6000
3.2x10-6
-
3
-
-
3
1.8

1個

1,691( 1,860円 )

4日目~

6
10
25
36
6000
3.2x10-6
-
-
-
-
-
-

1個

1,611( 1,772円 )

4日目~

6
10
25
36
6000
3.2x10-6
2
-
2
1.0
-
-

1個

1,691( 1,860円 )

4日目~

6
10
25
36
6000
3.2x10-6
2
3
2
1.0
3
1.8

1個

1,848( 2,033円 )

4日目~

6
10
25
36
6000
3.2x10-6
-
3
-
-
3
1.8

1個

1,691( 1,860円 )

4日目~

6
12
25
36
6000
3.2x10-6
-
-
-
-
-
-

1個

1,535( 1,689円 )

4日目~

6
12
25
36
6000
3.2x10-6
2
-
2
1.0
-
-

1個

1,691( 1,860円 )

4日目~

6
12
25
36
6000
3.2x10-6
2
4
2
1.0
4
1.8

1個

1,848( 2,033円 )

4日目~

6
12
25
36
6000
3.2x10-6
-
4
-
-
4
1.8

1個

1,691( 1,860円 )

4日目~

6
13
25
36
6000
3.2x10-6
-
-
-
-
-
-

1個

1,535( 1,689円 )

4日目~

6
13
25
36
6000
3.2x10-6
2
-
2
1.0
-
-

1個

1,691( 1,860円 )

4日目~

6
13
25
36
6000
3.2x10-6
2
5
2
1.0
5
2.5

1個

1,848( 2,033円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RCLカップリング、偏心、偏角、エンドプレイを許容しません
・RCL TYPEは、外径に比べて高トルクを伝達するため、各軸ごとに2本のボルトでクランピングして、軸の締め付け力を高めた形です

(i)ご注意

  • 本シリーズはクランプ用のボルトが付属しております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

    リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC

    リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC

      リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]

      リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]

        Nカップ リジッドカップリング(ナットタイプ)

        Nカップ リジッドカップリング(ナットタイプ)

          MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

          MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

            リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

            リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

              パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ

              パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ

                カップリング リジット形セットスクリュータイプ

                カップリング リジット形セットスクリュータイプ

                  リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                  リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                    Nカップリング

                    Nカップリング

                      リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

                      リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

                        リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)

                        リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)

                          リジット形カップリング クランピングタイプ

                          リジット形カップリング クランピングタイプ

                            メーカー JIT カップリング JIT カップリング SC(エス・シー) アイセル 鍋屋バイテック 日本ミニチュアカップリング ツバキE&M ミスミ SUNGIL(ソンイル) ミスミ SC(エス・シー) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル)
                            通常価格 1,264円 1,131円 2,098円 2,682円 2,397円 888円 6,042円 - 935円 1,840円 1,697円 1,558円 1,143円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            特徴 高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 / 真空環境 高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 / 真空環境 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 - 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 高ネジレ剛性 / 高トルク / ゼロバックラッシュ / コンパクト 高捻り剛性 / ノンバックラッシ - - 高ねじり剛性 / 高トルクタイプ / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 - -
                            本体材質 アルミニウム アルミニウム - S45C - アルミ合金 炭素鋼 - アルミニウム - - アルミニウム アルミニウム
                            許容偏心(mm) - - 0 - - - - - 0 - 0 0 0
                            許容偏角(deg) - - 0 - - - - - 0 - 0 0 0
                            使用温度範囲(℃) -20::220 -20::220 - - - - - - -50::200 - - -50::200 -50::200

                            リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            軸の延長に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            アクチェータにより直動する装置の軸の延長に使用しています。機構として偏角や偏心の性能が少なく、軸を長くホールドできるのでこの商品を選定しました。類似の機構は以前から使っていて、特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸の延長に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            アクチェータにより直動する装置の軸の延長に使用しています。機構として偏角や偏心の性能が少なく、軸を長くホールドできるのでこの商品を選定しました。類似の機構は以前から使っていて、特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リジット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました