(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RC20-5-6
リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC JITノカップリング

リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC RC20-5-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,187円
税込単価
1,306円

【特長】・Rigid Couplingは、完全筒形カップリングです・外径と長さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最大限正確に整列させて、使用してください。

RC20-5-6 の仕様・寸法情報

商品情報

リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC:関連画像
[!]六角穴付きボルトは2個付属しています。

Specifications

Series外径長さ軸深さ軸間隔付属品:ボルト
(材質:SCM
表面処理:ニッケルメッキ)
DLL1L2EM長さ
RC 20φ2020992M2.68
RC 25φ252511.511.52M310
RC 32φ323215152M412
RC 42φ424220202M518
RC 48φ484823232M620
[!]六角穴付きボルトは2個付属しています。

 

Performance

Series常用トルク最大トルク最高回転数慣性モーメント質量
(n,m)(n,m)(r,p,m)(kg,㎡)(g)
RC 200.517,5008.7×10-715
RC 25126,0002.7×10-629
RC 32244,8007.1×10-661
RC 424.28.44,0001.5×10-5130
RC 4810203,0003.87×10-5190



Stock Bores

Series標準内径寸法
RC 20566.35810       
RC 2566.358101213      
RC 3281012141516      
RC 42101214151618192022   
RC 48121415161819202224252628


 

 
 
 
 
 

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径(φ)
全長(mm)
最高回転数(r/min)
慣性モーメント(kg・m2)
キー溝有無
D1キー寸法(LK)(mm)
D2キー寸法(RK)(mm)
D1キー溝幅(b)(mm)
D1キー溝高さ(T)(mm)
D2キー溝幅(b)(mm)
D2キー溝高さ(T)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RC20-5-6

5
6
20
20
7500
8.7x10-7
-
-
-
-
-
-

1個

1,187( 1,306円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Rigid Couplingは、完全筒形カップリングです
・外径と長さを同じ寸法で製作し、伝達トルクに比べて長さが短いです
・軸の偏心、偏角、エンドプレイを許容しません

(i)ご注意

  • 最大限正確に整列させて、使用してください。

RC20-5-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RCの型番RC20-5-6のページです。
型番RC20-5-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC

リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC

    リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

    リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

      カップリング リジット形セットスクリュータイプ

      カップリング リジット形セットスクリュータイプ

        カップリング リジット形セパレートタイプ

        カップリング リジット形セパレートタイプ

          リジット形カップリング クランピングロングタイプ

          リジット形カップリング クランピングロングタイプ

            リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC

            リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC

              Nカップ リジッドカップリング(ナットタイプ)

              Nカップ リジッドカップリング(ナットタイプ)

                Nカップリング

                Nカップリング

                  MRG・MRGS リジッドカップリング

                  MRG・MRGS リジッドカップリング

                    カップリング リジット形クランピングタイプ

                    カップリング リジット形クランピングタイプ

                      リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

                      リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

                        MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

                        MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

                          リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                          リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                            メーカー JIT カップリング JIT カップリング ミスミ ミスミ ミスミ アサ電子工業 アイセル ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ SC(エス・シー) 鍋屋バイテック SUNGIL(ソンイル)
                            通常価格 1,131円 1,264円 - - - 1,152円 2,682円 1,840円 989円 - 1,697円 1,723円 935円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   3日目   3日目   3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            特徴 高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 / 真空環境 高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 / 真空環境 - 高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント 高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント 高捻り剛性 / 高精度 / バックラッシ0 - 高ねじり剛性 / 高トルクタイプ / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 - 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 -
                            本体材質 アルミニウム アルミニウム - - - - S45C - - - - - アルミニウム
                            許容偏心(mm) - - - - - - - - - - 0 - 0
                            許容偏角(deg) - - - - - - - - - - 0 - 0
                            使用温度範囲(℃) -20::220 -20::220 - - - - - - - - - - -50::200

                            リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RCのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            簡易接続ができる商品として購入しました
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/26
                            誰でも使用できる、簡易的な接続が可能な商品を探して購入しました。問題なく使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RC20-10-10-RK3
                            RC20-5-10
                            RC20-5-10-RK3
                            RC20-5-6-RK2
                            RC20-5-6.35
                            RC20-5-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            軸穴径(加工済) D1
                            (φ)
                            軸穴径(加工済) D2
                            (φ)
                            外径
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            最高回転数
                            (r/min)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            キー溝有無 D1キー寸法(LK)
                            (mm)
                            D2キー寸法(RK)
                            (mm)
                            D1キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D1キー溝高さ(T)
                            (mm)
                            D2キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D2キー溝高さ(T)
                            (mm)

                            1,288円

                            ( 1,417円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            1010202075008.7x10-7-3--31.8

                            1,187円

                            ( 1,306円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            510202075008.7x10-7------

                            1,288円

                            ( 1,417円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            510202075008.7x10-7-3--31.8

                            1,288円

                            ( 1,417円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            56202075008.7x10-7-2--21.0

                            1,187円

                            ( 1,306円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            56.35202075008.7x10-7------

                            1,131円

                            ( 1,244円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            58202075008.7x10-7------

                            リジット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました