(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OC16CS-3-3
オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS JITノカップリング

オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS OC16CS-3-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,086円
税込単価
1,195円

【特長】・OC-CS Couplingは、取付の利便性のために、一方はクランプ...

詳細情報を確認する

  • 種類詳細:
    オルダムタイプ
  • 用途:
    標準
  • 本体材質:
    アルミニウム
  • 許容偏角(deg):
    2
  • 緩衝部材質:
    ポリアセタール
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60

OC16CS-3-3 の仕様・寸法情報

商品情報

オルダムカップリングクランピングクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS:関連画像

Specifications

Series 外径 長さ 軸深さ 軸間隔 ボルト
A L L1 L2 E M(L1)
OC 16 CS φ16 21 7 6 8 M2.6/M3
OC 20 CS φ20 23.5 8 6.5 9 M2.6/M4
OC 25 CS φ25 30 9.5 7.5 13 M3/M4
OC 32 CS φ32 36 11.5 9.5 15 M4/M5
OC 42 CS φ42 45 15 12 18 M5/M6



Performance

Series 常用トルク 最大トルク 最高回転数 慣性モーメント ねじり定数 許容偏心 許容偏角 エンドプレイ 質量
(n,m) (n,m) (r,p,m) (kg,㎡) (N,m/red) (mm) ( ' ) (mm) (g)
OC 16 CS 1.2 2.4 8,000 3.57×10-7 65 1 2 0.05 11.4
OC 20 CS 1.8 3.6 7,500 9.76×10-7 120 1.5 2 0.08 19.9
OC 25 CS 2.8 5.6 6,000 3.04×10-6 200 2 2 0.1 39.7
OC 32 CS 8 16 4,500 9.80×10-6 620 2.5 2 0.1 78.1
OC 42 CS 17 34 3,000 3.63×10-5 1200 3 2 0.1 168.2



Stock Bores

Series 標準内径寸法
OC 16 CS 3 4 5 6 6.35 8      
OC 20 CS 4 5 6 6.35 8 10      
OC 25 CS 5 6 6.35 8 10 12 13    
OC 32 CS 6 6.35 8 10 12 14 15 16  
OC 42 CS 10 12 14 15 16 18 19 20 22



 
 
 
 
 

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径A(φ)
全長W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容偏心(mm)
許容エンドプレイ(±)(mm)
最高回転数(範囲)(r/min)
最高回転数(r/min)
キー溝有無
D1キー寸法(LK)(mm)
D2キー寸法(RK)(mm)
D1キー溝幅(b)(mm)
D1キー溝高さ(T)(mm)
D2キー溝幅(b)(mm)
D2キー溝高さ(T)(mm)
軸深さ(L1)(mm)
軸深さ(L2)(mm)
軸間隔(E)(mm)
ボルト(M)(mm)
常用トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
ねじり定数(N・m/red)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OC16CS-3-3

3
3
16
21
3.57x10-7
1
0.05
7,001~10,000
8000
-
-
-
-
-
-
7
6
8
M2.6/M3
1.2
2.4
65

1個

1,086( 1,195円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OC-CS Couplingは、取付の利便性のために、一方はクランプタイプで、他方はセットスクリューを利用して取り付けます。
・本体には、高剛性アルミ(AL705-6T)を適用し、中間媒体として使用されるディスクには、アセタール樹脂を適用しました。
・表面にはアルマイト処理を施し、耐食性、耐摩耗性に優れています。

OC16CS-3-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CSの型番OC16CS-3-3のページです。
型番OC16CS-3-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS

オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS

    ジョーカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 JC-CS

    ジョーカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 JC-CS

      スーパーゼロオルダムカップリング MCZタイプ アルミ合金製

      スーパーゼロオルダムカップリング MCZタイプ アルミ合金製

        エンコーダ用金属カップリング

        エンコーダ用金属カップリング

          ミニチュア・ベローズ・カップリング MBCシリーズ

          ミニチュア・ベローズ・カップリング MBCシリーズ

            メーカー JIT カップリング JIT カップリング 日本ミニチュアカップリング ジェイテクトエレクトロニクス マイティ
            通常価格 1,086円 1,516円 3,790円 7,298円 11,713円
            通常出荷日 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
            種類詳細 オルダムタイプ - スーパーゼロオルダムカップリング - -
            用途 標準 - 標準 - -
            本体材質 アルミニウム - アルミ合金 - -
            許容偏角(deg) 2 - 1 - -
            緩衝部材質 ポリアセタール - エンジニアリング樹脂 - -

            オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CSのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            OC16CS-3-4
            OC16CS-3-5
            OC16CS-3-6
            OC16CS-3-6-RK2
            OC16CS-3-6.35
            OC16CS-3-8
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            軸穴径(加工済) D1
            (φ)
            軸穴径(加工済) D2
            (φ)
            外径A
            (φ)
            全長W
            (mm)
            慣性モーメント
            (kg・m2)
            許容偏心
            (mm)
            許容エンドプレイ(±)
            (mm)
            最高回転数(範囲)
            (r/min)
            最高回転数
            (r/min)
            キー溝有無 D1キー寸法(LK)
            (mm)
            D2キー寸法(RK)
            (mm)
            D1キー溝幅(b)
            (mm)
            D1キー溝高さ(T)
            (mm)
            D2キー溝幅(b)
            (mm)
            D2キー溝高さ(T)
            (mm)
            軸深さ(L1)
            (mm)
            軸深さ(L2)
            (mm)
            軸間隔(E)
            (mm)
            ボルト(M)
            (mm)
            常用トルク
            (N・m)
            最大トルク
            (N・m)
            ねじり定数
            (N・m/red)

            1,086円

            ( 1,195円 )
            1個 -

            4日目~

            3416213.57x10-710.057,001~10,0008000------768M2.6/M31.22.465

            1,086円

            ( 1,195円 )
            1個 -

            4日目~

            3516213.57x10-710.057,001~10,0008000------768M2.6/M31.22.465

            1,086円

            ( 1,195円 )
            1個 -

            4日目~

            3616213.57x10-710.057,001~10,0008000------768M2.6/M31.22.465

            1,241円

            ( 1,365円 )
            1個 -

            4日目~

            3616213.57x10-710.057,001~10,0008000-2--21.0768M2.6/M31.22.465

            1,086円

            ( 1,195円 )
            1個 -

            4日目~

            36.3516213.57x10-710.057,001~10,0008000------768M2.6/M31.22.465

            1,086円

            ( 1,195円 )
            1個 -

            4日目~

            3816213.57x10-710.057,001~10,0008000------768M2.6/M31.22.465

            オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました