(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OC16C-3-3
オルダムカップリングクランピングスクリュータイプ OC-C JITカップリング(STOCK)

オルダムカップリングクランピングスクリュータイプ OC-C OC16C-3-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,515円
税込単価
1,667円

【特長】・Oldham Couplingは、円筒形のアルミニウム素材の先端にS...

詳細情報を確認する

  • 種類詳細:
    オルダムタイプ
  • 用途:
    標準
  • 本体材質:
    アルミニウム
  • 許容偏角(deg):
    2
  • 緩衝部材質:
    ポリアセタール
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60

OC16C-3-3 の仕様・寸法情報

商品情報

オルダムカップリングクランピングクリュータイプ OC-C:関連画像

Specifications

Series 外径 長さ 軸深さ 軸間隔 ボルト
A L L1 L2 E M(L1)
OC 16 C φ16 22 7 7 8 M2.6
OC 20 C φ20 25 8 8 9 M2.6
OC 25 C φ25 32 9.5 9.5 13 M3
OC 32 C φ32 38 11.5 11.5 15 M4
OC 32 CL φ32 45 15 15 15 M4
OC 42 C φ42 48 15 15 18 M5
OC 54 C φ54 58 17 17 24 M6



Performance

Series 常用トルク 最大トルク 最高回転数 慣性モーメント ねじり定数 許容偏心 許容偏角 エンドプレイ 質量
(n,m) (n,m) (r,p,m) (kg,㎡) (N,m/red) (mm) ( ' ) (mm) (g)
OC 16 C 1.2 2.4 8,000 3.74×10-7 65 1 2 0.05 11.9
OC 20 C 1.8 3.6 7,500 1.03×10-6 120 1.5 2 0.08 21.2
OC 25 C 2.8 5.6 6,000 3.24×10-6 200 2 2 0.1 42.4
OC 32 C 8 16 4,500 1.03×10-5 620 2.5 2 0.1 82.5
OC 32 CL 8 16 4,500 1.03×10-5 620 2.5 2 0.1 93.1
OC 42 C 17 34 3,000 3.87×10-5 1200 3 2 0.1 179
OC 54 C 30 60 2,700 1.42×10-4 1700 3.5 2 0.2 220



Stock Bores

Series 標準内径寸法
OC 16 C 3 4 5 6 6.35 8          
OC 20 C 4 5 6 6.35 8 10          
OC 25 C 5 6 6.35 8 10 12 13        
OC 32 C 6 6.35 8 10 12 14 15 16      
OC 32 CL 6 6.35 8 10 12 14 15 16      
OC 42 C 10 12 14 15 16 18 19 20 22    
OC 54 C 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30



 
 
 
 
 

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径A(φ)
全長W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容偏心(mm)
許容エンドプレイ(±)(mm)
最高回転数(範囲)(r/min)
最高回転数(r/min)
キー溝有無
D1キー寸法(LK)(mm)
D2キー寸法(RK)(mm)
D1キー溝幅(b)(mm)
D1キー溝高さ(T)(mm)
D2キー溝幅(b)(mm)
D2キー溝高さ(T)(mm)
軸深さ(L1)(mm)
軸深さ(L2)(mm)
軸間隔(E)(mm)
ボルト(M)(mm)
常用トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
ねじり定数(N・m/red)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OC16C-3-3

3
3
16
22
3.74x10-7
1
0.05
7,001~10,000
8000
-
-
-
-
-
-
7
7
8
M2.6
1.2
2.4
65
-

1個

1,515( 1,667円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Oldham Couplingは、円筒形のアルミニウム素材の先端にSlot溝を加工し、その溝の間に潤滑性に優れたポリアセタールDiskをクロス方向に挿入し、機械部品加工、締め付け誤差を補正して回転力を伝達します
・理想的なCouplingです

OC16C-3-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オルダムカップリングクランピングスクリュータイプ OC-Cの型番OC16C-3-3のページです。
型番OC16C-3-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オルダムカップリングクランピングスクリュータイプ OC-C

オルダムカップリングクランピングスクリュータイプ OC-C

    オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS

    オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS

      ジョーカップリングクランピングスクリュータイプ JC-C

      ジョーカップリングクランピングスクリュータイプ JC-C

        オルダムカップリングセットスクリュータイプ OC-S

        オルダムカップリングセットスクリュータイプ OC-S

          ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-B

          ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-B

            ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SB

            ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SB

              MOR フレキシブルカップリング オルダムタイプ

              MOR フレキシブルカップリング オルダムタイプ

                ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

                ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

                  カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ

                  カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ

                    ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SC

                    ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SC

                      MOM フレキシブルカップリング オルダムタイプ

                      MOM フレキシブルカップリング オルダムタイプ

                        カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応

                        カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応

                          ヘリカルカップリングクランピングスクリュータイプ HC-C

                          ヘリカルカップリングクランピングスクリュータイプ HC-C

                            メーカー JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング 鍋屋バイテック JIT カップリング ミスミ JIT カップリング 鍋屋バイテック ミスミ JIT カップリング
                            通常価格 1,515円 1,086円 1,670円 1,084円 2,423円 1,986円 1,070円 1,870円 - 1,610円 2,197円 - 1,515円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~  
                            種類詳細 オルダムタイプ オルダムタイプ - オルダムタイプ - - オルダムタイプ - - - オルダムタイプ - -
                            用途 標準 標準 - 標準 - - 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ - - - 標準 - -
                            本体材質 アルミニウム アルミニウム - アルミニウム - - A2017 - - - S45C - -
                            許容偏角(deg) 2 2 - 2 - - 3 - - - 2 - -
                            緩衝部材質 ポリアセタール ポリアセタール - ポリアセタール - - ポリアセタール - - - - - -

                            オルダムカップリングクランピングスクリュータイプ OC-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OC16C-3-4
                            OC16C-3-5
                            OC16C-3-6
                            OC16C-3-6-RK2
                            OC16C-3-6.35
                            OC16C-3-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径(加工済) D1
                            (φ)
                            軸穴径(加工済) D2
                            (φ)
                            外径A
                            (φ)
                            全長W
                            (mm)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            許容偏心
                            (mm)
                            許容エンドプレイ(±)
                            (mm)
                            最高回転数(範囲)
                            (r/min)
                            最高回転数
                            (r/min)
                            キー溝有無 D1キー寸法(LK)
                            (mm)
                            D2キー寸法(RK)
                            (mm)
                            D1キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D1キー溝高さ(T)
                            (mm)
                            D2キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D2キー溝高さ(T)
                            (mm)
                            軸深さ(L1)
                            (mm)
                            軸深さ(L2)
                            (mm)
                            軸間隔(E)
                            (mm)
                            ボルト(M)
                            (mm)
                            常用トルク
                            (N・m)
                            最大トルク
                            (N・m)
                            ねじり定数
                            (N・m/red)

                            1,515円

                            ( 1,667円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            -3416223.74x10-710.057,001~10,0008000------778M2.61.22.465

                            1,515円

                            ( 1,667円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            -3516223.74x10-710.057,001~10,0008000------778M2.61.22.465

                            1,590円

                            ( 1,749円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            -3616223.74x10-710.057,001~10,0008000------778M2.61.22.465

                            1,672円

                            ( 1,839円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            -3616223.74x10-710.057,001~10,0008000-2--21.0778M2.61.22.465

                            1,515円

                            ( 1,667円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            -36.3516223.74x10-710.057,001~10,0008000------778M2.61.22.465

                            1,515円

                            ( 1,667円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            -3816223.74x10-710.057,001~10,0008000------778M2.61.22.465

                            オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました