(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DC25SC-6-6
ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SC JITノカップリング

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SC DC25SC-6-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,786円
税込単価
1,965円

【特長】・Disk Couplingは、金属積層板Spring形式で、当てて動...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 安全のため、定格回転、定格容量を超えて使用しないでください。

DC25SC-6-6 の仕様・寸法情報

商品情報

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SC:関連画像

Specifications

Series外径長さ軸深さ軸間隔ボルト
ALL1L2EM
DC 20 SCφ2017.9881.9M2.6
DC 25 SCφ2523.511111.5M3
DC 32 SCφ3228.113132.1M4
DC 42 SCφ4233.215153.2M4
DC 48 SCφ483717173M5
DC 54 SCφ5445.120205.1M6
DC 68 SCφ6856.1223512.1M6
DC 80 SCφ8165.430305.4M8



Performance

Series常用トルク最大トルク最高回転数慣性モーメントねじり定数許容偏心許容偏角エンドプレイ質量
(n,m)(n,m)(r,p,m)(kg,㎡)(N,m/red)(mm)( ' )(mm)(g)
DC 20 SC1215,0002.1×10-65400.110.123
DC 25 SC1.538,0003.24×10-66000.110.129.6
DC 32 SC366,5001.03×10-51,3000.110.158.8
DC 42 SC6125,0002.66×10-51,9000.151.50.2120
DC 48 SC10213,5003.71×10-54,0000.220.2170
DC 54 SC22443,0009.86×10-47,0000.220.2216
DC 68 SC35702,8003.02×10-411,0000.220.5427
DC 80 SC501002,8007.09×10-420,0000.220.5720



Stock Bores

Series標準内径寸法
DC 20 SC34566.358        
DC 25 SC566.358101213       
DC 32 SC66.3581012141516      
DC 42 SC81012141516181920     
DC 48 SC101214151618192022     
DC 54 SC14151618192022242528    
DC 68 SC18192022242828303234353840 
DC 80 SC2022242528303234353840424548


 

 
 
 
 
 

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径A(φ)
全長W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容偏心(mm)
最高回転数(範囲)(r/min)
許容偏角(deg)
許容エンドプレイ(±)(mm)
最高回転数(r/min)
キー溝有無
D1キー寸法(LK)(mm)
D2キー寸法(RK)(mm)
D1キー溝幅(b)(mm)
D1キー溝高さ(T)(mm)
D2キー溝幅(b)(mm)
D2キー溝高さ(T)(mm)
軸深さ(L1)(mm)
軸深さ(L2)(mm)
軸間隔(E)(mm)
ボルト(M)(mm)
常用トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
ねじり定数(N・m/red)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC25SC-6-6

6
6
25
23.5
3.24x10-6
0.1
7,001~10,000
1
0.1
8000
-
-
-
-
-
-
11
11
1.5
M3
1.5
3
600

1個

1,786( 1,965円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Disk Couplingは、金属積層板Spring形式で、当てて動かせる接触部位がないため、摩耗がなく期待寿命が高いです。
・Hubのボディ部は高剛性アルミニウムで、慣性モーメントが小さいです。
・Back Lashがなく、高剛性です。

(i)ご注意

  • 安全のため、定格回転、定格容量を超えて使用しないでください。

DC25SC-6-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SCの型番DC25SC-6-6のページです。
型番DC25SC-6-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SC

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SC

    プラスチックカップリング UJ

    プラスチックカップリング UJ

      精密軸継手-シングル板ばね式 TAS-Cシリーズ

      精密軸継手-シングル板ばね式 TAS-Cシリーズ

        精密軸継手-ダブル板ばね式 TAD-Cシリーズ

        精密軸継手-ダブル板ばね式 TAD-Cシリーズ

          プラスチックカップリング GJ

          プラスチックカップリング GJ

            精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ

            精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ

              ステップフレックス STF

              ステップフレックス STF

                ディスク型カップリング ML/MLC

                ディスク型カップリング ML/MLC

                  精密軸継手-板ばね式 TCD-Bシリーズ

                  精密軸継手-板ばね式 TCD-Bシリーズ

                    精密軸継手-板ばね式 LAS-Cシリーズ

                    精密軸継手-板ばね式 LAS-Cシリーズ

                      ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDA

                      ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDA

                        ヘリカルカップリングクランピングスクリュータイプ HC-C

                        ヘリカルカップリングクランピングスクリュータイプ HC-C

                          ディスク型カップリング MS/MSC

                          ディスク型カップリング MS/MSC

                            メーカー JIT カップリング アサ電子工業 酒井製作所 酒井製作所 アサ電子工業 酒井製作所 三木プーリ アサ電子工業 酒井製作所 酒井製作所 SUNGIL(ソンイル) JIT カップリング アサ電子工業
                            通常価格 1,610円 544円 5,160円 6,510円 591円 9,389円 6,471円 1,991円 11,721円 2,491円 2,492円 1,515円 1,511円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   12日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   6日目  
                            用途 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 標準 / サーボモータ / パルスモーター - - 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ サーボモータ / ステッピングモータ - -
                            種類 ディスクタイプ ディスクタイプ 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 ディスクタイプ 精密バネ軸継手 - ディスクタイプ 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 ディスクタイプ - ディスクタイプ
                            本体材質 アルミニウム 樹脂 A7075 A7075 樹脂 S45C - アルミニウム S45C A2017 アルミニウム - アルミニウム
                            ディスク部材質 ステンレス - SUS304 SUS304 ガラス繊維強化樹脂 SUS304 - - SUS304 SUS304 ステンレス - -
                            使用温度範囲(℃) -20::160 - - - -30::85 - - - - - -50::200 - -

                            ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SCのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            モータと回転軸の連結用として使用しました。
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/28
                            外径φ81を購入しました。機能は充分でした。クランプボルトが180°2箇所にありました。WEBカタログの写真には1箇所です。すり割りとは反対側のボルトの存在意味が分かりませんでした。無駄は省いて欲しいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DC20SC-3-6
                            DC20SC-3-6-RK2
                            DC20SC-3-6.35
                            DC25SC-6-6-LK2
                            DC25SC-6-6-LK2-RK2
                            DC25SC-6-6-RK2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            軸穴径(加工済) D1
                            (φ)
                            軸穴径(加工済) D2
                            (φ)
                            外径A
                            (φ)
                            全長W
                            (mm)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            許容偏心
                            (mm)
                            最高回転数(範囲)
                            (r/min)
                            許容偏角
                            (deg)
                            許容エンドプレイ(±)
                            (mm)
                            最高回転数
                            (r/min)
                            キー溝有無 D1キー寸法(LK)
                            (mm)
                            D2キー寸法(RK)
                            (mm)
                            D1キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D1キー溝高さ(T)
                            (mm)
                            D2キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D2キー溝高さ(T)
                            (mm)
                            軸深さ(L1)
                            (mm)
                            軸深さ(L2)
                            (mm)
                            軸間隔(E)
                            (mm)
                            ボルト(M)
                            (mm)
                            常用トルク
                            (N・m)
                            最大トルク
                            (N・m)
                            ねじり定数
                            (N・m/red)

                            1,610円

                            ( 1,771円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            362017.92.1x10-60.110,001~30,00010.115000------881.9M2.61.02540

                            1,767円

                            ( 1,944円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            362017.92.1x10-60.110,001~30,00010.115000-2--21.0881.9M2.61.02540

                            1,610円

                            ( 1,771円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            36.352017.92.1x10-60.110,001~30,00010.115000------881.9M2.61.02540

                            1,943円

                            ( 2,137円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            662523.53.24x10-60.17,001~10,00010.180002-21.0--11111.5M31.53600

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            662523.53.24x10-60.17,001~10,00010.180002221.021.011111.5M31.53600

                            1,943円

                            ( 2,137円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            662523.53.24x10-60.17,001~10,00010.18000-2--21.011111.5M31.53600

                            ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました