(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SB

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,986円 ~ 5,708円
税込価格
2,185円 ~ 6,279円

【特長】・DC-SB Type Couplingは、サーボモーター減速機の出力...

詳細情報を確認する

型番

未確定1,259件の候補があります。

Loading...

商品情報

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SB:関連画像

Specifications

Series 外径 長さ 軸深さ 軸間隔 ボルト
d A L L1 L2 E M(d1) M(d2)
DC 32 SB φ20 φ32 38 13 13 12 M2.6 M4
DC 42 SB φ28 φ42 43 15 15 13 M3 M4
DC 48 SB φ31 φ48 50 17 17 16 M3 M5
DC 54 SB φ35 φ54 63 20 20 23 M5 M6
DC 68 SA φ44.5 φ68 66.4 22 22 22.4 M6 M6



Performance

Series 常用トルク 最大トルク 最高回転数 慣性モーメント ねじり定数 許容偏心 許容偏角 エンドプレイ 質量
(n,m) (n,m) (r,p,m) (kg,㎡) (N,m/red) (mm) ( ' ) (mm) (g)
DC 32 SB 3 6 6,500 4.02×10-6 1,300 0.1 1 0.1 68
DC 42 SB 6 12 5,000 1.35×10-5 1,900 0.1 1.5 0.2 108
DC 48 SB 10 21 3,500 4.18×10-5 4,000 0.13 1.5 0.2 148
DC 54 SB 22 44 3,000 7.54×10-5 7,000 0.15 2 0.2 182
DC 68 SA 35 70 2,800 2.65×10-4 11,000 0.2 2 0.5 378



Stock Bores

Series 内径 標準内径寸法
DC 32 SB d1 4 5 6 6.35 8 10 12            
d2   6 6.35 8 10 12 14 15 16        
DC 42 SB d1 6 6.35 8 10 12 14 15 16          
d2   8 10 12 14 15 16 18          
DC 48 SB d1 8 10 12 14 15 16 17            
d2   12 14 15 16 18 19 20          
DC 54 SB d1 10 12 14 15 16 18 19 20          
d2   14 15 16 18 19 20 22 24 25 28    
DC 68 SA d1 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25    
d2   18 20 22 24 25 28 30 32 34 35 38 40



 
 
 
 
 

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径A(φ)
全長W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容偏心(mm)
最高回転数(範囲)(r/min)
許容偏角(deg)
許容エンドプレイ(±)(mm)
最高回転数(r/min)
キー溝有無
D1キー寸法(LK)(mm)
D2キー寸法(RK)(mm)
D1キー溝幅(b)(mm)
D1キー溝高さ(T)(mm)
D2キー溝幅(b)(mm)
D2キー溝高さ(T)(mm)
軸深さ(L1)(mm)
軸深さ(L2)(mm)
軸間隔(E)(mm)
ボルト(M)(mm)
常用トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
ねじり定数(N・m/red)
外径d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
6
-
6
3.0
-
-
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,891( 5,380円 )

4日目~

20
20
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
6
6
6
3.0
6
3.0
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

5,045( 5,550円 )

4日目~

20
20
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
-
6
-
-
6
3.0
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,891( 5,380円 )

4日目~

20
22
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
-
-
-
-
-
-
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,734( 5,207円 )

4日目~

20
22
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
6
-
6
3.0
-
-
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,891( 5,380円 )

4日目~

20
22
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
6
6
6
3.0
6
3.0
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

5,045( 5,550円 )

4日目~

20
22
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
-
6
-
-
6
3.0
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,891( 5,380円 )

4日目~

20
24
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
-
-
-
-
-
-
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,734( 5,207円 )

4日目~

20
24
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
6
-
6
3.0
-
-
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,891( 5,380円 )

4日目~

20
24
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
6
8
6
3.0
8
3.3
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

5,045( 5,550円 )

4日目~

20
24
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
-
8
-
-
8
3.3
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,891( 5,380円 )

4日目~

20
25
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
-
-
-
-
-
-
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,734( 5,207円 )

4日目~

20
25
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
6
-
6
3.0
-
-
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,891( 5,380円 )

4日目~

20
25
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
6
8
6
3.0
8
3.3
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

5,045( 5,550円 )

4日目~

20
25
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
-
8
-
-
8
3.3
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,891( 5,380円 )

4日目~

20
28
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
-
-
-
-
-
-
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,734( 5,207円 )

4日目~

20
28
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
6
-
6
3.0
-
-
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,891( 5,380円 )

4日目~

20
28
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
6
8
6
3.0
8
3.3
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

5,045( 5,550円 )

4日目~

20
28
54
46.1
7.54x10-5
0.15
~4,000
2
0.2
3000
-
8
-
-
8
3.3
20
20
6.1
M5/M6
22
44
7000
35

1個

4,891( 5,380円 )

4日目~

12
18
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
-
-
-
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,396( 5,936円 )

4日目~

12
18
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
-
4
1.8
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
18
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
6
4
1.8
6
3.0
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,708( 6,279円 )

4日目~

12
18
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
6
-
-
6
3.0
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
19
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
-
-
-
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,396( 5,936円 )

4日目~

12
19
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
-
4
1.8
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
19
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
6
4
1.8
6
3.0
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,708( 6,279円 )

4日目~

12
19
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
6
-
-
6
3.0
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
20
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
-
-
-
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,396( 5,936円 )

4日目~

12
20
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
-
4
1.8
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
20
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
6
4
1.8
6
3.0
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,708( 6,279円 )

4日目~

12
20
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
6
-
-
6
3.0
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
22
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
-
-
-
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,396( 5,936円 )

4日目~

12
22
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
-
4
1.8
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
22
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
6
4
1.8
6
3.0
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,708( 6,279円 )

4日目~

12
22
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
6
-
-
6
3.0
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
24
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
-
-
-
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,396( 5,936円 )

4日目~

12
24
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
-
4
1.8
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
24
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
8
4
1.8
8
3.3
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,708( 6,279円 )

4日目~

12
24
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
8
-
-
8
3.3
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
25
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
-
-
-
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,396( 5,936円 )

4日目~

12
25
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
-
4
1.8
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
25
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
8
4
1.8
8
3.3
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,708( 6,279円 )

4日目~

12
25
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
8
-
-
8
3.3
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
28
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
-
-
-
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,396( 5,936円 )

4日目~

12
28
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
-
4
1.8
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
28
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
8
4
1.8
8
3.3
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,708( 6,279円 )

4日目~

12
28
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
8
-
-
8
3.3
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
30
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
-
-
-
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,396( 5,936円 )

4日目~

12
30
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
-
4
1.8
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
30
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
8
4
1.8
8
3.3
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,708( 6,279円 )

4日目~

12
30
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
8
-
-
8
3.3
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
32
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
-
-
-
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,396( 5,936円 )

4日目~

12
32
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
-
4
1.8
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
32
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
10
4
1.8
10
3.3
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,708( 6,279円 )

4日目~

12
32
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
10
-
-
10
3.3
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
34
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
-
-
-
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,396( 5,936円 )

4日目~

12
34
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
-
4
1.8
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
34
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
4
10
4
1.8
10
3.3
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,708( 6,279円 )

4日目~

12
34
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
10
-
-
10
3.3
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,551( 6,106円 )

4日目~

12
35
68
53.3
2.65x10-4
0.2
~4,000
2
0.2
2800
-
-
-
-
-
-
22
22
9.3
M6
35
70
11000
44.5

1個

5,396( 5,936円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC-SB Type Couplingは、サーボモーター減速機の出力軸の太い軸径とBall Screw先端の小さな軸径を連結する際、理想的に取り付けることができます。
・高弾性Diskの材質は、Stainless Steelで製造されており、寿命が長いです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SB

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SB

    ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SA

    ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SA

      ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-B

      ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-B

        ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SC

        ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SC

          オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS

          オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS

            ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

            ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

              ディスクカップリングクランピングスクリューダブルディスクタイプ DC-A

              ディスクカップリングクランピングスクリューダブルディスクタイプ DC-A

                ステップフレックス STF

                ステップフレックス STF

                  カップリング デイスク形クランピングタイプ

                  カップリング デイスク形クランピングタイプ

                    オルダムカップリングクランピングスクリュータイプ OC-C

                    オルダムカップリングクランピングスクリュータイプ OC-C

                      オルダムカップリングセットスクリュータイプ OC-S

                      オルダムカップリングセットスクリュータイプ OC-S

                        ヘリカルカップリングセットスクリュータイプノーマルタイプ HC-S

                        ヘリカルカップリングセットスクリュータイプノーマルタイプ HC-S

                          カップリング 高剛性(外径87)ディスク形/キー溝付穴タイプ/クランピングタイプ/サーボモータ対応

                          カップリング 高剛性(外径87)ディスク形/キー溝付穴タイプ/クランピングタイプ/サーボモータ対応

                            メーカー JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング 三木プーリ ミスミ JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング ミスミ
                            通常価格 1,986円 1,986円 2,423円 1,610円 1,086円 1,870円 2,423円 6,471円 - 1,515円 1,084円 1,430円 -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目~   4日目~   4日目~   3日目  
                            用途 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ - 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ - 標準 - - - サーボモータ対応
                            種類 ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ - ディスクタイプ ディスクタイプ - ディスク形 - - - ディスク形
                            本体材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム - アルミニウム アルミニウム - アルミニウム - - - S45C
                            ディスク部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - ステンレス - - - SUS301CSP
                            使用温度範囲(℃) -20::160 -20::160 -20::160 -20::160 - -20::160 -20::160 - - - - - -

                            ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました