(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DC32SA-6-8
ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SA JITノカップリング

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SA DC32SA-6-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,986円
税込単価
2,185円

【特長】・DC-SA Type Couplingは、Disk Plateがシン...

詳細情報を確認する

DC32SA-6-8 の仕様・寸法情報

商品情報

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SA:関連画像

Specifications

Series 外径 長さ 軸深さ 軸間隔 ボルト
A d L L1 L2 E M
DC 32 SA φ32 φ20 38 13 13 12 M2.6
DC 42 SA φ42 φ28 43 15 15 13 M3
DC 48 SA φ48 φ31 50 17 17 16 M3
DC 54 SA φ54 φ35 63 20 20 23 M5
DC 68 SA φ68 φ44.5 66.4 22 22 22.4 M6



Performance

Series 常用トルク 最大トルク 最高回転数 慣性モーメント ねじり定数 許容偏心 許容偏角 エンドプレイ 質量
(n,m) (n,m) (r,p,m) (kg,㎡) (N,m/red) (mm) ( ' ) (mm) (g)
DC 32 SA 3 6 6,500 3.98×10-6 1,300 0.1 1 0.1 65
DC 42 SA 6 12 5,000 1.56×10-5 1,900 0.1 1.5 0.2 71
DC 48 SA 10 21 3,500 1.32×10-5 4,000 0.13 1.5 0.2 103
DC 54 SA 22 44 3,000 6.53×10-5 7,000 0.15 2 0.2 166
DC 68 SA 35 70 2,800 1.07×10-4 11,000 0.2 2 0.5 283



Stock Bores

Series 標準内径寸法
DC 32 SA 4 5 6 6.35 8 10        
DC 42 SA 6 6.35 8 10 12 14 15 16    
DC 48 SA 8 10 12 14 15 16 17      
DC 54 SA 10 12 14 15 16 18 19 20    
DC 68 SA 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25



 
 
 
 
 

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径A(φ)
全長W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容偏心(mm)
最高回転数(範囲)(r/min)
許容偏角(deg)
許容エンドプレイ(±)(mm)
最高回転数(r/min)
キー溝有無
D1キー寸法(LK)(mm)
D2キー寸法(RK)(mm)
D1キー溝幅(b)(mm)
D1キー溝高さ(T)(mm)
D2キー溝幅(b)(mm)
D2キー溝高さ(T)(mm)
軸深さ(L1)(mm)
軸深さ(L2)(mm)
軸間隔(E)(mm)
ボルト(M)(mm)
常用トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
ねじり定数(N・m/red)
外径d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC32SA-6-8

6
8
32
28.1
3.98x10-6
0.1
4,001~7,000
1
0.1
6500
-
-
-
-
-
-
13
13
2.1
M2.6
3
6
1300
28

1個

1,986( 2,185円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC-SA Type Couplingは、Disk PlateがシングルTypeです。
・長さが短いため、小さなスペースに適しています。
・Diskの流動量が少ないため、特に二つの軸をきちんと整列させる必要があります。
・表面には硬質アルマイト処理を施し、耐食性、耐油性、耐薬品性に優れています。

Loading...

DC32SA-6-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SAの型番DC32SA-6-8のページです。
型番DC32SA-6-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SA

ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SA

    ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

    ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

      ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SC

      ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SC

        ステップフレックス STF

        ステップフレックス STF

          ディスクカップリングクランピングスクリューダブルディスクタイプ DC-A

          ディスクカップリングクランピングスクリューダブルディスクタイプ DC-A

            ジョーカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 JC-CS

            ジョーカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 JC-CS

              オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS

              オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS

                MJT フレキシブルカップリング ジョータイプ

                MJT フレキシブルカップリング ジョータイプ

                  ヘリカルカップリングクランピングスクリュータイプ HC-C

                  ヘリカルカップリングクランピングスクリュータイプ HC-C

                    ジョーカップリングクランピングスクリュータイプ JC-C

                    ジョーカップリングクランピングスクリュータイプ JC-C

                      ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-B

                      ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-B

                        ヘリカルカップリングセットスクリュータイプノーマルタイプ HC-S

                        ヘリカルカップリングセットスクリュータイプノーマルタイプ HC-S

                          MOL・MOL-C フレキシブルカップリング オルダムタイプ

                          MOL・MOL-C フレキシブルカップリング オルダムタイプ

                            メーカー JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング 三木プーリ JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング 鍋屋バイテック JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング 鍋屋バイテック
                            通常価格 1,986円 1,870円 1,610円 6,471円 2,423円 1,516円 1,086円 238円 1,515円 1,670円 2,423円 1,430円 312円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ - 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ - - - - - 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ - -
                            種類 ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ - ディスクタイプ - - - - - ディスクタイプ - -
                            本体材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム - アルミニウム - - - - - アルミニウム - -
                            ディスク部材質 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス - - - - - ステンレス - -
                            使用温度範囲(℃) -20::160 -20::160 -20::160 - -20::160 - - - - - -20::160 - -

                            ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DC32SA-10-10-RK3
                            DC32SA-4-10
                            DC32SA-4-10-RK3
                            DC32SA-6-8-LK2
                            DC32SA-6-8-LK2-RK3
                            DC32SA-6-8-RK3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            軸穴径(加工済) D1
                            (φ)
                            軸穴径(加工済) D2
                            (φ)
                            外径A
                            (φ)
                            全長W
                            (mm)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            許容偏心
                            (mm)
                            最高回転数(範囲)
                            (r/min)
                            許容偏角
                            (deg)
                            許容エンドプレイ(±)
                            (mm)
                            最高回転数
                            (r/min)
                            キー溝有無 D1キー寸法(LK)
                            (mm)
                            D2キー寸法(RK)
                            (mm)
                            D1キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D1キー溝高さ(T)
                            (mm)
                            D2キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D2キー溝高さ(T)
                            (mm)
                            軸深さ(L1)
                            (mm)
                            軸深さ(L2)
                            (mm)
                            軸間隔(E)
                            (mm)
                            ボルト(M)
                            (mm)
                            常用トルク
                            (N・m)
                            最大トルク
                            (N・m)
                            ねじり定数
                            (N・m/red)
                            外径d
                            (mm)

                            2,140円

                            ( 2,354円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            10103228.13.98x10-60.14,001~7,00010.16500-3--31.813132.1M2.636130028

                            1,986円

                            ( 2,185円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            4103228.13.98x10-60.14,001~7,00010.16500------13132.1M2.636130028

                            2,140円

                            ( 2,354円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            4103228.13.98x10-60.14,001~7,00010.16500-3--31.813132.1M2.636130028

                            2,140円

                            ( 2,354円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            683228.13.98x10-60.14,001~7,00010.165002-21.0--13132.1M2.636130028

                            2,297円

                            ( 2,527円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            683228.13.98x10-60.14,001~7,00010.165002321.031.813132.1M2.636130028

                            2,140円

                            ( 2,354円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            683228.13.98x10-60.14,001~7,00010.16500-3--31.813132.1M2.636130028

                            ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました