(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DC20C-3-3
ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C JITノカップリング

ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C DC20C-3-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,870円
税込単価
2,057円

【特長】・Disk Couplingは、Backlash Zeroを実現する理...

詳細情報を確認する

DC20C-3-3 の仕様・寸法情報

商品情報

ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C:関連画像

Specifications

Series 外径 長さ 軸深さ 軸間隔 ボルト
A L L1 L2 E M
DC 20 C φ20 22.8 8 8 6.8 M2.6
DC 25 C φ25 32 11 11 10 M3
DC 32 C φ32 38 13 13 12 M4
DC 42 C φ42 46 15 15 16 M4
DC 48 C φ48 50 17 17 16 M5
DC 54 C φ54 61 20 22 21 M6
DC 68 C φ68 22 22 35 28 M8
DC 80 C φ80 82 30 30 22 M8



Performance

Series 常用トルク 最大トルク 最高回転数 慣性モーメント ねじり定数 許容偏心 許容偏角 エンドプレイ 質量
(n,m) (n,m) (r,p,m) (kg,㎡) (N,m/red) (mm) ( ' ) (mm) (g)
DC 20 C 1 2 15,000 2.1×10-6 540 0.1 1 0.1 25
DC 25 C 1.5 3 8,000 3.24×10-6 600 0.1 1 0.1 42.4
DC 32 C 3 6 6,500 1.03×10-5 1,300 0.1 1 0.1 82.5
DC 42 C 6 12 5,000 3.71×10-5 1,900 0.15 1.5 0.2 172
DC 48 C 10 21 3,500 6.89×10-5 4,000 0.2 2 0.2 189
DC 54 C 22 44 3,000 1.36×10-4 7,000 0.2 2 0.2 293
DC 68 C 35 70 2,800 3.68×10-4 11,000 0.2 2 0.5 548
DC 80 C 50 100 2,800 7.09×10-4 20,000 0.2 2 0.5 1,051



Stock Bores

Series 標準内径寸法
DC 20 C 3 4 5 6 6.35 8                
DC 25 C 5 6 6.35 8 10 12 13              
DC 32 C 6 6.35 8 10 12 14 15 16            
DC 42 C 8 10 12 14 15 16 18 19 20          
DC 48 C 10 12 14 15 16 18 19 20 22          
DC 54 C 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28        
DC 68 C 18 19 20 22 24 28 28 30 32 34 35 38 40  
DC 80 C 20 22 24 25 28 30 32 34 35 38 40 42 45 48



 
 
 
 
 

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径A(φ)
全長W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容偏心(mm)
最高回転数(範囲)(r/min)
許容偏角(deg)
許容エンドプレイ(±)(mm)
最高回転数(r/min)
キー溝有無
D1キー寸法(LK)(mm)
D2キー寸法(RK)(mm)
D1キー溝幅(b)(mm)
D1キー溝高さ(T)(mm)
D2キー溝幅(b)(mm)
D2キー溝高さ(T)(mm)
軸深さ(L1)(mm)
軸深さ(L2)(mm)
軸間隔(E)(mm)
ボルト(M)(mm)
常用トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
ねじり定数(N・m/red)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC20C-3-3

3
3
20
22.8
2.1x10-6
0.1
10,001~30,000
1
0.1
15000
-
-
-
-
-
-
8
8
6.8
M2.6
1.0
2
540

1個

1,870( 2,057円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Disk Couplingは、Backlash Zeroを実現する理想的な素材と構造を備えており、繰り返し応力に耐える力に優れています。
・偏心量は小さいため、二つの軸を正確に整列させる必要があります。
・保守は不要で、耐油性、耐熱性に優れています。

DC20C-3-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-Cの型番DC20C-3-3のページです。
型番DC20C-3-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

    ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-B

    ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-B

      ディスクカップリングクランピングスクリューダブルディスクタイプ DC-A

      ディスクカップリングクランピングスクリューダブルディスクタイプ DC-A

        ステップフレックス STF

        ステップフレックス STF

          ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SA

          ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SA

            ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SB

            ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SB

              XHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

              XHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

                ヘリカルカップリングセットスクリュータイプノーマルタイプ HC-S

                ヘリカルカップリングセットスクリュータイプノーマルタイプ HC-S

                  XHW-C/XHW-C-L フレキシブルカップリング ディスクタイプ

                  XHW-C/XHW-C-L フレキシブルカップリング ディスクタイプ

                    オルダムカップリングセットスクリュータイプ OC-S

                    オルダムカップリングセットスクリュータイプ OC-S

                      カップリング デイスク形クランピングタイプ

                      カップリング デイスク形クランピングタイプ

                        オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS

                        オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS

                          オルダムカップリングクランピングスクリュータイプ OC-C

                          オルダムカップリングクランピングスクリュータイプ OC-C

                            メーカー JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング 三木プーリ JIT カップリング JIT カップリング 鍋屋バイテック JIT カップリング 鍋屋バイテック JIT カップリング ミスミ JIT カップリング JIT カップリング
                            通常価格 1,870円 2,423円 2,423円 6,471円 1,986円 1,986円 3,397円 1,430円 3,997円 1,084円 - 1,086円 1,515円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   4日目~   4日目~  
                            用途 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ - 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ - 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ - 標準 - -
                            種類 ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ - ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ - ディスクタイプ - ディスク形 - -
                            本体材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム - アルミニウム アルミニウム A2017 - A2017 - アルミニウム - -
                            ディスク部材質 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス SUS304 - SUS304 - ステンレス - -
                            使用温度範囲(℃) -20::160 -20::160 -20::160 - -20::160 -20::160 - - - - - - -

                            ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DC20C-3-4
                            DC20C-3-5
                            DC20C-3-6
                            DC20C-3-6-RK2
                            DC20C-3-6.35
                            DC20C-3-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            軸穴径(加工済) D1
                            (φ)
                            軸穴径(加工済) D2
                            (φ)
                            外径A
                            (φ)
                            全長W
                            (mm)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            許容偏心
                            (mm)
                            最高回転数(範囲)
                            (r/min)
                            許容偏角
                            (deg)
                            許容エンドプレイ(±)
                            (mm)
                            最高回転数
                            (r/min)
                            キー溝有無 D1キー寸法(LK)
                            (mm)
                            D2キー寸法(RK)
                            (mm)
                            D1キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D1キー溝高さ(T)
                            (mm)
                            D2キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D2キー溝高さ(T)
                            (mm)
                            軸深さ(L1)
                            (mm)
                            軸深さ(L2)
                            (mm)
                            軸間隔(E)
                            (mm)
                            ボルト(M)
                            (mm)
                            常用トルク
                            (N・m)
                            最大トルク
                            (N・m)
                            ねじり定数
                            (N・m/red)

                            1,870円

                            ( 2,057円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            342022.82.1x10-60.110,001~30,00010.115000------886.8M2.61.02540

                            1,870円

                            ( 2,057円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            352022.82.1x10-60.110,001~30,00010.115000------886.8M2.61.02540

                            1,870円

                            ( 2,057円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            362022.82.1x10-60.110,001~30,00010.115000------886.8M2.61.02540

                            2,024円

                            ( 2,226円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            362022.82.1x10-60.110,001~30,00010.115000-2--21.0886.8M2.61.02540

                            1,870円

                            ( 2,057円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            36.352022.82.1x10-60.110,001~30,00010.115000------886.8M2.61.02540

                            1,870円

                            ( 2,057円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            382022.82.1x10-60.110,001~30,00010.115000------886.8M2.61.02540

                            ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました