(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DC32B-4-6
ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-B JITノカップリング

ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-B DC32B-4-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,423円
税込単価
2,665円

【特長】・DC-B Type Couplingは、サーボモーター減速機の出力軸...

詳細情報を確認する

DC32B-4-6 の仕様・寸法情報

商品情報

ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-B:関連画像

Specifications

Series 外径 長さ 軸深さ 軸間隔 ボルト
A d L L1 L2 E M(d1) M(d2)
DC 32 B φ20 φ32 38 13 13 12 M2.6 M4
DC 42 B φ28 φ42 43 15 15 13 M3 M4
DC 48 B φ31 φ48 50 17 17 16 M3 M5
DC 54 B φ35 φ54 63 20 20 23 M5 M6
DC 68 B φ44.5 φ68 66.4 22 22 22.4 M6 M6



Performance

Series 常用トルク 最大トルク 最高回転数 慣性モーメント ねじり定数 許容偏心 許容偏角 エンドプレイ 質量
(n,m) (n,m) (r,p,m) (kg,㎡) (N,m/red) (mm) ( ' ) (mm) (g)
DC 32 B 3 6 6,500 1.03×10-5 1,300 0.1 1 0.1 79
DC 42 B 6 12 5,000 4.71×10-5 1,900 0.1 1.5 0.2 143
DC 48 B 10 21 3,500 6.89×10-5 4,000 0.13 1.5 0.2 171
DC 54 B 22 44 3,000 1.05×10-4 7,000 0.15 2 0.2 280
DC 68 B 35 70 2,800 0.31×10-3 11,000 0.2 2 0.5 502



Stock Bores

Series 内径 標準内径寸法
DC 32 B d1 4 5 6 6.35 8 10 12            
d2   6 6.35 8 10 12 14 15 16        
DC 42 B d1 6 6.35 8 10 12 14 15 16          
d2   8 10 12 14 15 16 18          
DC 48 B d1 8 10 12 14 15 16 17            
d2   12 14 15 16 18 19 20          
DC 54 B d1 10 12 14 15 16 18 19 20          
d2   14 15 16 18 19 20 22 24 25 28    
DC 68 B d1 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25    
d2   18 20 22 24 25 28 30 32 34 35 38 40



 
 
 
 
 

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径A(φ)
全長W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容偏心(mm)
最高回転数(範囲)(r/min)
許容偏角(deg)
許容エンドプレイ(±)(mm)
最高回転数(r/min)
キー溝有無
D1キー寸法(LK)(mm)
D2キー寸法(RK)(mm)
D1キー溝幅(b)(mm)
D1キー溝高さ(T)(mm)
D2キー溝幅(b)(mm)
D2キー溝高さ(T)(mm)
軸深さ(L1)(mm)
軸深さ(L2)(mm)
軸間隔(E)(mm)
ボルト(M)(mm)
常用トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
ねじり定数(N・m/red)
外径d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC32B-4-6

4
6
32
38
1.03x10-5
0.1
4,001~7,000
1
0.1
6500
-
-
-
-
-
-
13
13
12
M2.6/M4
3
6
1300
20

1個

2,423( 2,665円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC-B Type Couplingは、サーボモーター減速機の出力軸の太い軸径とBall Screw先端の小さな軸径を連結する際、理想的に取り付けることができます
・高弾性Diskの材質は、Stainless Steelで製造されており、寿命が長いです

DC32B-4-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-Bの型番DC32B-4-6のページです。
型番DC32B-4-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-B

ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-B

    ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SB

    ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SB

      ディスクカップリングクランピングスクリューダブルディスクタイプ DC-A

      ディスクカップリングクランピングスクリューダブルディスクタイプ DC-A

        ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

        ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

          カップリング スリット形クランピング超々ジュラルミン・クランピング・ロングタイプ/サーボモータ対応

          カップリング スリット形クランピング超々ジュラルミン・クランピング・ロングタイプ/サーボモータ対応

            MSF フレキシブルカップリング セレーションタイプ

            MSF フレキシブルカップリング セレーションタイプ

              ステップフレックス STF

              ステップフレックス STF

                MOS フレキシブルカップリング オルダムタイプ

                MOS フレキシブルカップリング オルダムタイプ

                  MOP クリーン・真空・耐熱対応カップリング オルダムタイプ(PEEK)

                  MOP クリーン・真空・耐熱対応カップリング オルダムタイプ(PEEK)

                    ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SA

                    ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SA

                      MOHS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング オルダムタイプ(ベスペル) クランピングタイプ

                      MOHS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング オルダムタイプ(ベスペル) クランピングタイプ

                        カップリング 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ用

                        カップリング 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ用

                          カップリング スリーブ形セットスクリュータイプ

                          カップリング スリーブ形セットスクリュータイプ

                            メーカー JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング ミスミ 鍋屋バイテック 三木プーリ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック JIT カップリング 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,423円 1,986円 2,423円 1,870円 2,730円 156円 6,471円 204円 4,798円 1,986円 17,647円 - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   3日目~   3日目   3日目  
                            用途 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ - - - - - 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ - サーボモータ対応 -
                            種類 ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ - - - - - ディスクタイプ - ディスク形 -
                            本体材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム - - - - - アルミニウム - アルミニウム -
                            ディスク部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - ステンレス - ステンレス -
                            使用温度範囲(℃) -20::160 -20::160 -20::160 -20::160 - - - - - -20::160 - - -

                            ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DC32B-10-10-RK3
                            DC32B-10-12
                            DC32B-10-12-LK3
                            DC32B-4-6-RK2
                            DC32B-4-6.35
                            DC32B-4-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            軸穴径(加工済) D1
                            (φ)
                            軸穴径(加工済) D2
                            (φ)
                            外径A
                            (φ)
                            全長W
                            (mm)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            許容偏心
                            (mm)
                            最高回転数(範囲)
                            (r/min)
                            許容偏角
                            (deg)
                            許容エンドプレイ(±)
                            (mm)
                            最高回転数
                            (r/min)
                            キー溝有無 D1キー寸法(LK)
                            (mm)
                            D2キー寸法(RK)
                            (mm)
                            D1キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D1キー溝高さ(T)
                            (mm)
                            D2キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D2キー溝高さ(T)
                            (mm)
                            軸深さ(L1)
                            (mm)
                            軸深さ(L2)
                            (mm)
                            軸間隔(E)
                            (mm)
                            ボルト(M)
                            (mm)
                            常用トルク
                            (N・m)
                            最大トルク
                            (N・m)
                            ねじり定数
                            (N・m/red)
                            外径d
                            (mm)

                            2,580円

                            ( 2,838円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            101032381.03x10-50.14,001~7,00010.16500-3--31.8131312M2.6/M436130020

                            2,423円

                            ( 2,665円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            101232381.03x10-50.14,001~7,00010.16500------131312M2.6/M436130020

                            2,580円

                            ( 2,838円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            101232381.03x10-50.14,001~7,00010.165003-31.8--131312M2.6/M436130020

                            2,580円

                            ( 2,838円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            4632381.03x10-50.14,001~7,00010.16500-2--21.0131312M2.6/M436130020

                            2,423円

                            ( 2,665円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            46.3532381.03x10-50.14,001~7,00010.16500------131312M2.6/M436130020

                            2,423円

                            ( 2,665円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            4832381.03x10-50.14,001~7,00010.16500------131312M2.6/M436130020

                            ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました