(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ジョーカップリングセットスクリュータイプ JC-S

ジョーカップリングセットスクリュータイプ JC-S (レビュー)

通常価格(税別)
1,430円 ~ 3,108円
税込価格
1,573円 ~ 3,419円
通常出荷日
4日目~
【特長】
・2個のハブに分離されるため、キー溝加工が容易で、固定ボルトの締め付け角度が120゜間隔となっており、取り付けの安全性に優れています。
【用途】
・小型ギヤードモーター、DCモーター小型ポンプなど、一般産業機械に、広範囲に選定して使用することができます。
・分解・組立が頻繁な箇所や正/逆回転が頻繁な箇所に適しています。

ジョーカップリングセットスクリュータイプ JC-Sのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    スピコンモーターとのジョイント部
    評価 4.0満足度:4.02022/04/23
    スピコンモーター軸とスクリュー軸のカップリングとして購入しました。軸間の納まりだけでなく、回転時の安定度も良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョーカップリングセットスクリュータイプ JC-S

ジョーカップリングセットスクリュータイプ JC-S

    ジョーカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 JC-CS

    ジョーカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 JC-CS

      カップリング ジョー形 セットスクリュータイプ

      カップリング ジョー形 セットスクリュータイプ

        スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(R)モデル

        スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(R)モデル

          カップリング ジョー形 クランピングタイプ

          カップリング ジョー形 クランピングタイプ

            ジョー形カップリング クランピングタイプ SJCM

            ジョー形カップリング クランピングタイプ SJCM

              スーパーゼロオルダムカップリング SCZタイプ ステンレス製

              スーパーゼロオルダムカップリング SCZタイプ ステンレス製

                スーパーゼロオルダムカップリング CCZタイプ アルミ合金製

                スーパーゼロオルダムカップリング CCZタイプ アルミ合金製

                  スーパーゼロオルダムカップリング MCZタイプ アルミ合金製

                  スーパーゼロオルダムカップリング MCZタイプ アルミ合金製

                    XGT/XGL/XGS フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ

                    XGT/XGL/XGS フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ

                      ジョー形カップリング セットスクリュータイプ SJCシリーズ

                      ジョー形カップリング セットスクリュータイプ SJCシリーズ

                        スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(Y)モデル

                        スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(Y)モデル

                          スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(B)モデル

                          スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(B)モデル

                            メーカー JIT カップリング JIT カップリング ミスミ 三木プーリ ミスミ SUNGIL(ソンイル) 日本ミニチュアカップリング 日本ミニチュアカップリング 日本ミニチュアカップリング 鍋屋バイテック SUNGIL(ソンイル) 三木プーリ 三木プーリ
                            通常価格 1,430円 1,516円 - 293円 - 4,341円 7,790円 2,035円 3,790円 2,497円 1,256円 293円 444円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~  
                            種類詳細 ジョータイプ ジョータイプ ジョー形 ジョータイプ ジョー形 ジョータイプ - - - - ジョータイプ ジョータイプ ジョータイプ
                            用途 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ 標準 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 サーボモータ - - - - サーボモータ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準
                            本体材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム - アルミニウム アルミニウム - - - - アルミニウム - -
                            許容偏角(deg) 1 1 1 - 1 1 - - - - 1 - -
                            特性 高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収 / 小型 高捻り剛性 / 高トルク / 高耐久性 / 低慣性モーメント / 振動吸収 / 小型 高トルクタイプ / 低慣性モーメント - 高トルクタイプ / 低慣性モーメント - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。