(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JC16C-3-4
ジョーカップリングクランピングスクリュータイプ JC-C JITノカップリング

ジョーカップリングクランピングスクリュータイプ JC-C JC16C-3-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,670円
税込単価
1,837円

【特長】・Joe Couplingは、円筒形のアルミニウム素材に2つから4つの...

詳細情報を確認する

  • 種類詳細:
    ジョータイプ
  • 本体材質:
    アルミニウム
  • 許容偏角(deg):
    1
  • 緩衝部材質:
    ポリウレタン
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::100

JC16C-3-4 の仕様・寸法情報

商品情報

ジョーカップリングクランピングスクリュータイプ JC-C:関連画像

Specifications

Series 外径 長さ 軸深さ 軸間隔 ボルト
A L L1 L2 E M
JC 16 C φ16 23.6 8 8 7.6 M2.6
JC 20 C φ20 30 10 10 10 M3
JC 25 C φ25 35 12 12 11 M3
JC 32 C φ32 44 16 16 12 M4
JC 42 C φ42 55 21 21 13 M5
JC 48 C φ48 66 25 25 16 M6
JC 54 C φ54 78 30 30 18 M6
JC 65 C φ65 90 35 35 20 M8
JC 80 C φ80 114 45 45 44 M10



Performance

Series 常用トルク 最大トルク 最高回転数 慣性モーメント ねじり定数 許容偏心 許容偏角 エンドプレイ 質量
(n,m) (n,m) (r,p,m) (kg,㎡) (N,m/red) (mm) ( ' ) (mm) (g)
JC 16 C 1.7 3.4 9,000 4.01×10-7 15 0.1 1 0.1 12.8
JC 20 C 3 6 7,500 1.24×10-6 28 0.13 1 0.1 25.4
JC 25 C 7.2 12 6,000 3.54×10-6 43 0.15 1 0.15 46.3
JC 32 C 10 18 4,500 1.19×10-5 72 0.2 1 0.2 85.5
JC 42 C 18 32 3,000 4.44×10-5 600 0.2 1 0.2 205.6
JC 48 C 40 70 2,900 1.12×10-4 1,000 0.2 1 0.2 280
JC 54 C 60 110 2,800 1.65×10-4 1,400 0.2 1 0.2 320
JC 65 C 150 270 2,500 4.1×10-4 2,900 0.2 1 0.5 565
JC 80 C 190 380 2,500 8.7×10-4 6,500 0.2 1 0.5 870



Stock Bores

Series 標準内径寸法
JC 16 C 3 4 5 6 6.35 8                  
JC 20 C 4 5 6 6.35 8 10                  
JC 25 C 5 6 6.35 8 10 12 13                
JC 32 C 6 6.35 8 10 12 14 15 16              
JC 42 C 10 12 14 15 16 18 19 20 22            
JC 48 C 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25      
JC 54 C 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32  
JC 65 C 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35    
JC 80 C 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 40 45



 
 
 
 
 

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径A(φ)
慣性モーメント(kg・m2)
全長W(mm)
許容偏心(mm)
許容エンドプレイ(±)(mm)
最高回転数(r/min)
キー溝有無
D1キー寸法(LK)(mm)
D2キー寸法(RK)(mm)
D1キー溝幅(b)(mm)
D1キー溝高さ(T)(mm)
D2キー溝幅(b)(mm)
D2キー溝高さ(T)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JC16C-3-4

3
4
16
4.01x10-7
23.6
0.1
0.1
9000
-
-
-
-
-
-

1個

1,670( 1,837円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Joe Couplingは、円筒形のアルミニウム素材に2つから4つの突起を作り、突起と突起の間に高弾性ポリウレタン素材(SH98A)を挿入し、急回転・急制動によって発生する衝撃を最大限吸収するように製造したCouplingです
・分解・組立が非常に簡単な構造になっており、中間媒体が絶縁体であるため、電気ノイズを遮断する効果があります
【用途】
・急激な回転負荷や正逆が頻繁な箇所での使用に適しています

Loading...

JC16C-3-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョーカップリングクランピングスクリュータイプ JC-Cの型番JC16C-3-4のページです。
型番JC16C-3-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョーカップリングクランピングスクリュータイプ JC-C

ジョーカップリングクランピングスクリュータイプ JC-C

    MOS フレキシブルカップリング オルダムタイプ

    MOS フレキシブルカップリング オルダムタイプ

      MJT フレキシブルカップリング ジョータイプ

      MJT フレキシブルカップリング ジョータイプ

        プラスチックカップリング GJ

        プラスチックカップリング GJ

          オルダムカップリングセットスクリュータイプ OC-S

          オルダムカップリングセットスクリュータイプ OC-S

            ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

            ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

              MOL・MOL-C フレキシブルカップリング オルダムタイプ

              MOL・MOL-C フレキシブルカップリング オルダムタイプ

                プラスチックカップリング UJ

                プラスチックカップリング UJ

                  K-7カップリング RDシリーズ

                  K-7カップリング RDシリーズ

                    カップリング ジョー形 クランピングタイプ

                    カップリング ジョー形 クランピングタイプ

                      ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

                      ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

                        カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ

                        カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ

                          ディスクカップリングクランピングスクリューダブルディスクタイプ DC-A

                          ディスクカップリングクランピングスクリューダブルディスクタイプ DC-A

                            メーカー JIT カップリング 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック アサ電子工業 JIT カップリング JIT カップリング 鍋屋バイテック アサ電子工業 ケイセブン ミスミ SUNGIL(ソンイル) ミスミ JIT カップリング
                            通常価格 1,670円 204円 238円 591円 1,084円 1,870円 312円 544円 545円 - 1,370円 - 2,423円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目~  
                            種類詳細 ジョータイプ - - - - - - - ジョータイプ ジョー形 ジョータイプ - -
                            本体材質 アルミニウム - - - - - - - - アルミニウム アルミニウム - -
                            許容偏角(deg) 1 - - - - - - - - 1 1 - -
                            緩衝部材質 ポリウレタン - - - - - - - - ポリウレタン - - -
                            使用温度範囲(℃) -40::100 - - - - - - - - -20::60 - - -

                            ジョーカップリングクランピングスクリュータイプ JC-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JC16C-3-3
                            JC16C-3-5
                            JC16C-3-6
                            JC16C-3-6-RK2
                            JC16C-3-6.35
                            JC16C-3-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            軸穴径(加工済) D1
                            (φ)
                            軸穴径(加工済) D2
                            (φ)
                            外径A
                            (φ)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            全長W
                            (mm)
                            許容偏心
                            (mm)
                            許容エンドプレイ(±)
                            (mm)
                            最高回転数
                            (r/min)
                            キー溝有無 D1キー寸法(LK)
                            (mm)
                            D2キー寸法(RK)
                            (mm)
                            D1キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D1キー溝高さ(T)
                            (mm)
                            D2キー溝幅(b)
                            (mm)
                            D2キー溝高さ(T)
                            (mm)

                            1,670円

                            ( 1,837円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            33164.01x10-723.60.10.19000------

                            1,670円

                            ( 1,837円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            35164.01x10-723.60.10.19000------

                            1,670円

                            ( 1,837円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            36164.01x10-723.60.10.19000------

                            1,827円

                            ( 2,010円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            36164.01x10-723.60.10.19000-2--21.0

                            1,670円

                            ( 1,837円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            36.35164.01x10-723.60.10.19000------

                            1,753円

                            ( 1,928円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            38164.01x10-723.60.10.19000------

                            ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました