(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HC16SS-3-4
ヘリカルカップリングセットスクリュータイプ ショートタイプ HC-SS JITノカップリング

ヘリカルカップリングセットスクリュータイプ ショートタイプ HC-SS HC16SS-3-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,428円
税込単価
1,571円

【特長】・HC-SS Seriesは、長さを短く設計したCouplingです。...

詳細情報を確認する

HC16SS-3-4 の仕様・寸法情報

商品情報

ヘリカルカップリングセットスクリュータイプ ショートタイプ HC-SS:関連画像

Specifications

Series 外径 長さ 軸深さ 軸間隔 ボルト
A L L1 L2 E M
HC 16 SS φ16 18 5 5 8 M3
HC 20 SS φ20 21 6 6 9 M4
HC 25 SS φ25 25 8 8 9 M4
HC 32 SS φ32 32 10 10 12 M5
HC 42 SS φ42 40 13.5 13.5 13 M6
HC 48 SS φ48 48 16 16 16 M8



Performance

Series 常用トルク 最大トルク 最高回転数 慣性モーメント ねじり定数 許容偏心 許容偏角 エンドプレイ 質量
(n,m) (n,m) (r,p,m) (kg,㎡) (N,m/red) (mm) ( ' ) (mm) (g)
HC 16 SS 0.4 0.8 10,000 3.74×10-7 65 0.1 3 0.2 9.8
HC 20 SS 0.8 1.6 9,000 1.03×10-6 140 0.1 3 0.2 17.8
HC 25 SS 1.6 3.2 8,000 3.04×10-6 170 0.1 3 0.25 33.1
HC 32 SS 3.5 7 7,000 1.03×10-5 380 0.15 3 0.3 69.5
HC 42 SS 7.4 14.8 6,000 3.63×10-5 460 0.15 3 0.3 149.6
HC 48 SS 12.3 24.9 4,000 7.44×10-5 740 0.15 3 0.3 234.4



Stock Bores

Series 標準内径寸法
HC 16 SS 3 4 5 6 6.35 8            
HC 20 SS 4 5 6 6.35 8 10            
HC 25 SS 5 6 6.35 8 10 12 13          
HC 32 SS 6 6.35 8 10 12 14 15 16        
HC 42 SS 10 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25  
HC 48 SS 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30



 
 
 
 
 

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径A(φ)
全長W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容偏心(mm)
許容エンドプレイ(±)(mm)
最高回転数(r/min)
キー溝有無
D1キー寸法(LK)(mm)
D2キー寸法(RK)(mm)
D1キー溝幅(b)(mm)
D1キー溝高さ(T)(mm)
D2キー溝幅(b)(mm)
D2キー溝高さ(T)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC16SS-3-4

3
4
16
18
3.74x10-7
0.1
0.2
10000
-
-
-
-
-
-

1個

1,428( 1,571円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HC-SS Seriesは、長さを短く設計したCouplingです。
・Helical Couplingは、Beamが位置する内径部にRelief形状が加工されており、偏心、偏角によって発生する軸の干渉によるCoupling損傷を防ぎます。
・固定ボルトの締め付け角度を120゜にして、軸に固定されている力を分散させました。

HC16SS-3-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘリカルカップリングセットスクリュータイプ ショートタイプ HC-SSの型番HC16SS-3-4のページです。
型番HC16SS-3-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘリカルカップリングセットスクリュータイプ ショートタイプ HC-SS

ヘリカルカップリングセットスクリュータイプ ショートタイプ HC-SS

    ヘリカルカップリングセットスクリュータイプノーマルタイプ HC-S

    ヘリカルカップリングセットスクリュータイプノーマルタイプ HC-S

      オルダムカップリングセットスクリュータイプ OC-S

      オルダムカップリングセットスクリュータイプ OC-S

        ヘリカルカップリングクランピングスクリュータイプ HC-C

        ヘリカルカップリングクランピングスクリュータイプ HC-C

          カップリング 高剛性大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ

          カップリング 高剛性大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ

            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カップリング スリット形/ロングタイプ

            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カップリング スリット形/ロングタイプ

              カップリング スリット形セットスクリュー/ショート・ノーマルタイプ

              カップリング スリット形セットスクリュー/ショート・ノーマルタイプ

                ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SC

                ディスクカップリングシングルディスクタイプ DC-SC

                  カップリング ジョースパイダ形セットスクリュー・キー溝タイプ

                  カップリング ジョースパイダ形セットスクリュー・キー溝タイプ

                    オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS

                    オルダムカップリングクランピングスクリュー/セットスクリュー混合型 OC-CS

                      カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応

                      カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応

                        ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

                        ディスクカップリングダブルディスクタイプ DC-C

                          メーカー JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング JIT カップリング ミスミ ミスミ ミスミ JIT カップリング ミスミ JIT カップリング ミスミ JIT カップリング
                          通常価格 1,428円 1,430円 1,084円 1,515円 - 1,440円 - 1,610円 - 1,086円 - 1,870円
                          通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   4日目~  
                          種類 スリットタイプ スリットタイプ - スリットタイプ - スリット形 スリット形 - - - - -
                          用途 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ - 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ - - 標準 - - - - -
                          本体材質 アルミニウム アルミニウム - アルミニウム - アルミニウム - - - - - -
                          許容偏角(deg) 3 3 - 3 - 2 - - - - - -
                          特性 高精度 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 振動吸収 / 小型 / 真空環境 高精度 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 振動吸収 / 小型 / 真空環境 - 高精度 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 振動吸収 / 小型 / 真空環境 - バックラッシゼロ / 低慣性モーメント バックラッシゼロ / 低慣性モーメント - - - - -

                          ヘリカルカップリングセットスクリュータイプ ショートタイプ HC-SSのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                          エンコーダの連結に使用
                          評価 4.0満足度:4.02023/07/14
                          社内、ケーブル測長設備のデジタル化で、既設ローラ軸とエンコーダ軸を連結するカップリングとして採用。コンパクトさが良いです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          エンコーダー用
                          評価 4.0満足度:4.02019/05/08
                          カムポジショナーのエンコーダー用に購入しました。
                          点検時に割れを確認し至急必要だったので助かりました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HC16SS-3-3
                          HC16SS-3-5
                          HC16SS-3-6
                          HC16SS-3-6-RK2
                          HC16SS-3-6.35
                          HC16SS-3-8
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          軸穴径(加工済) D1
                          (φ)
                          軸穴径(加工済) D2
                          (φ)
                          外径A
                          (φ)
                          全長W
                          (mm)
                          慣性モーメント
                          (kg・m2)
                          許容偏心
                          (mm)
                          許容エンドプレイ(±)
                          (mm)
                          最高回転数
                          (r/min)
                          キー溝有無 D1キー寸法(LK)
                          (mm)
                          D2キー寸法(RK)
                          (mm)
                          D1キー溝幅(b)
                          (mm)
                          D1キー溝高さ(T)
                          (mm)
                          D2キー溝幅(b)
                          (mm)
                          D2キー溝高さ(T)
                          (mm)

                          1,499円

                          ( 1,649円 )
                          1個 -

                          4日目~

                          3316183.74x10-70.10.210000------

                          1,428円

                          ( 1,571円 )
                          1個 -

                          4日目~

                          3516183.74x10-70.10.210000------

                          1,428円

                          ( 1,571円 )
                          1個 -

                          4日目~

                          3616183.74x10-70.10.210000------

                          1,585円

                          ( 1,744円 )
                          1個 -

                          4日目~

                          3616183.74x10-70.10.210000-2--21.0

                          1,499円

                          ( 1,649円 )
                          1個 -

                          4日目~

                          36.3516183.74x10-70.10.210000------

                          1,499円

                          ( 1,649円 )
                          1個 -

                          4日目~

                          3816183.74x10-70.10.210000------

                          スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました