(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Tスロットフレーム・S3023

Tスロットフレーム・S3023

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,864円
税込単価
4,250円

SF共通パーツになります。【材質】A6063SS-T5【表面処理】アルマイト

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ツバ付タイプ
  • フレーム溝幅(mm):
    8
  • フレーム溝幅(詳細)(mm):
    8
  • フレーム幅(mm):
    23
  • 溝数:
    1
  • 材質:
    A6063SS-T5
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 長さ(mm):
    4000

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Tスロットフレーム・S3023 外形図

製品仕様

型番材質単位質量環境
SFF-SL22A6063
アルマイト表面処理
0.49kg/mRoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-SL22

1個

3,864( 4,250円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】A6063SS-T5【表面処理】アルマイト

カタログ

 

Loading...

SFF-SL22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tスロットフレーム・S3023の型番SFF-SL22のページです。
型番SFF-SL22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tスロットフレーム・S3023

Tスロットフレーム・S3023

    フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ

    フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ

      フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ

      フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ

        Line8 ストラットプロファイル エコノミー型(SPE)

        Line8 ストラットプロファイル エコノミー型(SPE)

          フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ 

          フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ 

            フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ

            フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ

              フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ

              フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ

                フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ 

                フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ 

                  フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ

                  フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ

                    フラットフレーム ツバなし 溝幅10mmタイプ

                    フラットフレーム ツバなし 溝幅10mmタイプ

                      フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ

                      フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ

                        Tスロットフレーム

                        Tスロットフレーム

                          アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品)

                          アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品)

                            メーカー SUS ミスミ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS
                            通常価格 3,864円 - - - - - - - - - - 2,309円 -
                            通常出荷日 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~  
                            種類 ツバ付タイプ ツバなしタイプ ツバ付タイプ ツバなしタイプ ツバなしタイプ ツバなしタイプ ツバ付タイプ ツバなしタイプ ツバ付タイプ ツバなしタイプ ツバなしタイプ - -
                            フレーム溝幅(mm) 8 10 6 8 8 8 6 6 8 10 - - -
                            フレーム溝幅(詳細)(mm) 8 - - - - - - - - - - - -
                            フレーム幅(mm) 23 - - - - - - - - - - - -
                            溝数 1 - - - - - - - - - - - -

                            Tスロットフレーム・S3023のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            つばを使った電動工具のスライド治具
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/25
                            ミスミのつば付きはHFSFIL5-3020しかなく溝幅8mmものがない。
                            こちらだと6シリーズ用の溝幅8mmナットが使用できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ALフレーム安全柵の改造
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/29
                            ALフレーム安全柵の改造に使用しました。
                            工夫すれば安価に設計の幅が広がりそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フラットフレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました